概要

説明

従来はACモータを用いたファンが独占していた扇風機市場ですが、ブラシレスDC(BLDC)モータのファンに多くの利点があり、次第にポピュラーなものとなりつつあります。 BLDCモータファンは、過熱、速度変動、リモートコントロール機能の欠如、非効率性など、従来のAC誘導モータファンの課題を解決します。 BLDCモータファンは高い電力効率、長い製品寿命、低消費電力、そして低ノイズを特徴としています。 このソリューションでは、10レベル以上の多段階速度制御や無段階の速度調整も可能とします。

このソリューションでは、BLDCモータ制御に適した三相相補PWM出力を採用した、RL78/G14 MCUを搭載しています。 さらに、高性能電源およびアナログシステムは、ルネサスのDC/DC、オペアンプ、およびMOSFETを利用して、このアプリケーションの品質と安定性を確保します。

このシステムのメリット:

  • BLDCモータ制御に適した高機能汎用マイコン
  • 高性能DC/DC、オペアンプ、MOSFETによるトータルソリューション

製品比較

アプリケーション

ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

Template 1 LED Driver LED Driver LED Driver MOSFET Driver MOSFET Driver MOSFET Driver Current/Speed Feedback Current/Speed Feedback Current/Speed Feedback Hall Sensor Hall Sensor Hall Sensor Connector Arrow Connector Arrow.19 Connector Arrow.20 Remote Control Icon Sheet.22 Sheet.23 Sheet.24 Sheet.25 Sheet.26 Sheet.27 Sheet.28 Sheet.29 Sheet.30 LCD/LED Segment Display Sheet.32 Sheet.33 Sheet.34 Sheet.35 Sheet.36 Sheet.37 Sheet.38 Sheet.39 Sheet.40 Sheet.41 Sheet.42 Sheet.43 Sheet.44 Sheet.45 Sheet.46 Sheet.47 Sheet.48 Sheet.49 Sheet.50 Sheet.51 Sheet.52 Sheet.53 Sheet.54 Sheet.55 Sheet.56 Sheet.57 Sheet.58 Sheet.59 Sheet.60 Sheet.61 ON ON Sheet.62 OFF OFF Sheet.63 Sheet.64 Sheet.65 Sheet.66 Sheet.67 Sheet.68 Sheet.69 Sheet.70 Remote Control Remote Control Remote Control Connector Arrow.72 Touch Key Sheet.74 Sheet.75 Sheet.76 Sheet.77 Sheet.78 Sheet.79 Sheet.80 Sheet.81 Sheet.82 Control Key Control Key Control Key Connector Arrow.84 Connector Arrow.87 Buck Regulator Buck Regulator Buck Regulator AUX Power AUX Power AUX Power Connector Arrow.88 15V 15V 15V 5V 5V 5V Connector Arrow.91 Connector 1.160 Connector Arrow.94 Op Amp Op Amp Op Amp MOSFET x6 MOSFET x6 MOSFET x6 Connector Arrow.98 Connector Arrow.101 15 V 15V 15V Connector Arrow.103 Motor Sheet.105 Sheet.106 M M BLDC BLDC BLDC Connector Arrow.108 Connector Line Connector Arrow.111 Connector Arrow.112 Connector Line.113 Connector Arrow.114 Connector 1.160.115 CN085 CN085 CN085 MCU EP Multi-function block MCU MCU GPIO1 GPIO GPIO GPIO2 GPIO GPIO GPIO3 GPIO GPIO PWM PWM PWM ADC 1 10-bit ADC 10-bit ADC GPIO4 GPIO GPIO
Exiting Interactive Block Diagram