概要

Description

体温測定システムは体温を測る衛生的で安全な方法です。一般的なIR非接触体温計と比較して、長距離(>50cm)でも測定できます。このソリューションのユーザーは体温を正確に素早く測定でき、ソリューションはアクセス制御システムに容易に統合可能です。RL78/G13は標準16ビットマイクロコントローラ(MCU)で、低電力、低コスト、豊富な機能のラインナップを備えています。このシステムはISL29501 飛行時間(ToF)ICを搭載しているため設計および制御がしやすく、正確で広範な距離測定も実現する高効率なソリューションを提供します。高性能なDC/DCおよびLDOを備える参照デザインは信頼性の高い電力システムを実現します。

このシステムのメリット:

  • 低コスト、低電力、高性能のRL78/G13 MCUがシステムを制御
  • 統合ソリューションの一環として高性能DC/DCおよびLDOが特長
  • 高精度の距離測定を備えたToF IC
画像
画像
Winning Combinations

ウィニング・コンビネーション

ルネサスは数多くの新しいウィニングコンビネーションを提供します。 これらの高度なデザインはルネサスの組み込みシステム用デバイス、アナログ、電源、コネクティビティ製品等の幅広い製品ポートフォリオを活用して構成しています。 設計検証済である為、お客様の設計の加速、製品開発サイクルの短縮に貢献するとともに、製品市場投入におけるリスクの軽減をサポートします。

もっとウィニング・コンビネーションを見てみましょう