概要

Description

温度、湿度、大気質を感知することで、屋内空気の浄化に寄与する空気清浄ソリューションです。RL78ファミリMCUは、豊富な周辺機能と製品ラインナップ、そして消費電力を低減してスタンバイ電力を最小にする機能が特長です。またRX23T MCU は、高効率なモータ制御を実現しています。

このシステムのメリット

  • RL78 MCU シリーズによるスタンバイ電力の最小化
  • RX23T MCU による高効率なモータ制御
  • 温度/湿度センサ、ガスセンサによる大気質の保全、およびフィルタ交換時期の検知支援
画像
画像
Winning Combinations

ウィニング・コンビネーション

ルネサスは数多くの新しいウィニングコンビネーションを提供します。 これらの高度なデザインはルネサスの組み込みシステム用デバイス、アナログ、電源、コネクティビティ製品等の幅広い製品ポートフォリオを活用して構成しています。 設計検証済である為、お客様の設計の加速、製品開発サイクルの短縮に貢献するとともに、製品市場投入におけるリスクの軽減をサポートします。

もっとウィニング・コンビネーションを見てみましょう