MCI-HV-1 Renesas Flexible Motor Control Inverter Board for 100V/200V Three-Phase BLDC/Induction Motor
高電圧(100V/200V)のBLDC/誘導モータを使用したモータ制御を容易に評価できるインバータボードです。 互換性のあるCPUボードと組み合わせることで、すぐにモータ制御の評価を開始できます。
対応CPUボード:MCB-RA6T2 (型名:RTK0EMA270C00000BJ)
ACドライブや汎用(GP)インバータの基本的なシステム構成とキーデバイスを提供するソリューションです。これは、誘導モータや同期モータに代表されるモータの回転速度を正確に制御する可変速制御装置です。このシステムは、コンベア、クレーン、エレベーター、ファン、ポンプ、コンプレッサーなどの産業機械で広く使用されています。様々な用途に応じて複数の仕様や機能がオプションとして求められます。
このシステムのメリット:
ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください
タイトル | カテゴリ | ご購入 / サンプル |
---|---|---|
RBN75H65T1FPQ-A0 IGBT 650V 75A TO-247A Built-In FRD
|
パワーIGBT (Insulated Gate Bipolar Transistors) | ご購入 / サンプル |
RV1S9231A 2.5 A 出力,高 CMR, IGBT, MOS FET ゲート駆動用 5 ピン SSOP(LSSO5, 8.2 ㎜沿面)フォトカプラ
|
IGBT駆動用フォトカプラ/オプトカプラ | ご購入 / サンプル |
iW1702 9V+アプリケーションに最適化された軽負荷動作モード搭載の45WデジタルAC/DC PWMコントローラ
|
フライバックコントローラとフォワードコントローラ | ご購入 / サンプル |
iW676 ショットキーダイオードに代わるデジタル同期整流器、RapidCharge™など超高電力密度AC/DC電源アダプタに搭載
|
セカンダリICとRapidChargeプロトコルIC | ご購入 / サンプル |
iW1816 800Vバイポーラパワートランジスタ搭載、AccuSwitch™オフラインデジタルPWMコンバータ
|
フライバックコントローラとフォワードコントローラ, ソリッドステート照明ドライバIC | ご購入 / サンプル |
iW873 60V MOSFET内蔵 2次側同期整流コントローラ
|
セカンダリICとRapidChargeプロトコルIC | ご購入 / サンプル |
PS8352AL2 光結合型アナログ出力 アイソレーション・アンプ
|
絶縁アンプアナログ出力フォトカプラ/オプトカプラ | ご購入 / サンプル |
READ2304G 高駆動能力・高スルーレート・フルレンジ入出力CMOSデュアルオペアンプ、VIO ≤ ± 6mV、SR = 8V/μs、GBW = 6MHz
|
汎用オペアンプ | ご購入 / サンプル |
RA8T1 480MHz Arm® Cortex®-M85 Helium™ & TrustZone® モータ制御用マイクロコントローラ
|
RA Arm® Cortex®-M MCU | ご購入 / サンプル |
ISL3298E ±16.5kV ESD Protected, +125C, 3.0V to 5.5V, SOT-23/TDFN Packaged, Low Power, RS-485/RS-422 Transmitters
|
過酷環境RS-485/RS-422シリアルインターフェース, ESD保護機能強化RS-485/422, 標準RS-485/RS-422 | ご購入 / サンプル |
UPC277G2 General-purpose Comparators Utilizing CMOS Process Suitable for Low Voltage, Low Power Consumption, and Fast Response |
コンパレータ | ご購入 / サンプル |
RV1S2281A 動作周囲温度 115°C 対応, シングルトランジスタ出力, 小型 8.2mm 沿面 4 ピン SSOP(LSSOP) フォトカプラ
|
DC入力 シングルTr. | ご購入 / サンプル |
RV1S9261A IPM Drive Photocouplers (Optocouplers)
|
IPM駆動用 | ご購入 / サンプル |
高電圧(100V/200V)のBLDC/誘導モータを使用したモータ制御を容易に評価できるインバータボードです。 互換性のあるCPUボードと組み合わせることで、すぐにモータ制御の評価を開始できます。
対応CPUボード:MCB-RA6T2 (型名:RTK0EMA270C00000BJ)