太陽光のグリーンエネルギーを使用してバッテリを充電することは、非常に人気のあるアプリケーションです。 しかし、太陽電池は、パネルに向けられる太陽エネルギーの量、温度、およびパネルの負荷に応じて出力電圧が大きく変動するため、課題が生じます。
このシステムのメリット:
ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください
タイトル | カテゴリ | ご購入 / サンプル |
---|---|---|
RJK1003DPP-A0 N-Channel MOSFET 100 V, 50 A, 11 MΩ
|
パワーMOSFET | ご購入 / サンプル |
RAA211820 Integrated FET 75V, 2A Synchronous Buck Regulator with Internal Compensation and Programmable Frequency
|
降圧レギュレータ(FET内蔵) | ご購入 / サンプル |
ISL81601 60V 双方向4スイッチ同期昇降圧コントローラ
|
昇降圧コントローラ(外付けFET) | ご購入 / サンプル |
ISL28413 Quad General Purpose Micropower, RRIO Operational Amplifier
|
汎用オペアンプ | ご購入 / サンプル |
RL78/G23 低消費電力性能にさらに磨きをかけ、周辺機能も拡充した新世代RL78汎用マイクロコントローラ
|
RL78低消費電力8/16ビットMCU, MCU/MPUの選択表 | ご購入 / サンプル |