概要

説明

防水シャワーコントローラは性能・機能を強化した静電容量式タッチセンシングユニット(CTSU2L/CTSU2SL)を備えたタッチボタンコントロールを提供します。 また、高い精度で温度と湿度を監視でき、IP67等級の防水膜を備えています。 ガスセンサは総揮発性有機化合物(TVOC)のほか、二酸化炭素相当量(eCO2)の推定濃度を提供します。 Bluetooth® Low Energy(LE)モジュールは幅広い市場での使用を目的としており、多くの地域で認定されるため、開発コストと市場投入期間を大幅に削減できます。

このシステムのメリット:

  • 新世代の高性能防水静電容量式タッチセンサユニット。
  • アンテナが内蔵されたBluetooth LEモジュールと使いやすいソフトウェアによって、Bluetooth Low Energyの開発がこれまで以上に簡単になります。
  • 高性能ガスセンサと相対湿度・温度センサで快適性と安全性を向上します。
  • AC/DC、 LDO、オペアンプを含むトータルソリューションを提供。
画像

製品比較

アプリケーション

アプリケーション

  • スマートホーム
  • スマート シャワー/サウナ コントロール