一般的なレンジフードでは、デバイスは接触型ボタンで操作されますが、近年、スマートキッチンの一環として、スタイリッシュなタッチ機能や高性能、多機能に対する要求が市場で高まっています。 さらに、ガスストーブの温度やガスの検出、調理の際の匂いなどへのセンシング機能も必要です。 このリファレンスデザインは非接触タッチ操作に加え、さまざまなセンシングソリューションを提供します。 これらはRA2E1 32ビットマイクロコントローラ(MCU)またはRX230 32ビットMCUを使うことで統合・管理が可能になります。詳しくはセンサソリューションページをご参照ください。
このシステムのメリット:
ターゲット・アプリケーション:
ルネサスは数多くの新しいウィニングコンビネーションを提供します。 これらの高度なデザインはルネサスの組み込みシステム用デバイス、アナログ、電源、コネクティビティ製品等の幅広い製品ポートフォリオを活用して構成しています。 設計検証済である為、お客様の設計の加速、製品開発サイクルの短縮に貢献するとともに、製品市場投入におけるリスクの軽減をサポートします。