照明制御市場は、高成長分野になりつつあります。照明制御は人々の生活の質を改善するだけでなく、クリティカル分野においても進化を可能にする、新しい機能を提供します。これらの分野には、パーソナライズド医療、緊急時対応、交通制御、スマート製造、防衛、ホームセキュリティ、スマート給電などが含まれます。音声認識は、家庭だけでなく産業・医療分野においても、照明制御時に重要な役割を担いつつあります。
ルネサスは照明制御システム対応のMCUに加え、静電容量式タッチ、光センサ、電源ソリューションといった要素技術も提供いたします。
このシステムのメリット
- RX130による、タッチ制御用の静電容量センシング機能の提供
- ISL29125 は、照明制御システム用 RGB 照度センサです
- 低コスト、高性能、音声認識モジュール
システムブロック図
推奨デバイス
製品 | 概要 | 主なテクニカルドキュメント | ご購入 |
---|---|---|---|
マイクロコントローラ | |||
RX130 | タッチキーUI機能を強化した、5V対応の高コストパフォーマンスMCU | データシート | 特定のデバイスを選択 |
降圧レギュレータ | |||
ISL85413 | 広範な VIN 300mA 同期整流型降圧レギュレータ | データシート | 購入/サンプル |
照度センサ | |||
ISL29125 | 赤外線フィルタ付RGBデジタル・カラー照度センサ | データシート | 購入/サンプル |