単相電力メータでは、電流・電圧および時計情報から電力使用量を正確に求める電力計量、停電時も電池で動作する時計機能が求められ、定められた期間、安定して動作させなくてはなりません。さらにスマート電力メータでは、国際標準のDLMS規格等で要求されるセキュリティ要件を満足する必要があります。
ルネサスでは、「正確な電力計量」と「高集積で高信頼化」を実現する単相電力メータ向けの制御マイコンをご用意しています。

位相補正回路・ハイパスフィルタ機能を内蔵した24ビットΔΣA/Dコンバータと、時計誤差補正が可能なリアルタイム・クロックによる正確な計量を実現し、また、LCDコントローラ/ドライバ機能や、精度補正機能付き高速オンチップ・オシレータを搭載したRL78/I1Bマイコンは、ベーシックな単相電力メータに最適です。

加えて、DLMS規格等のセキュリティ要求であるAES暗号GCMモードに対応した暗号・復号処理ハードウェアエンジンを搭載したRL78/I1Cマイコンは、通信機能が必須となるスマート電力メータに最適です。

ブロック図

ブロック 半導体 推奨品名 特長他
メイン制御部 マイコン RL78/I1Bグループ 16ビットCPU、24ビットΔΣADC
LCDコントローラ/ドライバ
バッテリバックアップ機能
RL78/I1Cグループ 16ビットCPU、24ビットΔΣADC
LCDコントローラ/ドライバ
バッテリバックアップ機能
AES暗号エンジン、 データフラッシュ

ドキュメント

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
データシート
RL78/I1C Datasheet データシート PDF 1.02 MB
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
RL78/I1B Group Using the 24-bit Delta-sigma A/D Converter アプリケーションノート PDF 1.10 MB
ダウンロード
- Using the 24-bit Delta-sigma A/D Converter サンプルコード ZIP 1.85 MB