概要

説明

RZ/T1グループのリアルタイムArm® Cortex®-R4ベースのマイクロプロセッサ(MPU)は、当社の高精度32チャンネルLEDバックライトドライバ「iW7039」と組み合わせることで、最先端のテレビ用大型マトリクスLEDバックライトシステムの制御を可能にします。 ドライバフィードバックチャンネルを内蔵しているため、LEDの電源電圧レベルを制御して、全体の消費電力をダイナミックに最小化することができます。 デジタルシステムとインタフェースの電源は、DA9061プロセッサパワーマネジメントIC(PMIC)と高効率降圧コンバータで供給されます。 QSPIフラッシュメモリのAT25QLxxファミリはソフトウェアと輝度マッピングデータの保存に使用されます。 HS3004(温度)やOB1203(RGBライト)などのセンサはさまざまな条件下でシステムのパフォーマンスを最適化するのに役立ちます。

このシステムのメリット:

  • 柔軟なMPUベースのソフトウェア制御による大型マトリックスの輝度・色度制御
  • RZ/T1 MPUはLEDの調整とビデオコンテンツの間の伝搬遅延を最小化し、ビデオバッファサイズを最小化
  • LEDの電源電圧をダイナミックに調整し、電力損失を最小限に抑える
  • 高集積・高効率なシステムPMIC
  • LEDとシステム電源のためのLLCからの単一可変電圧レール
  • システムの性能を最適化するための温度センサと環境光センサ
画像

製品比較

アプリケーション

アプリケーション

  • 大画面ミニLEDバックライトTV/モニタ