ルネサスでは、制御用PWMや各種センサ入力用の豊富なA/Dコンバータを搭載した高性能CPUのRX13Tグループ、LCDマイコンRL78/L1xシリーズ、タッチ検出回路を内蔵したマイコンRX130グループ、RX230グループ、RA2L1グループなど電子レンジに適したマイコンを多数ラインアップしています。また、ユーザーインターフェース向上のための、音声コマンドによる操作ソリューションに対応したRX651グループも提供可能です。

画像
電子レンジ(ハイエンド)ブロック図
ブロック 半導体 推奨品名 特長他
操作、表示マイコン マイコン RX130グループ 5V対応、タッチキー機能を強化
RX230グループ DSP/FPUを強化、タッチ機能を搭載、機能安全
RX651グループ 音声認識、大容量RAM、セキュリティ、コネクティビティ搭載
RA2L1グループ
RA2E1グループ
Arm Coretex-M23コア、5V、システムコントロール、タッチ機能搭載、セーフティ
システム制御マイコン マイコン RX13Tグループ PGA、FPU搭載でモータ制御、BOMコストを低減
RL78/L1xシリーズ セグメントLCDドライバ内蔵16ビットマイコン
センサ出力 CMOSオペアンプ READ2303G
READ2304G
フルレンジ入出力、高スルーレート
低消費電量、高スルーレート

descriptionドキュメント

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
RL78ファミリ M3S-S2-Tiny 導入ガイド English アプリケーションノート PDF 372 KB
- RL78 Family M3S-S2-Tiny: Introduction Guide Rev.2.00 - Sample Code サンプルコード ZIP 1.35 MB
R2A20114BFP アプリケーションノート English アプリケーションノート PDF 3.00 MB
RL78/G14 CPUボードを用いた音声再生/録音デモ English アプリケーションノート PDF 719 KB
- RL78/G14 RL78/G14 CPU ボードを用いた音声再生/録音デモ Rev.1.02 - Sample Code English サンプルコード ZIP 5.97 MB
RL78/L12 Utilising Timer PWM for e2studio
関連ファイル: サンプルコード
アプリケーションノート PDF 393 KB
RL78/L12 Utilising the Real Time Clock for e2studio
関連ファイル: サンプルコード
アプリケーションノート PDF 608 KB
RL78/G14 ウィンドウコンパレータの使い方
関連ファイル: サンプルコード
English, 简体中文 アプリケーションノート PDF 354 KB
- RL78/G14群 窗口比较器的使用方法 Rev.1.01 - Sample Code サンプルコード ZIP 566 KB
R2A20112A Application Note アプリケーションノート PDF 224 KB
RL78ファミリ ノイズに関する注意事項と対策例 English, 简体中文 アプリケーションノート PDF 309 KB
パワーMOS FETアプリケーションノート English アプリケーションノート PDF 1.93 MB
ツールニュース
RXファミリ用 音声録音・再生システム (独自ADPCMコーデック) M3S-S2-Tiny V.3.01 Release 00へのバージョンアップのお知らせ English ツールニュース-リリース PDF 614 KB
RL78ファミリ用M3S-S2-Tiny (音声録音再生システム) V.3.00 Release 00 リリースのお知らせ English ツールニュース-リリース PDF 548 KB
The Sound Playback System and Compression Library M3S-S2-Tiny for the RX Family Published ツールニュース-リリース PDF 470 KB