ルネサスは、制御用マイコンとしてRX24Tグループ、RX66Tグループ、表示操作マイコンとしてRA2L1グループ、RA4M1グループ、RX651グループ、RL78/L1xシリーズ、タッチキーマイコンとしてRX130グループなど多彩なマイコンラインアップにより、IH制御の高性能化や低消費電力化、さらにコスト低減のご要望にもお応えします。

画像
IHクッキングヒータ(二口1マイコン制御)ブロック図
ブロック 半導体 推奨品名 特長他
制御マイコン MCU RX24Tグループ
RX66Tグループ
FPU搭載、2モータ同時制御可能
RXv3を搭載した、最大4インバータ制御を可能
表示操作マイコン MCU RX130グループ 5V動作、静電容量タッチセンサ
RX651グループ 大容量RAM、セキュリティ、コネクティビティ搭載
RL78/L1xシリーズ セグメントLCDドライバ内蔵16ビットマイコン
RA4M1グループ Arm Cortex-M4コア、LCDコントローラ、タッチ機能搭載
RA2L1グループ
RA2E1グループ
Arm Coretex-M23コア、5V、システムコントロール、タッチ機能搭載、セーフティ
PFC電源 PFC IC R2A20114B 連続モード インタリーブ
R2A20112ASP 臨界モード インタリーブ
センサ部 CMOSオペアンプ READ2303G
READ2304G
フルレンジ入出力、高スルーレート
低消費電量、高スルーレート
IGBTゲート
駆動回路
IGBT駆動用
フォトカプラ
PS9301
RV1S92xxシリーズ
高絶縁耐圧(5kVr.m.s.)、 2.5A出力、
高耐ノイズ(CMR≧50kV/μs)、IPM駆動用に最適

descriptionドキュメント

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
R2A20114BFP アプリケーションノート English アプリケーションノート PDF 3.00 MB
R2A20112A Application Note アプリケーションノート PDF 224 KB
ツールニュース
RXファミリ用 音声録音・再生システム (独自ADPCMコーデック) M3S-S2-Tiny V.3.01 Release 00へのバージョンアップのお知らせ English ツールニュース-リリース PDF 614 KB
RL78ファミリ用M3S-S2-Tiny (音声録音再生システム) V.3.00 Release 00 リリースのお知らせ English ツールニュース-リリース PDF 548 KB
The Sound Playback System and Compression Library M3S-S2-Tiny for the RX Family Published ツールニュース-リリース PDF 470 KB