このリファレンスデザインは冷蔵の悪臭を検出するように設計されています。 ただし、スマート調理家電には、カラーディスプレイ、タッチコントロール、音声フィードバックなどのいくつかの機能を備えています。 音声認証は非接触操作の新たな機能でもあります。 湿度/温度およびガスセンサのようなセンシング機能もこれらのシステムに追加機能として付加できます。

このシステムのメリット:

  • 高性能ヒューマンマシンインタフェース(HMI)、ハプティクスを使ったタッチキー、音声認識、グラフィックス、音声は1つのMCUで操作できます。
  • 高効率のパワーレギュレーション、低消費電力のハプティクスコントローラ、および低消費電力のオーディオ・コーデックを搭載した低消費電力ソリューション
  • 高性能なガスセンサと温度・湿度センサを内蔵した統合センシング・ソリューション

ターゲット・アプリケーション:

  • 冷蔵庫
  • 電子レンジ
  • レンジフード
  • その他調理家電、家電
画像
Human Machine Interface Solutions for Appliances
画像
Legend for Renesas/Dialog System Diagrams

 

関連製品

製品 概要 主なテクニカルドキュメント 注文
       
降圧レギュレータ      
ISL8002 コンパクト同期整流型降圧レギュレータ データシート 購入/サンプル
       
コーデックとアンプ      
DA7218 シングルエンドのヘッドフォンドライバを搭載の超低消費電力のステレオ・コーデック、 データシート 営業お問い合わせ
       
デジタルガスセンサ      
ZMOD4450 冷蔵庫内空気質(RAQ)アプリケーション用ガスセンサモジュール データシート 購入/サンプル
       
ハプティクドライバ      
DA7280 次世代ヒューマンマシンインタフェース向けの低消費電力、高精細度なハプティクドライバ データシート DigiKeyに連絡する
       
湿度センサ      
HS3001 相対湿度・温度センサ データシート 購入/サンプル
       
LDO      
ISL9003A 低ノイズ LDO、低い IQ、高いPSRR データシート 購入/サンプル
       
LEDバックライトドライバ      
ISL97634 PWM調光機能付き、白色LEDドライバ データシート 購入/サンプル
       
マイクロコントローラ      
RA6M3 32ビット マイクロコントローラ、120MHz、高速USB、イーサネット、TFTコントローラ データシート 購入/サンプル
       
メモリ      
AT45DQ321 4MB QSPI フラッシュメモリ データシート 購入/サンプル

printニュース&各種リソース