概要

Description

集積度の高いRAA239101 低電力アナログフロントエンドICは、光電子原理に基づいていて、煙探知機システムに必要なすべての周辺機能を包含しています。 これによって、パラメータ機能(LED電流の選択、PGA利得設定、内蔵バッテリテスト機能)を伴うフレキシブルな実装が可能となります。

このシステムのメリット:

  • 低電力アナログフロントエンドには、光電子煙探知機に必要なすべての周辺機能が含まれています。
  • 超低消費電力により10年以上のバッテリ寿命を可能にします。
  • 適正コストの部品表(BOM)と小型のソリューションサイズにより、ディスクリートでの設計と比較して、必要となる外部コンポーネントがほとんどありません。
  • 集積度の高いアナログフロントエンド(AFE)により、2つの異なるIR波長ダイオード/光検出器(精度の向上、UL217準拠)の使用を可能にします。
  • 少ピンかつ低コストのDataFlash付きRL78/G12 MCUを利用することにより、アラームカウンタや稼働時間などの不揮発データの記憶を可能にします。
  • AC主電源は小型の低自己消費電流(IQ)AC/DC降圧レギュレータ(オプション)を備えています。

ターゲット・アプリケーション:

  • 光電子原理に基づく住宅用煙探知機
画像

ビデオ&トレーニング

Lab On The Cloud Demonstration for Household Smoke Detector Solution

Demonstration of Renesas’ Lab on the Cloud virtual environment for the Household Smoke Detector Solution.

画像
Lab on the Cloud

Lab on the Cloud

ルネサスのLab on the Cloud は、ルネサスの定評ある評価ボード、ウィニング・コンビネーション、ソフトウェアといったソリューションを、ユーザがオンラインでアクセスしてテストできるリモート開発環境です。

家庭用煙探知機

このソリューションは集積度の高いRAA239101 低電力アナログフロントエンドICとRL78/G12 MCUを用います。光電子原理に基づいた煙探知機システムに必要なすべての周辺機能を包含しています。

Access the Lab

画像
Winning Combinations

ウィニング・コンビネーション

ルネサスは数多くの新しいウィニングコンビネーションを提供します。 これらの高度なデザインはルネサスの組み込みシステム用デバイス、アナログ、電源、コネクティビティ製品等の幅広い製品ポートフォリオを活用して構成しています。 設計検証済である為、お客様の設計の加速、製品開発サイクルの短縮に貢献するとともに、製品市場投入におけるリスクの軽減をサポートします。

もっとウィニング・コンビネーションを見てみましょう