従来はACモータを用いたファンが独占していた扇風機市場ですが、ブラシレスDC(BLDC)モータのファンに多くの利点があり、次第にポピュラーなものとなりつつあります。 BLDCモータファンは、過熱、速度変動、リモートコントロール機能の欠如、非効率性など、従来のAC誘導モータファンの課題を解決します。 BLDCモータファンは高い電力効率、長い製品寿命、低消費電力、そして低ノイズを特徴としています。 このソリューションでは、10レベル以上の多段階速度制御や無段階の速度調整も可能とします。
このソリューションでは、BLDCモータ制御に適した三相相補PWM出力を採用した、RL78/G14 MCUを搭載しています。 さらに、高性能電源およびアナログシステムは、ルネサスのDC/DC、オペアンプ、およびMOSFETを利用して、このアプリケーションの品質と安定性を確保します。
このシステムのメリット:
ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください
タイトル | カテゴリ | ご購入 / サンプル |
---|---|---|
RL78/G14 モータ制御、産業機器、計測機器に適した、低消費・高機能な汎用マイクロコントローラ
|
RL78低消費電力8/16ビットMCU, MCU/MPUの選択表 | ご購入 / サンプル |
RJK4002DPD NchシングルチャネルMOSFET 400V 3A 2900MΩ Mp-3A/To-252
|
パワーMOSFET | ご購入 / サンプル |
READ2302GSP 高駆動能力・高スルーレート・フルレンジ入出力 CMOS デュアルオペアンプ
|
汎用オペアンプ | ご購入 / サンプル |
ISL85410 ワイドVIN 1A同期降圧レギュレータ
|
降圧レギュレータ(FET内蔵) | ご購入 / サンプル |