ルネサスでは、リモコン制御やシステム制御に最適なRL78ファミリやRX13Tグループ、RL78G1Gグループ、RL78G1Mグループなどのマイコン製品をご用意し、扇風機のシステムに最適なソリューションをご提供します。 また、ユーザーインターフェース向上のための、音声コマンドによる操作ソリューションも提供可能です。

画像
扇風機ブロック図
ブロック 半導体 推奨品名 特長他
マイコン MCU RL78ファミリ
RX13Tグループ
RL78/G1Gグループ
RL78/G1Mグループ
リモコン制御用16ビットマイコン、小型パッケージ
PGA、FPU搭載でモータ制御、BOMコストを低減
三相相補PWMタイマ、小型モータに適したマイコン
小型モータ駆動に適した8ビット汎用マイコン
RX231グループ 音声認識+タッチキー
DSP/FPUを強化、タッチ機能を搭載、機能安全

descriptionドキュメント

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
RL78/G13 初期設定【開発環境:CubeSuite+、IAR、e2 studio】
関連ファイル: サンプルコード
English, 简体中文 アプリケーションノート PDF 357 KB
- RL78/G13 Initialization [for CubeSuite+, IAR, and e2 studio] Rev.2.01 - Sample Code サンプルコード ZIP 708 KB
- RL78/G13 群初始设定 Rev.1.00 - Sample Code サンプルコード ZIP 1.03 MB
RL78/L13 リモコン出力
関連ファイル: サンプルコード
English アプリケーションノート PDF 571 KB
RL78/G14 ELCを使用した3イベント組み合わせ動作
関連ファイル: サンプルコード
English アプリケーションノート PDF 844 KB
RL78ファミリ ノイズに関する注意事項と対策例 English, 简体中文 アプリケーションノート PDF 309 KB
RL78/G14 初めてのRL78/G14 ELC English, 简体中文 アプリケーションノート PDF 294 KB
RL78/G13 電圧検出回路(リセット・モード)
関連ファイル: サンプルコード
English, 简体中文 アプリケーションノート PDF 313 KB
- RL78/G13 Voltage Detector (Reset Mode) Rev.1.00 - Sample Code 简体中文 サンプルコード ZIP 232 KB