ルネサスの ZMOD4410 総揮発性有機化合物 (TVOC)/屋内空気質センサ、HS3003 温度/湿度センサ、そしてRL78/G13 マイクロコントローラ (MCU) を組み合わせることで、浴室で発生した各種ガスを検出することができます。臭気レベル、温度・湿度の計測値は、Bluetooth®モジュールで転送できるため、スマホなど使い慣れたデバイスから監視することができます。RL78/G13は、高性能な周辺機能を備え、低消費電力で、豊富な製品ラインナップをもつ、産業用途に最適な汎用MCUです。センサボード上の電力はすべて、ISL9001A 高性能 LDO およびリチウムイオンバッテリから供給されます。ISL9301 は、電力パス管理機能を内蔵した、シングルセル・リチウムイオンバッテリ/ポリマーバッテリ利用高入力電圧充電器です。
このシステムのメリット:
ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください
タイトル | カテゴリ | ご購入 / サンプル |
---|---|---|
ISL9301 パワーパス管理機能付き高入力電圧チャージャ
|
シングルセルバッテリ充電 | ご購入 / サンプル |
ISL9001A 300mAの高性能LDO
|
リニア・レギュレータ(LDO) | ご購入 / サンプル |
RL78/G13 低消費・高機能な汎用マイクロコントローラ
|
RL78低消費電力8/16ビットMCU, MCU/MPUの選択表 | ご購入 / サンプル |
ZMOD4410 組み込み型人工知能(AI)搭載のファームウェアで設定可能な室内空気質(IAQ)センサ
|
MOxガスセンサ | ご購入 / サンプル |
HS3003 高性能相対湿度・温度センサ
|
湿度および温度センサ | ご購入 / サンプル |
RL78/G1D 賢くつながるBluetooth® Low Energyマイクロコントローラ
|
RL78低消費電力8/16ビットMCU, Bluetooth® Low Energy, MCU/MPUの選択表 | ご購入 / サンプル |