ルネサスでは、エコ対応として省電力化、コンプレッサの小型化、複数のセンサによるきめ細かな制御などエアコンに求められる機能を実現し、より快適な生活環境をご提供するために、エアコンの室内機、室外機、リモコンのそれぞれの制御用に豊富なマイコンのラインアップをご用意しております。

室外機用には少ピンでインバータ制御可能かつ、リセットICなどのマイコン周辺機能を内蔵化し、トータルコスト低減を実現したRX23Tグループ、RL78/G13グループ、RL78/G13Aグループ、室内機用にはRX130グループ、RX230グループ、RL78ファミリ、RA4M1グループ、RA2L1グループ、リモコン用にRL78/L12グループ、RL78/L13グループといったラインアップで、お客様のニーズに最適なソリューションを提供します。

画像
エアコン(ローエンド)ブロック図
画像
エアコン(ローエンド)ブロック図
ブロック 半導体 推奨品名 特長他
リモコン MCU RL78/L1xグループ セグメントLCDドライバ内蔵16ビットマイコン
室内ユニット MCU RX130グループ
RX230グループ
5V対応、タッチキー機能を強化
DSP/FPUを強化、タッチ機能を搭載、機能安全
RL78/G13グループ
RL78/G13Aグループ
三相PWMタイマー、ラインアップ充実
モータ制御機能強化の多機能マイコン
RA4M1グループ Arm Cortex-M4コア、LCDコントローラ、タッチ機能
RA2L1グループ
RA2E1グループ
Arm Coretex-M23コア、5V、システムコントロール、タッチ機能搭載、セーフティ
室外ユニット MCU RX23Tグループ
RX13Tグループ
FPU搭載で1インバータ制御に最適
PGA、FPU搭載でモータ制御、BOMコストを低減
RL78/G14グループ
RL78/G1Fグループ
三相PWMタイマー、ラインアップ充実
モータ制御機能強化の多機能マイコン
IGBT
FRD
RJP65T54DPM
RJU60C6TDPP-AJ
PFC方式に最適なIGBT、650V、30A
PFC方式に適したFRD、600V、20A
ディスクリート
(インバータ部)
IGBT駆動用
フォトカプラ
PS9301
RV1S92xxシリーズ
高絶縁耐圧(5kVr.m.s.)、 2.5A出力、
高耐ノイズ(CMR≧50kV/μs)
マイコン周辺 CMOSオペアンプ READ2303G
READ2304G
フルレンジ入出力、高スルーレート
低消費電量、高スルーレート
コンパレータ μPC277, μPC177 高耐圧、低消費、高速応答
室内外ユニットの信号I/F 汎用フォトカプラ PS23xxシリーズ
PS28xxシリーズ
RV1S22xxシリーズ
高絶縁耐圧(5kVr.m.s.)、4p-LSOP Ta=115℃対応
高絶縁耐圧(2.5kVr.m.s.)、4p-SSOP Ta=110℃対応
高絶縁耐圧(5kVr.m.s.)、4p-LSSOP Ta=115℃対応
PSC回路のI/F IGBT駆動用
フォトカプラ
PS9301
RV1S92xxシリーズ
高絶縁耐圧(5kVr.m.s.)、 2.5A出力、
高耐ノイズ(CMR≧50kV/μs)

descriptionドキュメント

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
ユーザーガイド、マニュアル
CS+ コード生成ツール 統合開発環境 ユーザーズマニュアル RL78 APIリファレンス編[CS+ for CA,CX][CS+ for CC] English マニュアル-開発ツール PDF 4.16 MB
e² studio コード生成ツール 統合開発環境 ユーザーズマニュアル RL78 API リファレンス編 English マニュアル-開発ツール PDF 2.38 MB
CS+ コード生成ツール 統合開発環境 ユーザーズマニュアル RX APIリファレンス編[CS+ for CC] English マニュアル-開発ツール PDF 1.46 MB
e² studio コード生成ツール ユーザーズマニュアル RX API リファレンス編 English マニュアル-開発ツール PDF 1.47 MB
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
RX23Tグループ 初期設定例
関連ファイル: サンプルコード
English アプリケーションノート PDF 1.58 MB
RX130グループ 初期設定例
関連ファイル: サンプルコード
English アプリケーションノート PDF 956 KB
R2A20114BFP アプリケーションノート English アプリケーションノート PDF 3.00 MB
RX230グループ 初期設定例
関連ファイル: サンプルコード
English アプリケーションノート PDF 975 KB
RXファミリ RX Driver Package Ver.1.11
関連ファイル: サンプルコード
English アプリケーションノート PDF 2.01 MB
RL78/G1F シリアル・アレイ・ユニット(UART通信)CC-RL
関連ファイル: サンプルコード
English, 简体中文 アプリケーションノート PDF 502 KB
- RL78/G1F 串行阵列单元(UART通信)CC-RL Rev.1.00 - Sample Code サンプルコード ZIP 1.17 MB
RL78/L12 シリアル・アレイ・ユニット(UART通信)CC-RL
関連ファイル: サンプルコード
English アプリケーションノート PDF 514 KB
RL78/L13 シリアル・アレイ・ユニット(UART通信)CC-RL
関連ファイル: サンプルコード
English アプリケーションノート PDF 502 KB
RL78/G14 シリアル・アレイ・ユニット(UART 通信) CC-RL
関連ファイル: サンプルコード
English, 简体中文 アプリケーションノート PDF 510 KB
- RL78/G14 串行阵列单元(UART通信) CC-RL Rev.1.00 - Sample Code サンプルコード ZIP 842 KB
RL78/G13 A/D コンバータ(ソフトウエア・トリガ、連続変換モード) CC-RL
関連ファイル: サンプルコード
English アプリケーションノート PDF 465 KB
RL78/G13 初期設定【開発環境:CubeSuite+、IAR、e2 studio】
関連ファイル: サンプルコード
English, 简体中文 アプリケーションノート PDF 357 KB
- RL78/G13 Initialization [for CubeSuite+, IAR, and e2 studio] Rev.2.01 - Sample Code サンプルコード ZIP 708 KB
- RL78/G13 群初始设定 Rev.1.00 - Sample Code サンプルコード ZIP 1.03 MB
RL78/G13 タイマ・アレイ・ユニット(PWM 出力) English, 简体中文 アプリケーションノート PDF 1.05 MB
- RL78/G13 Timer Array Unit (PWM Output) Rev.2.00 - Sample Code サンプルコード ZIP 585 KB
- RL78/G13 タイマ・アレイ・ユニット(PWM出力) Rev.3.00 - Sample Code サンプルコード ZIP 971 KB
- RL78/G13群定时器阵列单元(PWM输出) Rev.1.01 - Sample Code サンプルコード ZIP 925 KB
RL78/L13 リモコン出力
関連ファイル: サンプルコード
English アプリケーションノート PDF 571 KB
RL78/G14 タイマRD(相補PWMモード) English, 简体中文 アプリケーションノート PDF 973 KB
- RL78/G14 タイマRD(相補PWMモード) Rev.1.10 - Sample Code English サンプルコード ZIP 761 KB
- RL78/G14群 定时器RD (互补PWM 模式) Rev.1.01 - Sample Code サンプルコード ZIP 822 KB
RL78/G14タイマRD(リセット同期PWMモード) English, 简体中文 アプリケーションノート PDF 838 KB
- RL78/G14 タイマRD(リセット同期PWMモード) Rev.1.10 - Sample Code English サンプルコード ZIP 676 KB
- RL78/G14群 定时器RD (复位同步PWM 模式) Rev.1.01 - Sample Code サンプルコード ZIP 786 KB
R2A20112A Application Note アプリケーションノート PDF 224 KB
ツールニュース
RXファミリ用 音声録音・再生システム (独自ADPCMコーデック) M3S-S2-Tiny V.3.01 Release 00へのバージョンアップのお知らせ English ツールニュース-リリース PDF 614 KB
RL78ファミリ用M3S-S2-Tiny (音声録音再生システム) V.3.00 Release 00 リリースのお知らせ English ツールニュース-リリース PDF 548 KB
The Sound Playback System and Compression Library M3S-S2-Tiny for the RX Family Published ツールニュース-リリース PDF 470 KB