概要

説明

現代の生活では、携帯電話、ノートパソコン、タブレット端末など複数の電子機器を持ち歩く必要があります。それぞれの機器に充電器がありますが、互換性がない場合が多いので、ユーザーはそれぞれの充電器も同時に持ち運ぶ必要があります。 そのため、ユーザーはすべての製品を簡単に充電できる単一のソリューションを求めています。 ルネサスは、この要求に応え、力率改善IC(PFC)、擬似共振(QR)フライバックコントローラ、DC/DC降圧電源IC、USBパワーデリバリー(USB PD)コントローラ、MCUなどから構成されるトータルソリューションを提供しています。

このシステムのメリット:

  • 複数の機器を簡単に充電
  • 高性能なPFCとAC/DC制御、高性能なDC/DC降圧デバイスで効率的な電力供給を実現
  • 小ピン数、低消費電力、高性能のルネサスRL78/G15シリーズMCUとUSB PD制御を搭載
画像

製品比較

アプリケーション

アプリケーション

  • 携帯機器用アダプター
  • 携帯電話の充電器
100W Adaptor with Power Delivery & Wireless Charger

Renesas’ smart asset tracking label leverages Renesas’ ultra-low power devices to provide package or asset tracking with environmental in data logging in an ultra-thin, flexible and easily disposable device. The design is based on the DA14531 ultra-low power Bluetooth® Low Energy 5.1 SoC.

** https://www.renesas.com/us/en/application/home-building/100w-adaptor-power-delivery-wireless-charger