このソリューションは、クレードルを用いたワイヤレスヘッドフォンに向けたものです。超低消費電力なArm® Cortex®-M23(48MHz)をコアとしたMCUと、バッテリの長寿命化を実現する業界最高クラスの高効率な電源ソリューションが含まれています。
製品 | 概要 | 主なテクニカルドキュメント | 注文 |
---|---|---|---|
マイクロコントローラ | |||
RA2A1 | 24ビットΔΣ型A/Dコンバータを内蔵した48MHz Arm® Cortex®-M23コアMCU | データシート | 特定のデバイスの選択 |
RL78/G1D | スマートに繋がるBluetooth® Low Energyマイコン | RL78/G1Dユーザーズマニュアル(ハードウエア編) | 特定のデバイスの選択 |
バッテリ・チャージャ | |||
ISL9205 | リチウムイオンバッテリチャージャ | データシート | 購入/サンプル |
昇降圧レギュレータ | |||
ISL9120 | 小型かつ高効率な低消費電力降圧/昇圧レギュレータ | データシート | 購入/サンプル |
電圧監視 | |||
ISL88002 | パッケージにSC-70およびSOT-23をラインナップした超低消費電力3 Ld電圧監視 | データシート | 購入/サンプル |
ワイヤレス電源レシーバ | |||
P9235A-RB | 最大5Wに対応するワイヤレス電力トランスミッタ | データシート | 購入/サンプル |
P9222-R | 低電力用途向けワイヤレス電力レシーバ | データシート | 購入/サンプル |
![]() |
スマートグラスに拡張されたウェアラブル技術向けワイヤレス充電アプリケーション | ブログ | 2022年1月23日 |