スピーカーバーとも呼ばれるサウンドバーは、複数のドライバを搭載した特別なスピーカーで、通常コンピュータのモニタ付近、あるいはテレビやホームシアター画面の下に設置します。これにより、サラウンドサウンドスピーカーシステムみたいに配線などの複雑さが増すことなく、サウンドエクスペリエンスが大幅に向上します。
Bluetoothストリーミング機能を備えたサウンドバーは、コンパクトな設計ながらプレミアムなサウンドを作り出し、高いコストパフォーマンスも実現します。D2-4ファミリ製品は、オーディオプロセッサとクラスDアンプコントローラを統合したSoC(システムオンチップ)で、パワフルながら非常にコストパフォーマンスが高いオーディオソリューションを提供します。
このシステムのメリット:
製品 | 概要 | 主なテクニカルドキュメント | 注文 |
---|---|---|---|
マイクロコントローラ | |||
RX111 | 豊富な小容量ROM/少ピンラインナップを持ち、周辺にUSB2.0を内蔵したMCU | データシート | 特定のデバイスを選択 |
降圧レギュレータ | |||
ISL85410 | 広範なVIN 1A同期整流型降圧レギュレータ | データシート | 購入/サンプル |
ISL8088 | デュアル低静止電流(800mA)かつ高効率な同期整流型降圧レギュレータ(2.25MHz) | データシート | 購入/サンプル |
オーディオプロセッサ | |||
D2-41051-QR | インテリジェントデジタルアンプPWMコントローラおよびオーディオプロセッサ | データシート | 購入/サンプル |
電圧監視 | |||
ISL88002 | パッケージにSC-70およびSOT-23をラインナップした超低消費電力3 Ld電圧監視 | データシート | 購入/サンプル |
EEPROM | |||
R1EX24064ASAS0I | 2線式シリアルインタフェースEEPROM | データシート | 購入/サンプル |
アナログスイッチ | |||
ISL43240 | 低電圧、単一および二重電源、クアッドSPDT、アナログスイッチ | データシート | 購入/サンプル |