TETRA(Terrestrial Trunked Radio:地上基盤無線)は、政府機関や特殊な緊急サービス、警察、消防、救急、鉄道、輸送サービス、軍などでの使用に向けて設計された特定用途向け業務用モバイル無線/送受信用トランシーバのです。その仕様はETSI(欧州電気通信標準化機構)の規格として定められており、搬送波間隔が25kHzのTDMA(時分割多重アクセス)方式を採用して搬送波当たり4つのユーザーチャンネルを実現します。また、ポイントツーポイント伝送、ポイントツーマルチポイント伝送の両方に対応しています。データレートは低いものの、デジタルデータ伝送にも対応しています。
IDTは、以下の製品カテゴリにおいてTETRA向けのソリューションを提供しています。