業界トップレベルの「高性能」「設計容易」なSub-GHz帯無線通信ソリューション


Sub-GHz帯無線通信ソリューション

Sub-GHz帯無線通信(*1)とは920MHz前後の無線帯域の電波を用いた通信技術です。
Wi-SUNアライアンス による国際無線通信規格の普及に伴い市場が急速に拡大しています。
2.4GHz帯を使うWi-FiやBLE(Bluetooth Low Energy)と比較して以下の特徴があります。

画像
fig_subghz01-01-ja
画像
fig_subghz01-02-ja
画像
fig_subghz01-03-ja

ルネサスは、IEEE802.15.4g準拠の高性能ICデバイス、手軽なスターターキット、Wi-SUNアライアンス公認のソフトウェアスタックによりお客様が容易に開発導入できるためのSub-GHz帯無線通信ソリューションを提供いたします。

  • (*1) IEEE802.15.4g準拠のFSK通信を指します。
  • (*2) 通信距離はモード、障害物、遮蔽物の有無、配置条件、周囲の環境などにより異なりますので、一概に距離を規定することは できません。本データは参考値であり、保証値ではございません。

Sub-GHz帯無線通信ソリューションの応用分野

画像
Sub-GHz帯無線通信ソリューションの応用分野
  • スマートグリッド
  • ビル管理・照明
  • インフラ・モニタリング
  • スマートメータ
  • FAセンサー・遠隔操作
  • スマート農業・漁業
  • 防災・防犯・警備
  • スマートホーム・HEMS
  • 見守り

「高性能」「設計容易」な Sub-GHz帯無線通信デバイス

ルネサスのSub-GHz無線通信デバイスは無線通信ICと無線内蔵MCUの2ラインナップ。 無線通信IC「RAA604S00」は、RF周辺部品とIEEE802.15.4g/e用HW支援機能を内蔵、業界トップクラスの低消費電流を実現しました。無線内蔵MCU「RL78/G1H」は超低消費電力で好評な「RL78」コアに無線通信機能を統合した1チップソリューションです。
お客様のシステムに合わせ、2つのデバイスからお選びいただけます。

画像
fig_subghz02-01-ja
画像
fig_subghz02-02-ja

RL78/G1H および RAA604S00製品情報

手軽に開発/評価できるスターターキット

評価ボードは、日本の技術適合証明済、EU加盟諸国のCE認証取得済、かつWi-SUNアライアンス公認の「認証試験標準器 (CTBU: Certified Test Bed Unit, Wi-SUNアライアンス公認のテストベッドユニット)」に採用されております。
お客様の用途に合わせて、3つのスターターキットからお選びいただけます。

画像
fig_subghz03-01-01-ja
画像
fig_subghz03-02-01-ja
画像
fig_subghz03-03-01-ja

*評価ボードはテセラ・テクノロジー社で開発・製造・販売をしています。
各評価ボードはChip1Stopから購入できます。
  評価ボードの詳細に関してはテセラ・テクノロジー様へお問合せください。

評価ボードの詳細 RX651製品情報 RL78/G14製品情報

システム設計を容易にするソフトウェアスタック

ルネサスのSub-GHz無線通信ソリューション向けソフトウエアは、RL78/G1H、またはRX651+RAA604S00のプラットフォームに搭載され、 国際標準規格IEEE802.15.4に基づくWi-SUNプロファイルの無線通信プロトコルを実現します。
規格化団体であるWi-SUNアライアンスにより相互接続試験が行われており、当社ソリューションは本試験を合格しています。
また、試験機関において試験器として利用されていますので、お客様は安心して無線ネットワークのシステム設計が行えます。
お客様の用途に合わせて、下記パッケージからお選びいただけます。

画像
IP stack package

ソフトウェアの詳細


Wi-SUN FAN

IPスタック・パッケージは「Wi-SUN FAN Profile」のIPネットワークをサポートしております。 Wi-SUN FANは、スマートメータだけでなく、物流/ビルディングオートメーション、スマート街路灯、駐車システム、交通管理といったインフラ管理に代表されるスマートシティ/スマートグリッドを無線で実現するためのネットワークとして海外で期待されています。

画像
Wi SUN FAN

Wi-SUN FAN 製品情報


無線通信を可視化する評価ツール

無線は、屋外環境の障害物などによって、信号強度も変化しやすいため、通信の状態を解析することが難しい作業となります。ルネサスは無線通信のデータを可視化し、通信データを解析表示できる評価ツールを提供しております。

画像
fig_subghz03-08-ja
画像
fig_subghz03-09-ja

評価ツールのお問い合わせ

Wi-SUN Alliance

IoTの普及に伴い、無線ネットワークは通信機能を持った機器同士が相互にデータを中継し、ネットーワークシステムは複雑、かつ大規模になる事が想定されます。Wi-SUNアライアンスは、多様化していくネットワークに対して、相互接続性を担保できる通信プロトコルをプロファイル化し、標準規格化を推進しています。ルネサスはWi-SUNアライアンス創立当初より、プロモーターとして同団体の研究開発および国際標準化を強く提唱してまいりました。そして、Wi-SUNアライアンスの各種プロファイルに対応したソリューションを開発しております。

Wi-SUNの詳細


パートナーの紹介

株式会社 ディーディーエル

 

  • 本モジュールは、新たに割り当てられたISMバンド「920MHz帯」を使用しており、免許無しに無線ネットワークを構築できます。
  • また、Wi-SUN FANに対応したモジュールも開発しております。
画像
ddl_logo
画像
ddl_module

詳しくはこちら

株式会社 村田製作所

SubGHz無線モジュール

  • Wi-SUN Profile for Echonet Route B / HAN準拠
  • 業界最小クラスの小型化を実現 電波法に基づく工事設計認証取得 Board to Boardコネクタの採用により、各種組み込み機器への搭載が容易です。
画像
murata_logo
画像
murata_module

テセラ・テクノロジー株式会社

 

  • 開発実績
  • ・Sub-GHz無線通信スターターキット開発
画像
tessera_logo
画像
tessera_module

詳しくはこちら

ドキュメント&ダウンロード

タイトル 他の言語 分類 形式 サイズ 日付
ユーザーガイド、マニュアル
RL78/G1H ユーザーズマニュアル ハードウェア編 English マニュアル PDF 7.81 MB
SubGHz Transceiver (RAA604S00)ユーザーズマニュアル ハードウェア編 English マニュアル PDF 1.42 MB
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
RL78/G1H 間欠動作時における平均消費電流と電池寿命例 English アプリケーションノート PDF 1.51 MB
RL78/G1H, RAA604S00 通信リンクバジェット向上のための基板設計ガイドライン English アプリケーションノート PDF 788 KB
RL78/G1H, RAA604S00 RF フロントエンド部品の制御方法 English アプリケーションノート PDF 626 KB
RL78/G1H, RAA604S00 推奨レジスタ English アプリケーションノート PDF 2.07 MB
RL78/G1H, RAA604S00 Electrical Characteristics of 915-MHz-Band +30dBm RF Transceiver (FCC Part 15.247) アプリケーションノート PDF 2.06 MB
RL78/G1H, RAA604S00 RF 部品を変更した場合のトランシーバ特性 English アプリケーションノート PDF 699 KB
RL78/G1H RF 部 基板設計ガイドライン English アプリケーションノート PDF 836 KB
RAA604S00 RF 部 基板設計ガイドライン English アプリケーションノート PDF 890 KB
RL78/G1H, RAA604S00 Electrical Characteristics of 870-MHz-Band RF Transceiver (ETSI EN 303 204) アプリケーションノート PDF 1.69 MB
RAA604S00 RX651を用いた評価ボード 基板設計データ English アプリケーションノート PDF 471 KB
RL78/G1H, RAA604S00 Electrical Characteristics of 915-MHz-Band RF Transceiver (FCC Part 15.247) アプリケーションノート PDF 1.54 MB
RL78/G1H RF部 2層基板設計ガイドライン English アプリケーションノート PDF 979 KB
RAA604S00 RF部 2層基板設計ガイドライン English アプリケーションノート PDF 1.30 MB
RAA604S00 RF Switch用評価ボード 2層基板設計データ English アプリケーションノート PDF 365 KB
RL78/G1H RF Switch用評価ボード 2層基板設計デー English アプリケーションノート PDF 363 KB
RAA604S00 評価ボード 2層基板設計データ English アプリケーションノート PDF 366 KB
RL78/G1H 評価ボード 2層基板設計データ English アプリケーションノート PDF 351 KB
RAA604S00 RF Switch 用 評価ボード 基板設計データ English アプリケーションノート PDF 529 KB
RL78/G1H RF Switch 用 評価ボード 基板設計データ English アプリケーションノート PDF 522 KB
RL78/G1H, RAA604S00 Electrical Characteristics of 860-MHz-Band RF Transceiver アプリケーションノート PDF 1.38 MB
RL78/G1H Design data of Evaluation board アプリケーションノート PDF 353 KB
RAA604S00 Design data of Evaluation board アプリケーションノート PDF 358 KB
RL78/G1H, RAA604S00 Electrical Characteristics of 920-MHz-Band RF Transceiver アプリケーションノート PDF 1019 KB
RL78/G1H, RAA604S00 無線評価ガイド English アプリケーションノート PDF 894 KB
RL78/G1H, RAA604S00 通信リンクバジェット向上のためのガイドライン English アプリケーションノート PDF 678 KB
RL78/G1H, RAA604S00 パターン・アンテナ設計ガイド English アプリケーションノート PDF 1.20 MB
RL78/G1H フロントエンドモジュール搭載860MHz帯の基準設計 English アプリケーションノート PDF 1.36 MB
ダウンロード
- RL78/G1H, RAA604S00 通信リンクバジェット向上のための基板設計ガイドライン English サンプルコード ZIP 787 KB
- RL78/G1H RF部 基板設計ガイドライン English サンプルコード ZIP 829 KB
- RAA604S00 RF部 基板設計ガイドライン English サンプルコード ZIP 882 KB
- RAA604S00 RX651を用いた評価ボード 基板設計データ English サンプルコード ZIP 12.23 MB
- RL78/G1H RF部 2層基板設計ガイドライン English サンプルコード ZIP 970 KB
- RAA604S00 RF部 2層基板設計ガイドライン English サンプルコード ZIP 1.29 MB
- RAA604S00 Design data of two-layer Evaluation board with RF Switch サンプルコード ZIP 1.76 MB
- RL78/G1H Design data of two-layer Evaluation board with RF Switch サンプルコード ZIP 1.61 MB
- RAA604S00 Design data of two-layer Evaluation board サンプルコード ZIP 1.87 MB
- RL78/G1H Design data of two-layer Evaluation board サンプルコード ZIP 1.71 MB
- RAA604S00 RF Switch 用 評価ボード 基板設計データ English サンプルコード ZIP 2.68 MB
- RL78/G1H RF Switch 用 評価ボード 基板設計データ English サンプルコード ZIP 2.62 MB
- RL78/G1H 評価ボード 基板設計データ English サンプルコード ZIP 2.58 MB
- RAA604S00 評価ボード 基板設計データ English サンプルコード ZIP 2.62 MB
- RL78/G1H フロントエンドモジュール搭載860MHz帯の基準設計 English サンプルコード ZIP 1.85 MB
その他資料
Sub-GHz帯 無線通信ソリューション English パンフレット PDF 1.40 MB

News & Additional Resources