概要

説明

本ゲートウェイは、デュアルコアArm® Cortex®-A55搭載のRZ/G2Lマイクロプロセッサ(MPU)を搭載し、Wi-FiおよびBluetooth® Low Energy(LE)接続機能を装備しています。 Bluetooth LEメッシュ技術を使って、センサノードからセンサデータを受信します。 すべてのセンサデータは、ローカルに保存したり、リモートモニタリングのためにクラウドにストリーミングしたり、センサデバイスの健康状態をチェックしたり、アラーム/イベントをトリガしたりすることができます。 ゲートウェイは、スタンドアローンモードで動作させるためのユーザ・インターフェース用の表示機能を備えています。

このシステムのメリット:

  • Arm Cortex-A55コア搭載のRZ/G2L MPU、周波数1.2GHz、Civil Infrastructure Platform Linux (CIP Linux) をサポート
  • 2.4GHz帯で動作するIEEE 802.11b/g/n仕様の無線ネットワーク接続用超低消費電力Wi-Fiシステムオンチップ(SoC)
  • Bluetooth Low Energy 5.0仕様に準拠した高性能・省電力・高スループット・長距離Bluetoothチップ、メッシュ対応
  • すべての電源要件を満たすシングルパワーマネジメントICチップ:高性能、安定性、コンフィギュアラブル
  • 特徴:アラームおよびLED通知、スタンドアロンおよびオンラインモード、ローカルストレージ、デバイスプロビジョニングおよび構成設定、セキュア通信

製品比較

アプリケーション

アプリケーション

  • Bluetooth LEセンサハブ
  • IoTゲートウェイ
  • 産業用ゲートウェイ
  • ヒューマンマシンインタフェース(HMI)
  • シングルボードコンピュータ(SBC)

ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

4:3 ratio Board.317.571 Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 AS024 AS024 AS024 Clock Clock Clock eMMC (64GB) eMMC (64GB) eMMC (64GB) uSD Card uSD Card uSD Card Ethernet PHY x2 Ethernet PHY x2 Ethernet PHY x2 USB USB USB MIPI-HDMI Convert MIPI-HDMI Convert MIPI-HDMI Convert USB USB USB JTAG JTAG JTAG UART to USB UART to USB UART to USB Debug USB Debug USB Debug USB 5V DC Supply 5V DC Supply 5V DC Supply NOR Flash NOR Flash NOR Flash DDR4 SDRAM 1 Gig x15 DDR4 SDRAM 1 Gig x15 DDR4 SDRAM 1 Gig x15 ePROM ePROM ePROM JTAG JTAG JTAG UART to USB UART to USB UART to USB Cloud LCD Monitor Sheet.85 Sheet.86 Remote Control.156 Sheet.88 Sheet.89 Sheet.90 Sheet.91 Sheet.92 Sheet.93 Sheet.94 Sheet.95 Sheet.96 Sheet.110 Ground (earth) Sheet.99 Sheet.100 Sheet.101 Sheet.102 Battery Double-cell 1 Sheet.104 Sheet.105 Sheet.106 Sheet.107 Line 1pt.1552 Line 1pt.1608 Sheet.204 Ground (earth) Sheet.206 Sheet.207 Sheet.208 Sheet.209 Battery Double-cell 1 Sheet.211 Sheet.212 Sheet.213 Sheet.214 Line 1pt.1552 Line 1pt.1608 Sheet.217 Sheet.218 Sheet.219 Sheet.220 Sheet.221 Sheet.222 Sheet.223 Sheet.224 1.8V 1.8V 1.8V 3.3V 3.3V 3.3V Connector 1.159 1.2V 1.2V 1.2V Sheet.230 Sheet.231 Sheet.232 Connector 1.159.233 Sheet.234 Sheet.239 3V 3V 3V Sheet.235 1.1V 1.1V 1.1V 3Amax 3Amax 3Amax Sheet.245 1.8V 1.8V 1.8V 386mAmax 386mAmax 386mAmax Sheet.249 1.2V 1.2V 1.2V 241mAmax 241mAmax 241mAmax Sheet.253 3.3V 3.3V 3.3V 474mAmax 474mAmax 474mAmax Sheet.256 Sheet.258 Sheet.259 Sheet.260 Sheet.261 Sheet.262 Sheet.263 Sheet.264 Sheet.265 Connector 1.159.266 Sheet.267 Sheet.268 Sheet.269 Sheet.270 Sheet.271 Connector 1.159.272 Sheet.273 Sheet.274 1.8V/200mA 1.8V/200mA 1.8V/200mA Sheet.277 Sheet.278 Sheet.279 Sheet.280 Sheet.281 Sheet.282 Sheet.283 Connector 1.159.284 1.2V/439mA 1.2V/439mA 1.2V/439mA 4 4 4 4 Sheet.288 8 8 8 8 Sheet.291 8 8 8 8 Sheet.294 2 2 2 2 Sheet.297 Sheet.298 5 5 5 5 Sheet.301 Sheet.309 4 4 4 4 Sheet.312 Sheet.313 Sheet.314 Sheet.315 2 Communication Lines B.795 2 2 2 2.5V/20mA 2.5V/20mA 2.5V/20mA Debug USB Debug USB Debug USB Sheet.322 4 4 4 4 Sheet.325 Sheet.326 2 2 2 2 Sheet.329 Sheet.330 5 5 5 5 Sheet.333 Sheet.334 4 4 4 4 Sheet.337 3V 3V 3V Sheet.339 2 2 2 2 Sheet.342 Sheet.343 2 2 2 2 Sheet.346 Sheet.347 Sheet.348 Sheet.349 Sheet.350 Sheet.351 Sheet.352 3.3V 325mA 3.3V 325mA 3.3V325mA Sheet.354 Connector 1.159.355 Sheet.356 Sheet.357 Sheet.358 Sheet.359 Sheet.360 Connector 1.159.361 Sheet.363 Sheet.364 Sheet.365 Sheet.366 Sheet.367 Sheet.368 Sheet.369 Sheet.370 Sheet.371 USB Host USB Host USB Host Sheet.373 HDMI Connector HDMI Connector HDMI Connector Sheet.376 Sheet.377 Sheet.378 Sheet.379 1.8V 1.8V 1.8V 5V 5V 5V 1.8V/140mA 1.8V/140mA 1.8V/140mA 3.3V20mA 3.3V20mA 3.3V20mA 3.3V5mA 3.3V5mA 3.3V5mA 2 2 2 2 Sheet.388 24MHz 24MHz 24MHz 6 6 6 6 Sheet.392 Audio Audio Audio HDMI HDMI HDMI Sheet.395 12 12 12 12 Sheet.398 Sheet.399 Sheet.400 Sheet.401 Sheet.402 Sheet.403 Ethernet Connector x2 Ethernet Connector x2 Ethernet Connector x2 Sheet.405 1.2V140MA 1.2V140MA 1.2V140MA 3.3V300mA 3.3V300mA 3.3V300mA 1.0V140mA 1.0V140mA 1.0V140mA Sheet.410 Sheet.411 Sheet.412 Sheet.413 Sheet.414 Connector 1.159.417 Connector 1.159.418 Connector 1.159.419 Connector 1.159.420 1/8V/100mA 1/8V/100mA 1/8V/100mA 3.3V/100mA.423 3.3V/100mA 3.3V/100mA 4 4 4 4 Sheet.429 8 Communication Lines B.795 8 8 8 DC/DC Buck Converter DC/DC Buck Converter DC/DC Buck Converter JTAG JTAG JTAG Debug USB Debug USB Debug USB UART to USB UART to USB UART to USB Host Controller Interface (HCI) Host Controller Interface (HCI) Host Controller Interface (HCI) USB.452 USB USB Liquid Pressure Sensor Liquid Pressure Sensor Liquid Pressure Sensor Vibration Sensor Vibration Sensor Vibration Sensor Flow Sensor Flow Sensor Flow Sensor Bluetooth Low Energy Sensor Node 2 Bluetooth Low Energy Sensor Node 2 Bluetooth Low Energy Sensor Node 2 Bluetooth Low Energy Sensor Node 6 Bluetooth Low Energy Sensor Node 6 Bluetooth Low Energy Sensor Node 6 Bluetooth Low Energy Sensor Node 5 Bluetooth Low Energy Sensor Node 5 Bluetooth Low Energy Sensor Node 5 Bluetooth Low Energy Sensor Node 3 Bluetooth Low Energy Sensor Node 3 Bluetooth Low Energy Sensor Node 3 Bluetooth Low Energy Sensor Node 1 Bluetooth Low Energy Sensor Node 1 Bluetooth Low Energy Sensor Node 1 Sheet.468 Sheet.469 Sheet.470 Sheet.471 Sheet.472 Sheet.473 Sheet.474 Sheet.475 Sheet.476 Sheet.477 Sheet.478 12V DC Supply 12V DC Supply 12V DC Supply Sheet.481 Sheet.482 Sheet.483 Sheet.484 Sheet.486 Sheet.488 Sheet.490 Sheet.491 Sheet.494 Sheet.495 Sheet.496 Sheet.497 Sheet.498 Sheet.499 Sheet.500 Sheet.501 Connector 1.159.503 3.3V/100mA 3.3V/100mA 3.3V/100mA Sheet.507 4 4 4 4 Sheet.515 Connector 1.159.516 2 2 2 2 Sheet.519 Connector 1.159.520 Connector 1.159.521 3.3V/7mAtyp 3.3V/7mAtyp 3.3V/7mAtyp 3.3V/25uAavg 3.3V/25uAavg 3.3V/25uAavg Sheet.524 Connector 1.525 Sheet.526 3.3V/2.5mA 3.3V/2.5mA 3.3V/2.5mA 3.3V/200uA 3.3V/200uA 3.3V/200uA 5V/30mAtyp 5V/30mAtyp 5V/30mAtyp Indoor Air Quality Sensor Indoor Air Quality Sensor Indoor Air Quality Sensor Temperature and Humidity Sensor Temperature and Humidity Sensor Temperature and Humidity Sensor 2 2 2 2 Sheet.541 4 4 4 4 Sheet.544 2 2 2 2 Sheet.547 3V 3V 3V Ground (earth) Sheet.551 Sheet.552 Sheet.553 Sheet.554 Battery Double-cell 1 Sheet.556 Sheet.557 Sheet.558 Sheet.559 Line 1pt.1552 Bluetooth Low Energy Sensor Node 4 Bluetooth Low Energy Sensor Node 4 Bluetooth Low Energy Sensor Node 4 Sheet.574 Sheet.575 Sheet.576 Sheet.502 Bluetooth Low Energy Mesh Bluetooth Low Energy Mesh Bluetooth Low Energy Mesh Sheet.577 Sheet.578 Bluetooth.579 25MHz 3.3V 25MHz 3.3V 25MHz 3.3V PMIC PMIC PMIC PMIC BUCK5 BUCK5 BUCK5 VIN VIN VIN RTC RTC RTC BUCK1 BUCK1 BUCK1 BUCK3 BUCK3 BUCK3 BUCK2 BUCK2 BUCK2 BUCK4 BUCK4 BUCK4 LDO3 LDO3 LDO3 I2C I2C I2C LDO1 LDO1 LDO1 LDO2 LDO2 LDO2 MPU RZ/G2L MPU MPU DDR/VDDQ DDR/VDDQ DDR/VDDQ PVDD/USB PVDD/USB PVDD/USB I2C I2C I2C DEBUG DEBUG DEBUG UART UART UART Ether MAC Ether MAC Ether MAC EXTAL EXTAL EXTAL Audio/CLK Audio/CLK Audio/CLK USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 MIPI DSI MIPI DSI MIPI DSI I2C I2C I2C DBSC DBSC DBSC QSPI QSPI QSPI VDD/CVDD VDD/CVDD VDD/CVDD VDD VDD VDD SDHI SDHI SDHI SDIO/UART SDIO/UART SDIO/UART Wi-Fi Bluetooth Wi-Fi Bluetooth Wi-Fi Bluetooth Wi-Fi Bluetooth VCC VCC VCC UART UART UART Arm Cortex-M MCU RA4W1/RX23W.11 Arm Cortex-M MCU Arm Cortex-M MCU I2C I2C I2C VCC VCC VCC UART UART UART USB USB USB Debug Debug Debug RTC RTC RTC Arm Cortex-M MCU-Node1 RA4W1/RX23W Arm Cortex-M MCU Arm Cortex-M MCU VCC VCC VCC USB USB USB DEBUG DEBUG DEBUG I2C I2C I2C RTC RTC RTC UART UART UART UART UART UART
Exiting Interactive Block Diagram