画像
自動車市場のパワートレイン分野では、従来のICEエンジン制御の概念が最適化されたことにより、排出ガスと燃費のさらなる低減に引き続き注力しています。 ルネサスの包括的な製品ポートフォリオは、車載品質にこだわり、ディーゼルまたはガソリンの直噴/MPI、トランスミッション制御、パワートレインDCUまたはパワートレインの統合に関するコンセプトなど、幅広いアプリケーションに対応できるように準備しています。 ゲートドライバ、ブリッジドライバ、ソレノイド、パワーマネジメントIC、MOSFETディスクリート部品など、パワートレイン用アナログ部品をフルラインアップで取り揃えています。 マニホールド空気圧、高温度センシング、差圧(粒子フィルタ)、エアマスフロー、位置・角度センシング用センサICなど、幅広い製品ラインアップを提供します。 そして、ルネサスの32ビット車載用マイクロコントローラ(MCU)「RH850」ファミリはGTM、MSC、DS-ADCといった燃焼エンジン制御用IPを含むICE向け専用製品を提供し、CPU負荷を大幅に軽減しています。