近年、インスツルメントクラスタでは液晶パネルの普及に伴いグラフィックスを多用するようになり表現力・視認性が向上するため、カラー表示化が著しく増加しています。また、車載ネットワーク、カメラ、マルチメディア等の大量な情報をドライバへわかり易く、見やすく伝達することが求められます。
ルネサスはインスツルメントクラスタ向けマイコンでワールドワイドシェアNo.1の実績と経験を活かし、ゲージ制御と液晶表示のコンビネーションのエントリーおよびミッドレンジからフルグラフィクスのプレミアムまで全てをカバーしたソリューションをご提案いたします。
ゲージ制御、カラーグラフィクス表示、機能安全を1チップで実現したRH850/D1x
- 各種インスツルメントクラスタに対応できる豊富なラインナップ
- RAMを詰める機能(VRAMラッパー)や、ROMに格納された画像データをダイレクトにビデオ出力する機能(スプライトエンジン)を内蔵し、RAMを大幅に節約
- OpenVG1.1準拠の高性能グラフィクスエンジンを搭載、高精細なアニメーションも表現可能
- ヘッドアップディスプレイ用にビデオ出力画像を補正する機能(VOWE)を内蔵
- システム誤作動の検出やグラフィックス関連のエラー検出など機能安全の各種機能を搭載し、ASIL-B相当の機能安全を容易に実現
VRAM: Video RAM
VOWE: Video Output Warping Engine Extension
3D Graphics Instrument Cluster with Gauge
2D Graphics Instrument Cluster with Gauge
マイコン
推奨製品 | ROM [バイト] |
RAM [バイト] |
動作 周波数 [MHz] |
パッケ ージ [ピン数] |
特徴 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3D Graphics instrument cluster | R-Car H3 R-Car M3 |
- | - | -1800 | -1384 | 3Dグラフィックス・エンジン(OpenGL ES) 歪み補正モジュール H.264/H.265デコーダ Ethernet AVB CAN-FD USB3.0/USB2.0 |
R-Car D3 | - | - | 1000 | 401 | 3Dグラフィックス・エンジン(OpenGL ES) 2Dグラフィックス・エンジン 歪み補正モジュール Ethernet AVB CAN-FD USB2.0 |
|
R-Car D1 | - | - | 660 - 780 | 543 | 3Dグラフィックス・エンジン(OpenGL ES) 2Dグラフィックス・エンジン H.264デコーダ Ethernet AVB CAN-FD USB2.0 |
|
2D Graphics instrument cluster with gauge main MCU | RH850/D1M | 3.75M - 5M | 512K | 160 - 240 | 176 - 484 | 2Dグラフィックス・エンジン 内蔵ビデオRAM(VRAM) スプライトエンジン ステッピング・モータ・コントローラ LCDコントローラ Ethernet AVB CAN-FD |
RH850/D1L | 2M - 4M | 256K - 512K | 120 | 144 - 176 | 内蔵ビデオRAM(VRAM) スプライトエンジン ステッピング・モータ・コントローラ LCDコントローラ CAN-FD |
|
Low-end Main MCU with gauge | RL78/D1A | 24K-512K | 2K - 24K | 32 | 48-128 | ステッピング・モータ・コントローラ LCDコントローラ CAN |
アナログ&パワーデバイス
アナログ& パワーデバイス |
推奨製品 | 特徴 |
---|---|---|
FlexRay transceiver |
μPD72751 | 低電圧検出/過熱検知/過電流制限回路内蔵、BG I/F内蔵、20pin SSOP |
CAN transceiver |
R2A25416SP | High speed CAN, 8pin SOP |