新興国における自動車の普及に向けてシステムコストの低減やソフトウェア開発コストの低減が求められています。
ルネサスは、どのシステムでも共通に使用される外付け部品の内蔵化と、ステッピング・モータ用ドライバの搭載数などを変えたラインアップを 用意し、お客さまのご要求に応えます。
Low-End Instrument Cluster
マイコン
推奨製品 | ROM [バイト] |
RAM [バイト] |
動作 周波数 [MHz] |
パッケ ージ [ピン数] |
特徴 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3D Graphics instrument cluster | R-Car H3 R-Car M3 |
- | - | -1800 | -1384 | 3Dグラフィックス・エンジン(OpenGL ES) 歪み補正モジュール H.264/H.265デコーダ Ethernet AVB CAN-FD USB3.0/USB2.0 |
R-Car D3 | - | - | 1000 | 401 | 3Dグラフィックス・エンジン(OpenGL ES) 2Dグラフィックス・エンジン 歪み補正モジュール Ethernet AVB CAN-FD USB2.0 |
|
R-Car D1 | - | - | 660 - 780 | 543 | 3Dグラフィックス・エンジン(OpenGL ES) 2Dグラフィックス・エンジン H.264デコーダ Ethernet AVB CAN-FD USB2.0 |
|
2D Graphics instrument cluster with gauge main MCU | RH850/D1M | 3.75M - 5M | 512K | 160 - 240 | 176 - 484 | 2Dグラフィックス・エンジン 内蔵ビデオRAM(VRAM) スプライトエンジン ステッピング・モータ・コントローラ LCDコントローラ Ethernet AVB CAN-FD |
RH850/D1L | 2M - 4M | 256K - 512K | 120 | 144 - 176 | 内蔵ビデオRAM(VRAM) スプライトエンジン ステッピング・モータ・コントローラ LCDコントローラ CAN-FD |
|
Low-end Main MCU with gauge | RL78/D1A | 24K-512K | 2K - 24K | 32 | 48-128 | ステッピング・モータ・コントローラ LCDコントローラ CAN |
アナログ&パワーデバイス
アナログ& パワーデバイス |
推奨製品 | 特徴 |
---|---|---|
FlexRay transceiver |
μPD72751 | 低電圧検出/過熱検知/過電流制限回路内蔵、BG I/F内蔵、20pin SSOP |
CAN transceiver |
R2A25416SP | High speed CAN, 8pin SOP |