概要

説明

自動駐車やサラウンドビュー監視などのADASアプリケーション向けのハードウェアおよびソフトウェアのトータル開発キットです。

このシステムのメリット:

  • ディープラーニングによる車載カメラ映像の物体認識や、レーダーやLiDARとのセンサーフュージョンにより、自動運転アプリケーションのメイン処理が可能
  • リファレンスボードには、自動運転ソリューションに必要な周辺回路と基板対基板拡張コネクタが含まれ、 このボードを使用してハードウェアおよびソフトウェアを開発することで市場投入までの時間の短縮が可能
  • R-Car V3M、LPDDR4x-4266メモリ、HyperFlash™メモリを搭載したCPUボードで基幹システムを構築し市場投入までの時間を短縮
  • 4相コントローラとMOSFETパワーモジュールにより、安定した高出力電源を提供、 PMICはBOMコストとPCBスペースを最適化
  • イーサネットインターフェースとしてRGMII(6チャンネル)、カメラインターフェースとしてCSI2(4チャンネル)を使用して、柔軟な入出力に対応
  • プログラマブル・クロック・ジェネレータで複数の水晶振動子とPCIeクロックを置き換え

製品比較

アプリケーション

アプリケーション

  • 自動駐車、サラウンドビューモニターなどのADASアプリケーション

ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

4:3 ratio Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 AS216 AS216 AS216 Automotive Radar Sheet.13 Sheet.14 Sheet.15 Sheet.16 Sheet.17 Sheet.18 Sheet.19 Sheet.20 Car Tx/Rx Antenna Tx/Rx Antenna Tx/Rx Antenna Buck Regulator Buck Regulator Buck Regulator Buck Regulator Buck Regulator Radar PMIC*1 Radar PMIC*1 Buck Regulator 1 Buck Regulator Buck Regulator Buck Regulator 2 Buck Regulator Buck Regulator RADAR Transceiver RADAR Transceiver RADAR Transceiver Connector Line Connector Line.62 Battery 12V.66 Sheet.64 Sheet.65 Sheet.66 Sheet.67 Connector Line.68 Connector Line.69 Connector Line.70 Connector Line.71 Connector Arrow Connector double arrow 12V Battery 12V Battery 12V Battery RADAR 76-81GHz Radar 76-81GHz Radar 76-81GHz *1 RADAR PMIC is under planning *2 R-Car V3U is for advance radar development *1 Radar PMIC is under planning *1 Radar PMIC is under planning RADAR Front-end Board Radar Front-end Board Radar Front-end Board Connector Line.88 Connector Arrow.90 Processor Board Processor Board Processor Board R-Car V3M R-Car V3M R-Car V3M Clock Generator Clock Generator Clock Generator Pre-regulator 2 Pre-regulator Pre-regulator PMIC PMIC PMIC Pre-regulator Component block.631 Component block.77 Pre-regulator Pre-regulator Radar Transceiver Radar Transceiver Radar Transceiver LDO LDO LDO LDO LDO LDO
Exiting Interactive Block Diagram
RAA270205 レーダートランシーバー

ルネサスは、ADASおよびレベル3以上の自動運転向けレーダートランシーバーの新ファミリーを投入し車載レーダー市場に参入します。

ルネサスソリューションの詳細と、高精度に設計した28nm RFCMOSレーダートランシーバーで構成される高精細イメージングレーダーの実現方法を確認ください。