概要

Description

R-Car(H3/M3/M3N) SoC、パワーマネジメントIC(PMIC)、プログラマブルクロックジェネレータを組み合わせることにより、高画質で多様なディスプレイ出力および幅広いメモリ・インターフェースに対応したスケーラブルなコックピット&インフォテインメントソリューションを実現します。

このシステムのメリット

  • LPDDR4-3200メモリ、HyperFlash™メモリを搭載したR-Car SoCと周辺回路を含んだリファレンスボード、拡張用のボードとボードコネクタにより、効率的なアプリケーション開発環境を提供
  • 柔軟性の高いクロックジェネレータは 1MHzから350MHzまでのクロックを生成可能なため、複数の水晶発振器を一つのデバイスで置き換えることができ、BOMコスト削減とPCB面積縮小を実現
  • 複数のスリープモードを持った各種電源レール仕様に対応可能なPMICにより、幅広いマルチコアSoCに最適な電源ソリューションを提供
  • R-Car SoC用に検証されたPMICにより、お客様の開発時間及びコストを削減
画像
High-End Cockpit & Infotainment Solution with R-Car H3, M3, and M3N
画像
Legend for Renesas/Dialog System Diagrams

関連製品

製品 概要 主なテクニカルドキュメント 注文
       
SoC によるボードとキット      
Salvator-XS (RTP0RC7795SIPB0012S - S03) R-Car H3-SiP リファレンスボード (H3 SiP Ver3.0 + DRAM 8GB)。
設計情報(回路図、ガーバーデータ、BOMリスト) 及びドライバーソフトウェアはリクエストに応じて提供。
営業お問い合わせ 営業お問い合わせ
Salvator-XS (RTP0RC7795SIPB0012S - S5A) R-Car M3-SiP リファレンスボード (M3 SiP Ver3.0 + DRAM 8GB)。
設計情報(回路図、ガーバーデータ、BOMリスト) 及びドライバーソフトウェアはリクエストに応じて提供。
営業お問い合わせ 営業お問い合わせ
RTP0RC77951SKBX010SA03 R-Car H3モデル R-CarスタータキットPremier ハードウェアマニュアル 営業お問い合わせ
RTP8J77961ASKB0SK0SA05A R-Car M3 モデル R-CarスタータキットPro ハードウェアマニュアル 営業お問い合わせ
       
システムオンチップ (SoC)      
R-Car H3 高性能車載コンピューティングシステムに最適なSoC
(47K DMIPS、GX6550 GPU、8x Arm® Cortex®
ユーザーズマニュアル 営業お問い合わせ
R-Car M3 ミッドレンジ車載コンピューティングシステムに最適なSoC
(30K DMIPS、GX6250 GPU、6x Arm Cortex)
ユーザーズマニュアル 営業お問い合わせ
       
クロックジェネレータ      
9FGV0841 8出力 1.8V PCIe Gen1–4 クロックジェネレータ、Zo = 100ohms データシート 購入/サンプル
5P49V60 車載用 VersaClock® 6E プログラマブルクロックジェネレータ データシート 購入/サンプル
       
パワーマネジメントIC(PMIC)      
DA9063A 車載アプリケーション向け17出力 (Buck x 6, LDO x 11) PMIC データシート 購入/サンプル
DA9223A 車載用マルチフェーズSub-PMIC (1 x 16 A) データシート 営業お問い合わせ
DA9224A 車載用マルチフェーズSub-PMIC (2 x 8 A) データシート 営業お問い合わせ
       
プレレギュレータ      
RAA271050 車載用4A、高効率同期整流型降圧レギュレータ データシート 営業お問い合わせ

ビデオ&トレーニング

車載統合コックピット

ルネサスのR-Car製品群はスケーラブルに最適化されているため、高いコストパフォーマンスで機能安全を実現できます。また、メータークラスターシステムとAndroidシステム間の独立稼働を保証します。

ビデオシナリオ

ルネサスエレクトロニクスのギド・ヒルカーです。本日は統合コックピットについてお話しします。

統合コックピットの課題は、1つのECUでクラスタ、ナビゲーション、センタースタックを処理することです。一部のOEMは既に1ECU上への統合を開始しており、コストを削減しつつ、優れたルック&フィールを備えた魅力的なソリューションを提供しています。

このデモはR-Car M3N上で稼働しており、コストパフォーマンスに優れた統合コックピットソリューションであることがご確認いただけます。システムはAndroidがベースとなっており、スマートフォンのレプリケーションにもできるナビアプリであることがわかります。並行して、リアルタイム動作する組込みCPUが、2D描画エンジンを使用して、全面グラフィックのメインパネルを描画しています。

ルネサスは統合コックピットに向け、スケーラブルなR-Car製品群をラインナップしています。また、ハードウェアレベルで分離していることにより、メータークラスターシステムとAndroidシステム間の独立性を保証します。これにより、機能安全にかかる費用と工数を削減できます。最後に、リアルタイムシステムの起動時間がさらに短くなり、クラスタ機能に加え、リアビューカメラ、カーオーディオシステムをすぐに利用できるのも、大きなメリットです。

画像
Winning Combos

車載システム向けウィニング・コンビネーション

アナログ+パワー+組み込みプロセッシング+コネクティビティなど、ルネサスの補完的な車載用製品ポートフォリオを組み合わせることで提供される、包括的なソリューションをご覧ください。弊社の製品エキスパートはお客様の設計を加速し、短期間での市場投入を可能にする最適な製品の組み合わせである「ウィニング・コンビネーション」を開発しました。

もっとウィニング・コンビネーションを見てみましょう