Reference Board for Power Distribution Box with e-Fuse
With this e-fuse box reference board, Renesas provides an efficient solution for power distribution systems. The compact, only 30cm2 sized board includes 10 output...
ルネサスは、インテリジェントパワーデバイス(IPD)を用いた効率的なパワーディストリビューションネットワークソリューションを提供します。 IPDの持つインテリジェントな保護・診断機能により、機械式リレーよりも高い安全性を実現します。 このソリューションは、ワイヤハーネスを最適化し、電流監視機能を追加することで信頼性を向上させます。
このシステムのメリット:
*1 パーキングモードとは、選択したチャンネルを最小限の消費電力でアクティブにする必要がある駐車状況を表します。
ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください
タイトル | カテゴリ | ご購入 / サンプル |
---|---|---|
ISL78301 40V, Low Quiescent Current, 150mA Linear Regulator for Automotive Applications
|
リニア・レギュレータ(LDO), リニアレギュレータ | ご購入 / サンプル |
RL78/F14 低消費電流車載用マイクロコントローラ
|
RL78低消費電力8/16ビットMCU, RL78 車載向け低消費電力16ビットMCU | ご購入 / サンプル |
RAJ2800024H11HPF Intelligent Power Device for automotive Application
|
車載用インテリジェント パワー デバイス(保護機能内蔵) | ご購入 / サンプル |
UPD166033T1U インテリジェントパワーデバイス
|
車載用インテリジェント パワー デバイス(保護機能内蔵) | ご購入 / サンプル |
UPD166027T1J インテリジェントパワーデバイス
|
車載用インテリジェント パワー デバイス(保護機能内蔵) | ご購入 / サンプル |
With this e-fuse box reference board, Renesas provides an efficient solution for power distribution systems. The compact, only 30cm2 sized board includes 10 output...
A solution demonstrating the capability of IPDs to replace the relay and conventional fuses while contributing to higher safety, flexibility, and intelligence of future power distribution systems.