ガソリンエンジンシステムを構築する際に、ルネサスMCUをセンサ信号コンディショナ(SSC)組み合わせることで、製品化までの時間を短縮し、提供するシステムサポートモデルによってデバッグサイクルを短縮できるソリューションを実現いたします。
ECUは、クルマの低燃費を実現するためにリアルタイム制御を行う必要があります。近年では、車両停止時に自動的にエンジンを切る機構や、減速時の機械エネルギーを再利用できるシステムなどを扱うために、新しい制御機能が追加されています。低燃費実現におけるその他の取り組みとしては、可変排気弁機構と大量排気ガス再循環(EGR)システムを常時稼働させ、ポンピングロスを低減することなどが挙げられます。
ルネサスはこうした複雑な制御要件に対応するソリューションとして、高性能なCPUで構築されたSoCを低消費電力なエンジンECUシステムに供給すると共に、対応するアナログデバイスやパワーデバイスを幅広くラインアップしています。ルネサスのセンサ信号コンディショナ(SSC)、よびMCUを組み合わせることで、最終製品の市場投入までの時間を短縮し、かつデバッグサイクルを短縮するシステムサポートモデルを提供できる、ソリューションを入手いただけます。
主な機能:
- 機能安全を定義するISO26262リクエストをサポート 車載用EMC試験、信頼性
- システム全体のコストを最小限に抑える
- 1パスでより正確なSSCのキャリブレーションが可能
- 効率的なOWI (One-Wire Interface)通信により生産ラインでの低コストなキャリブレーションを実現
画像

推奨製品
カテゴリ | 概要 | 主なテクニカルドキュメント | 注文 |
---|---|---|---|
コンパレータ | |||
UPC277/UPC177 | 低消費電力 | 特定のデバイスの選択 | 特定のデバイスの選択 |
フェイルセーフスイッチ | |||
UPD166033T1U | 42V/6mΩ、TO252-7、シングルチャネル、ハイサイドインテリジェントパワーデバイス(IPD) | データシート | 営業問い合わせ |
UPD166034T1U | 42V/8mΩ、TO252-7、シングルチャネル、ハイサイドインテリジェントパワーデバイス(IPD) | データシート | 営業問い合わせ |
UPD166031AT1U | 42V/10mΩ、TO252-7、シングルチャネル、ハイサイドインテリジェントパワーデバイス(IPD) | データシート | 営業問い合わせ |
UPD166032T1U | 42V/12mΩ、TO252-7、シングルチャネル、ハイサイドインテリジェントパワーデバイス(IPD) | データシート | 営業問い合わせ |
マイクロコントローラ(メイン) | |||
RH850/E2UH | エンジン制御用MCU 16M ROM、2048K RAM、動作周波数400MHz | 特定のデバイスの選択 | 特定のデバイスの選択 |
RH850/E2H | エンジン制御用MCU 12M ROM、1152K RAM、動作周波数400MHz | 特定のデバイスの選択 | 特定のデバイスの選択 |
RH850/E2M | エンジン制御用MCU 8M ROM、768K RAM、動作周波数400MHz | 特定のデバイスの選択 | 特定のデバイスの選択 |
RH850/E1M-S2 | エンジン制御用MCU 4M ROM、352K RAM、動作周波数240〜320MHz | 特定のデバイスの選択 | 特定のデバイスの選択 |
RH850/E1L | エンジン制御用MCU 2M ROM、192K RAM、動作周波数160〜240MHz | 特定のデバイスの選択 | 特定のデバイスの選択 |
マイクロコントローラ(サブ) | |||
RL78/F15 | 8/16ビット超低消費電力MCU 128K~512K ROM、10K~32K RAM、動作周波数24~32MHz |
特定のデバイスの選択 | 特定のデバイスの選択 |
RL78/F14 | 8/16ビット超低消費電力MCU 48K~256K ROM、4K~20K RAM、動作周波数24~32MHz |
特定のデバイスの選択 | 特定のデバイスの選択 |
RL78/F13 | 8/16ビット超低消費電力MCU 16K~128K ROM、1K~8K RAM、動作周波数24~32MHz |
特定のデバイスの選択 | 特定のデバイスの選択 |
オペアンプ | |||
READ2351JSP | フルレンジ入出力、低消費電力オペアンプ | データシート | 購入/サンプル |
READ2352JSP | フルレンジ入出力、高スルーレートオペアンプ | データシート | 購入/サンプル |
UPC1251/UPC451 | 低消費電力オペアンプ | 特定のデバイスの選択 | 特定のデバイスの選択 |
UPC842/UPC844 | 高スルーレートオペアンプ | 特定のデバイスの選択 | 特定のデバイスの選択 |
センサシグナルコンディショナ(SSC) | |||
ZSSC41xxシリーズ | 車載センサシグナルコンディショナ | 特定のデバイスの選択 | 特定のデバイスの選択 |
送信リニアソレノイドドライバ | |||
UPD166035GR | 35V/2A/100mΩ、Power SOP 8、シングルチャネル、ハイサイドインテリジェントパワーデバイス(IPD) | データシート | 営業問い合わせ |
UPD166036GR | 35V/2A/100mΩ、Power SOP 8、シングルチャネルハイサイドインテリジェントパワーデバイス(IPD)、内蔵オプアンプ | データシート | 営業問い合わせ |