R-Car E3、PMIC、設定可能なPCIeクロックジェネレータを組み合わせることで、大型パネルのフルグラフィックス クラスター ソリューションや、多様なインターフェース規格に対応したエントリーモデル向け統合コクピット ソリューションに最適な性能、機能を実現します。

このシステムのメリット:

  • 効率的な性能評価環境を提供するリファレンスボードにより、R-Car E3を使用したソリューション開発時間を短縮
  • R-Car E3により、クラスターとして最大クラスの12.3インチおよび1920 x720ピクセルの大型ディスプレイでスムーズな3Dディスプレイを実現
  • 複数のスリーブモードを持った各種電源レール仕様に対応可能なPMICにより、幅広いマルチコアSoCに最適な電源ソリューションを提供
  • R-Car SoC用に検証されたPMICにより、お客様の開発期間及びコストを削減
画像
Full Graphics Cluster & Cockpit Solution with R-Car E3
画像
Legend for Renesas/Dialog System Diagrams

関連製品

製品 概要 主なテクニカルドキュメント 注文
       
SoC によるボードとキット      
Ebisu (RTP0RC77990SEB0020S) R-Car E3 SoCリファレンスボード。
設計情報(回路図、ガーバーデータ、BOMリスト) 及びドライバーソフトウェアはリクエストに応じて提供。
営業お問い合わせ 営業お問い合わせ
       
システムオンチップ (SoC)      
R-Car E3 エントリーレベル車載コンピューティングシステムに最適なSoC (7.5K DMIPS, GE8300 GPU, 2x Arm® Cortex® 営業お問い合わせ 営業お問い合わせ
       
クロックジェネレータ      
9FGV0841 8出力 1.8V PCIe Gen1–4 クロックジェネレータ、Zo = 100ohms データシート 購入/サンプル
       
パワーマネジメントIC(PMIC)      
DA9224A 車載用マルチフェーズSub-PMIC (2 x 8 A) データシート 営業お問い合わせ
DA9063A 車載アプリケーション向け17出力 (Buck x 6, LDO x 11) PMIC データシート 購入/サンプル
       
プレレギュレータ      
RAA271050 車載用の4A、高効率同期整流型降圧レギュレータ データシート 営業お問い合わせ