概要

Description

インバータは、DC電力を電気自動車のモータで使用されるAC電力に変換するために使用されます。ルネサスxEVインバータソリューションは、モータパラメータキャリブレーションツールと、マイクロコントローラ、電源管理IC(PMIC)、ゲートドライバIC、絶縁ゲートバイポーラトランジスタ(IGBT)、高速リカバリダイオード(FRD)、およびフォトカプラを組み合わせた実用的なインバータハードウェア設計により、HEV/EVモータのパフォーマンスを最大化します。

本ソリューションに対応したアプリケーションモデル・ソフトウェアはこちら

電磁誘導型ポジションセンサ(IPS)を使用したxEVインバータソリューションはこちら

システムレベルの機能安全支援については、xEVインバータシステム向け機能安全コンセプトソリューションをご覧ください。

このシステムのメリット

  • xEV 100kWクラスモータのための実用的なインバータ仕様
  • インバータリファレンスデザイン、ソフトウェア、モデルベースデザイン、およびキャリブレーションツールを含むリファレンスソリューションキットを使用し、迅速に開発、評価を開始可能
  • ルネサスのモータベンチ、専用エンジニアリングサポートを通じて、お客様の問題の早期発見及び対策が可能
  • 高度に統合された製品と、温度管理を行うことでコンパクトな 容量3.9L を実現
  • 最大 99% のインバータ効率による非常に高い電力効率
  • 各機能は実車で実証済み
  • 高精度なセンサエラー修正機能
  • マイコンを制御するソフトだけでなく、トルク指令値、速度指令値に基づき、モータを制御するソフトもソースコードで提供

ソフトウェアを含むリファレンスソリューションキットを使用することで、お客様は簡単に開発を始めることができ、トータルのリードタイムを短縮することができます。

システムブロック図

画像
xev-inverter-reference-solution

推奨製品

製品 概要 主なテクニカルドキュメント ご購入
MCU 搭載のボード・キット      
PR-INV06500780-FB キットには、設計情報 (回路図、ガーバーデータ、BOMリスト)、ドライバソフトウェア、アプリケーションソフトウェア、パートナー製品 (フィルムキャパシタンス、電流センサ、IGBT モジュールなど) が含まれています。 ユーザーズマニュアル (要NDA) 営業お問い合わせ
       
マイクロコントローラ      
RH850/C1M-A2 HEV/EV 用モータ制御用レゾルバ/ディジタルコンバータ 2 ユニットによるデュアルコア・ハイエンド車載マイコン ユーザーズマニュアル 営業お問い合わせ
       
パワーマネジメント      
RAA270000 RH850/C1x マイコン用電源管理 IC データシート 営業お問い合わせ
       
ゲートドライバ      
R2A25110 マイクロアイソレータ内蔵 IGBTゲートドライバ データシート 営業お問い合わせ
       
IGBT      
RJQ7031/RJU7032 絶縁ゲートバイポーラトランジスタ (IGBT) と高速リカバリダイオード (FRD) 営業お問い合わせ 営業お問い合わせ
       
フォトカプラ      
RV1S2752Q 低入力電流トランジスタ出力フォトカプラ 営業お問い合わせ 営業お問い合わせ

ビデオ&トレーニング

xEV(電動車)向けインバータ キット

電気自動車向け世界最小クラスの100KWインバータのリファレンスソリューションをご覧ください。

画像
Winning Combos

車載システム向けウィニング・コンビネーション

アナログ+パワー+組み込みプロセッシング+コネクティビティなど、ルネサスの補完的な車載用製品ポートフォリオを組み合わせることで提供される、包括的なソリューションをご覧ください。弊社の製品エキスパートはお客様の設計を加速し、短期間での市場投入を可能にする最適な製品の組み合わせである「ウィニング・コンビネーション」を開発しました。

もっとウィニング・コンビネーションを見てみましょう