ディーゼルエンジンは内燃機関の中でも熱効率に優れ、低精製の燃料でも使用可能です。吸入した空気を圧縮し、その中に燃料を噴射して自己着火させる圧縮着火方式なので、過給を行ってもノッキング等が起こりにくく、過給機との併用が主流となっています。
ルネサスは、これらの複雑化する制御へのソリューションとして、高性能CPUと低消費電力の双方を実現したディーゼルエンジンECU 向けマイコンやアナログ、パワーデバイスなど、豊富なラインアップを提供いたします。
ディーゼルエンジンシステム
画像

マイコン
MCU | 推奨製品 | ROM [バイト] |
RAM [バイト] |
動作 周波数 [MHz] |
パッケージ [ピン数] |
特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|
Main MCU | RH850/E2UH | 16M | 2048K | 400 | 373,468 | G4MH with LSDC, CAN/CAN FD 10ch, Ethernet 1ch, External Bus, ICU *2, SENT 20ch, ATU, GTM, A/D(SAR-AD 96ch/4unit, DS-ADC 38ch/10unit, Cyclic-AD 8ch/1unit), RHSB 4ch, DFE 20ch, Field-BIST, VMON, Temperature sensor |
RH850/E2H | 12M | 1152K | 400 | 373,468 | G4MH with LSDC, CAN/CAN FD 6ch, Ethernet 1ch, External Bus, ICU *2, SENT 20ch, ATU, GTM, A/D(SAR-AD 96ch/4unit, DS-ADC 38ch/10unit, Cyclic-AD 8ch/1unit), RHSB 3ch, DFE 20ch, Field-BIST, VMON, Temperature sensor | |
RH850/E2M | 8M | 768K | 400 | 292,373 | G4MH with LSDC, CAN/CAN FD 5ch, Ethernet 1ch, ICU *2, SENT 17ch, ATU, GTM, A/D(SAR-AD 80ch/4unit, DS-ADC 26ch/6unit, Cyclic-AD 8ch/1unit), RHSB 2ch, DFE 16ch, Field-BIST, VMON, Temperature sensor | |
RH850/E1M-S2 | 4M | 352K | 240 , 320 | 252,304 | G3MH with LSDC, CAN/CAN FD 4ch,
ICU *2, SENT 6ch, ATU, A/D(SAR-AD 48ch/2unit, DS-ADC 8ch/8unit), RHSB 2ch, DFE 16ch, VMON |
|
RH850/E1L | 2M | 192K | 160 , 240 | 144,176,252 | G3M with LSDC, CAN 4ch,
ICU *2 , ATU, A/D(SAR-AD 36ch/2unit, DS-ADC 2ch/2unit), RHSB 1ch, DFE 16ch, VMON |
|
Sub MCU | RL78/F15 | 128K-512K | 10K-32K | 24-32 | 48-144 | 16K-Data Flash, Motor Control Timer, RS-CAN lite, LIN,10-bit ADC 31ch, 8-bit DAC, Comparator, LVD*1, IE Bus |
RL78/F14 | 48K-256K | 4K-20K | 24-32 | 30-100 | 8K-Data Flash, Motor Control Timer, RS-CAN lite, LIN, 10-bit ADC 31ch, 8-bit DAC, Comparator, LVD*1, 150℃ | |
RL78/F13 | 16K-128K | 1K-8K | 24-32 | 20-80 | 4K-Data Flash, Motor Control Timer, RS-CAN lite, LIN, 10-bit ADC 20ch, LVD*1, 150℃ |
*1 LVD: Low Voltage Detection
*2 ICU: Intelligent Cryptographic Unit
アナログ&パワーデバイス
アナログ& パワーデバイス |
推奨製品 | 特徴 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Direct injection injector driver Low-side MOSFET High-side MOSFET Step-up MOSFET |
NP16N06YLL | 60V/35mΩ, HSON-8 | ||||
NP45N06VUK | 60V/9.6mΩ, TO-253 | |||||
EGR Motor drive MOSFET | NP16N06YLL | 60V/35mΩ, HSON-8 | ||||
NP45N06VUK | 60V/9.6mΩ, TO-253 | |||||
NP30N04QUK | 40V/8mΩ, HSON-8 | |||||
EGR pre-driver and power IC | R2A25107KFP | 7~36V(24Vバッテリシステム対応), 3相BLモータ制御, 48pin LQFP | ||||
Micro-hybrid (start/stop) Motor drive MOSFET | NP180N04TUK | 40V 180A 1.05mΩ 198nC TO-263-7pin | ||||
NP110N04PUK | 40V/1.4mΩ, TO-263-7pin | |||||
NP180N055TUK | 55V 180A 1.4mΩ 196nC TO-263-7pin | |||||
Glow plug heater | UPD166033T1U | 42V/6mΩ, TO252-7, Single Channel, ハイサイドIPD, 保護機能, 負荷電流センス | ||||
UPD166034T1U | 42V/8mΩ, TO252-7, Single Channel, ハイサイドIPD, 保護機能, 負荷電流センス | |||||
UPD166031AT1U | 42V/10mΩ, TO252-7, Single Channel, ハイサイドIPD, 保護機能, 負荷電流センス | |||||
UPD166032T1U | 42V/12mΩ, TO252-7, Single Channel, ハイサイドIPD, 保護機能, 負荷電流センス | |||||
Transmission linear solenoid driver | UPD166035GR | 35V/2A/100mΩ, Power SOP 8, Single Channel, ハイサイドIPD, 保護機能, Diag出力, 175℃対応 | ||||
UPD166036GR | 35V/2A/100mΩ, Power SOP 8, Single Channel, ハイサイドIPD, 保護機能, OpAmp内蔵, 175℃対応 | |||||
Failsafe switch | UPD166033T1U | 42V/6mΩ, TO252-7, Single Channel, ハイサイドIPD, 保護機能, 負荷電流センス | ||||
UPD166034T1U | 42V/8mΩ, TO252-7, Single Channel, ハイサイドIPD, 保護機能, 負荷電流センス | |||||
UPD166031AT1U | 42V/10mΩ, TO252-7, Single Channel, ハイサイドIPD, 保護機能, 負荷電流センス | |||||
UPD166032T1U | 42V/12mΩ, TO252-7, Single Channel, ハイサイドIPD, 保護機能, 負荷電流センス | |||||
FlexRay transceiver | μPD72751 | 低電圧検出/過熱検知/過電流制限回路内蔵、BG I/F内蔵、20pin SSOP | ||||
CAN transceiver | R2A25416SP | High speed CAN, 8pin SOP | ||||
Op-amp | READ2351JSP | Full range Input/output , Low power consumption | ||||
READ2352JSP | Full range Input/output , High slew rate | |||||
UPC1251/UPC451 | Low power consumption | |||||
UPC842/UPC844 | High slew rate | |||||
Comparator | UPC277/UPC177 | Low power consumption |