RL78/F15 Target Board
As a CPU board usable in connection with the E2 on-chip debugging emulator the RL78/F15 Target Board achieves simple and easy evaluation of the target MCU.
CMIC*1をルネサスのモータ制御システムと組み合わせることにより、各種モニタリング機能の拡張が実現できます。CMIC GreenPAK™は、コスト効率の高いNVM*2プログラマブルデバイスであり、部品点数、基板スペース、消費電力を最小限に抑えることができるAEC-Q100に対応したICです。
このシステムのメリット:
*1 CMIC: Configurable Mixed-signal IC(設定可能なミックスドシグナル IC)
*2 NVM: Non-Volatile Memory(不揮発性メモリ)
ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください
タイトル | カテゴリ | ご購入 / サンプル |
---|---|---|
RH850/C1H HEV/EV用モータ制御に最適なデュアルコア・ハイエンド車載マイクロコントローラ
|
RH850車載用MCU | ご購入 / サンプル |
RH850/C1M HEV/EV用モータ制御に最適なハイエンド車載マイクロコントローラ
|
RH850車載用MCU | ご購入 / サンプル |
RH850/C1M-Ax HEV/EV用モータ制御に最適。レゾルバ/ディジタルコンバータ搭載のハイエンド車載マイコン
|
RH850車載用MCU | ご購入 / サンプル |
RH850/F1KM-S1 ボディアプリケーションに最適で、多種多様なシステムに対応可能なラインアップを持った車載ハイエンドマイコン
|
RH850車載用MCU | ご購入 / サンプル |
RH850/F1KM-S4 ボディアプリケーションに最適で、多種多様なシステムに対応可能なラインアップを持った車載ハイエンドマイコン
|
RH850車載用MCU | ご購入 / サンプル |
RH850/F1L ボディアプリケーション用車載ハイエンドマイクロコントローラ
|
General Parts | ご購入 / サンプル |
RL78/F14 低消費電流車載用マイクロコントローラ
|
RL78低消費電力8/16ビットMCU, RL78 車載向け低消費電力16ビットMCU | ご購入 / サンプル |
RL78/F15 CAN/LIN/IEBus・メモリラインナップを強化した車載用マイクロコントローラ
|
RL78低消費電力8/16ビットMCU, RL78 車載向け低消費電力16ビットMCU | ご購入 / サンプル |
ISL78434 100V Boot, 4A Peak, Half-Bridge Driver with Single PWM Input and Adaptive Dead Time Control
|
モータ・ソレノイドドライバ | ご購入 / サンプル |
R2A25110KSP HEV/EV用ゲートドライバ
|
モータ・ソレノイドドライバ | ご購入 / サンプル |
NP50N04YUK 車載用 NchシングルパワーMOSFET 40V 50A 4.8Ω HSON-8
|
車載用パワーMOSFET | ご購入 / サンプル |
RBA250N10CHPF-4UA02 100V – 250A – N-channel Power MOS FET
|
車載用パワーMOSFET | ご購入 / サンプル |
SLG46620-A Automotive GreenPAK Programmable Mixed-signal Matrix
|
車載用GreenPAK™プログラマブル・デジアナ混載IC | ご購入 / サンプル |
As a CPU board usable in connection with the E2 on-chip debugging emulator the RL78/F15 Target Board achieves simple and easy evaluation of the target MCU.
The ‘RH850/F1KM-S1 Starter Kit’ serves as a simple and easy to use platform for evaluating the features and performance of Renesas Electronics’ 32-bit RH850/F1KM-S1...
"RH850/F1KM-S4スターターキット"はルネサスの32ビットマイクロコントローラRH850/F1KM-S2とRH850/F1KM-S4の機能と性能を評価するためのシンプルで使いやすいプラットフォームです。