ルネサスは、車載ゲートウェイアプリケーション用のハードウェア・ソフトウェアを完備した開発環境を提供し、新しいE/Eアーキテクチャへの対応を実現します。

コアとなるR-Car S4 SoC・PMIC・メモリを搭載したCPUボードとインターフェース用ボードで構成されたリファレンスボードにより、お客様の開発期間を短縮し、多様なネットワークへの対応が可能です。

R-Car S4は超低電力動作が可能なMCUコアを内蔵した先進的なSoCであり、R-Car Gen4向けに開発されたPMIC (RAA271041+RAA271005) を組み合わせることで、最適な電源制御および機能安全対応を実現します。

このシステムのメリット:

  • MCUコアのSoC内蔵に加え、従来別々に必要であった制御用MCUドメインとアプリケーション用SoCドメインを1つのボードに搭載することでコンパクト化とBoMコスト削減を実現
  • CPUボードにR-Car S4, LPDDR4x-4266メモリ, HyperFlashTMメモリを搭載してコアシステムを実現しており、設計の容易化により市場投入期間短縮に貢献
  • CAN FDを16ch( マルチ機能でLIN x16ch, SENT x8chとして使用可), FlexRayを2ch, PCIe V4.0 x2 Lanesを2ch, イーサ用5G-USXGMIIを3ch サポート
  • R-Car 向けに開発されたPre-regulator及びPMICの組み合わせにより、様々な電源電圧の複雑な制御を実現し、高い電力効率とBOMコスト削減を両立。また、ISO 26262に準拠したASIL-Dまでの機能安全要件に対応可能
  • 複数出力、車載アプリ用PCIe Gen1-4クロックを発生できるクロックジェネレータにより、一つのデバイスで複数CHをサポート
画像
Automotive Communication Gateway Platform

関連製品

製品 概要 主なテクニカルドキュメント 注文
       
SoC搭載ボード/キット      
Spider
(RTP8A779F0ASKB0SP2S)
R-Car S4 リファレンスボード
設計情報(回路図、ガーバーデータ、BOMリスト) 及びドライバーソフトウェアはリクエストに応じて提供。
営業お問い合わせ 営業お問い合わせ
       
降圧レギュレータ      
ISL78233 3A小型同期整流式降圧レギュレータ データシート 購入/サンプル
ISL78322 2A/1.7A低消費電流2.25MHz高効率同期整流型降圧レギュレータ データシート 購入/サンプル
       
クロックジェネレータ      
Clock Generator
(Under Development)
12チャンネル車載用クロックジェネレータ 営業お問い合わせ 営業お問い合わせ
       
LDO      
ISL78310 高性能1A LDO データシート 購入/サンプル
       
パワーマネジメントIC(PMIC)      
RAA271005 車載用 超低消費電流11ch Safe SoC PMIC データシート 営業お問い合わせ
       
プレレギュレータ      
RAA271041 ASIL-D車載アプリケーション向けドライバ付きコールドクランク対応昇降圧コントローラ データシート 営業お問い合わせ
       
システムオンチップ (SoC)      
R-Car S4 カーサーバー/コミュニケーションゲートウェイ用SoC (システムオンチップ) ユーザーズマニュアル 営業お問い合わせ

descriptionドキュメント

file_downloadダウンロード