車載用ハイディフィニション リンク エンコーダ評価ボード
オートモーティブハイディフィニション リンク(AHL)プラットフォームには2つの評価ボード(EVB)が付属しています。 そのひとつはAHLエンコーダ(RAA279971)、HDMI 入力コネクタ、カメラモジュール インタフェースを搭載したAHLトランスミッタで、さまざまなビデオソースと解像度でテスト可能な高い柔軟性をユーザに提供します...
この車載駐車支援カメラシステムは、ルネサスの高精細アナログ映像伝送技術であるアナログ高精細リンク(AHL)ソリューションを搭載しています。 AHLのより狭い伝送帯域幅を活用することで、低コストのツイストペアケーブルと従来のコネクタを使用できます。 AHL カメラのリファレンス・デザインは、OmniVision OX01F 1.3 メガピクセル (MP) SoC (センサ + ISP) とルネサスのカメラ 用PMIC を搭載し、モジュールの小型化と低消費電力を特長としているため、車載カメラシステムに最適です。 AHL信号は、シールドされていないツイストペアケーブルを介して送信され、ECUで受信した信号をデジタル形式にデコードして、ビデオ分析とパーキングアシストのグラフィカルオーバーレイのためにSoCに送信されます。 最終的なビデオ信号は、TW8846(またはRAA278842)LCDコントローラを使用してLCDパネルを駆動するディスプレイモジュールに送信されます。
このシステムのメリット:
ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください
タイトル | カテゴリ | ご購入 / サンプル |
---|---|---|
ISL78083 同期整流型降圧レギュレータ3個とLDOを搭載した、車載カメラシステム向けパワーマネジメントIC
|
マルチチャネルパワーマネジメントIC (PMIC), 車載用PMIC | ご購入 / サンプル |
RAA279971 車載用ハイディフィニション リンクエンコーダ
|
車載用ビデオデコーダ | ご購入 / サンプル |
RAA279972 車載用ハイディフィニション リンク デコーダ
|
車載用ビデオデコーダ | ご購入 / サンプル |
ISL78264 ドライバ内蔵の車載デュアル同期降圧コントローラ
|
スイッチングレギュレータ | ご購入 / サンプル |
RH850/F1L ボディアプリケーション用車載ハイエンドマイクロコントローラ
|
RH850車載用MCU | ご購入 / サンプル |
R-Car-V3H 車載アプリケーション向けステレオフロントカメラに最適化されたSoC
|
R-Car自動車用SoC (System-on-Chip) | ご購入 / サンプル |
5P35023 VersaClock® 3Sプログラマブルクロックジェネレータ
|
プログラマブルクロック, PCI Express®クロック, VersaClock® プログラマブルクロック, クロック - 汎用品, NXP(Freescale)プロセッサ用タイミングソリューション, 車載用タイミング | ご購入 / サンプル |
5P49V60 VersaClock® 6E プログラマブルクロックジェネレータ
|
プログラマブルクロック, クロック - 低ジッター(<700 fs RMS), VersaClock® プログラマブルクロック, クロック - 汎用品, NXP(Freescale)プロセッサ用タイミングソリューション, 車載用タイミング | ご購入 / サンプル |
ISL78419 車載TFT-LCD(薄膜トランジスタ液晶)用パワーマネジメントIC
|
車載用PMIC | ご購入 / サンプル |
TW8846 デコーダー、LVDS、TTL、MIPI、画像強調、ビデオ整合性診断機能内蔵LCD ビデオプロセッサ
|
ディスプレイ用プロセッサ, 車載用ディスプレイプロセッサ | ご購入 / サンプル |
ISL78171 超高調光比および位相シフト制御を備えた6チャネル、50mA 車載用LEDドライバ
|
LEDバックライト・ドライバ, 車載用LEDバックライトドライバ | ご購入 / サンプル |
オートモーティブハイディフィニション リンク(AHL)プラットフォームには2つの評価ボード(EVB)が付属しています。 そのひとつはAHLエンコーダ(RAA279971)、HDMI 入力コネクタ、カメラモジュール インタフェースを搭載したAHLトランスミッタで、さまざまなビデオソースと解像度でテスト可能な高い柔軟性をユーザに提供します...
オートモーティブ ハイディフィニション リンク(AHL)プラットフォームには2つの評価ボード(EVB)が付属しています。 そのひとつはAHLエンコーダ(RAA279971)、HDMI 入力コネクタ、カメラモジュール インタフェースを搭載したAHLトランスミッタで...
The RH850/F1x 176-pin Piggyback Board supports all devices of the RH850/F1L and RH850/F1KM-S1 series in 176-pin package. It can be used standalone or in combination...
The ‘RH850/F1K Starter Kit’ serves as a simple and easy to use platform for evaluating the features and performance of Renesas Electronics’ 32-bit RH850/F1K...
The ‘RH850/F1KM-S1 Starter Kit’ serves as a simple and easy to use platform for evaluating the features and performance of Renesas Electronics’ 32-bit RH850/F1KM-S1...
"RH850/F1KM-S4スターターキット"はルネサスの32ビットマイクロコントローラRH850/F1KM-S2とRH850/F1KM-S4の機能と性能を評価するためのシンプルで使いやすいプラットフォームです。