概要

説明

IDT's dual channel ADC demonstration board is suitable for dynamic performances evaluation from low to high IF configuration with LVDS DDR outputs. A Data acquisition board can be used to easily analyze the ADC performances in the design and prototyping phase.

特長

  • SMA connector for clock and analog inputs signal
  • LVDS/DDR Outputs

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日付
マニュアル-ソフトウェア ZIP 2.33 MB
1 item