概要

説明

32ビットMCUのRAファミリをベースとした音声ユーザインターフェース(VUI)ソリューションです。 本ソリューションは、Renesas Ready Partner Networkでルネサスが提供するすべてのVUIソリューションに採用されます。ネットワークへ接続がないエンドポイントのアプリケーションに向いています。

このシステムのメリット:

  • RA コアベースのArm® Cortex®-M33 MCUを搭載したVUIソリューションです
  • 最大2つのデジタルマイクと2つのアナログマイク付き
  • 外付けのQSPIフラッシュにより、音声サンプルとライブラリデータの保存が可能
  • 通信インターフェース
    • PMODインターフェース(タイプ2A / 3A / 6A)
    • USB Type-CおよびMicro-B
  • オンボードでSegger J-Link デバッグ/プログラムが利用可能

製品比較

アプリケーション

アプリケーション

  • ホーム・オートメーション
  • 産業オートメーション
  • 大型家電製品や各種電子機器

ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

Template 1 Connector Arrow.58 Connector Arrow.59 TW001 TW001 TW001 Connector Arrow Connector Arrow.57 Connector Arrow.60 Connector Arrow.69 Connector Arrow.70 Connector Arrow.71 Op Amp Op Amp Op Amp OpAmp Op Amp Op Amp QSPI QSPI QSPI LDO LDO LDO Audio Out Audio Out Audio Out Connector Arrow.73 Connector Arrow.74 Microphone Sheet.76 Sheet.77 Microphone.78 Sheet.79 Sheet.80 Connector Arrow.81 Connector Arrow.82 Microphone.83 Sheet.84 Sheet.85 Microphone.86 Sheet.87 Sheet.88 Connector Arrow.89 Connector Arrow.90 Analog Mic Analog Mic Analog Mic Connector 1.160 Connector 1.95 Connector 1.96 Connector 1.97 Connector 1.98 Connector Arrow.99 5.0V 5.0V 5.0V Type-C Type-C Type-C Sheet.115 Analog Mic.116 3.3V/150mAmax 3.3V/150mAmax Bi-directional Connector Arrow.120 Connector 1.160.121 Sheet.123 MCU MCU MCU 12bit ADC 12bit ADC 12bitADC 12 bit ADC 12bit ADC 12bitADC I2S I2S I2S SPI SPI SPI Connector 1.160.124 Connector Line Connector Line.126 Connector 1.160.127 Digital Mic Digital Mic Digital Mic
Exiting Interactive Block Diagram