タイトル 情報
Product Number: R5F1214CMNA#20
Pkg. Name:PWQN0016KD-A
JEITA Standard:P-HWQFN016-3x3-0.50
Pkg. Code: pkg_20099
Lead Count: 16
Length: 1 mm
Width: 3 mm
Thickness: 3 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Pkg. Type: HWQFN
Moisture Sensitivity Level (MSL): 3
Pkg. Class: IC

パッケージの詳細