Skip to main content

The following page content corresponds to the products marketed in Japan.
If you do not live in Japan, please

100 pins (1)

H8S/2345Group
H8S/2319 Group
H8S/2345,2344,2343,2341,2340
(FP-100A)
H8S/2319,2318
(FP-100A)
H8S/2319E
(FP-100A)
1 P10/TIOCA0/A20 P10/TIOCA0/A20 P10/TIOCA0/A20 1
2 P11/TIOCB0/A21 P11/TIOCB0/A21 P11/TIOCB0/A21 2
3 P12/TIOCC0/TCLKA/A22 P12/TIOCC0/TCLKA/A22 P12/TIOCC0/TCLKA/A22 3
4 P13/TIOCD0
/TCLKB/A23
P13/TIOCD0
/TCLKB/A23
P13/TIOCD0
/TCLKB/A23
4
5 P14/TIOCA1 P14/TIOCA1 P14/TIOCA1 5
6 P15/TIOCB1
/TCLKC
P15/TIOCB1
/TCLKC
P15/TIOCB1
/TCLKC
6
7 P16/TIOCA2 P16/TIOCA2 P16/TIOCA2 7
8 P17/TIOCB2
/TCLKD
P17/TIOCB2
/TCLKD
P17/TIOCB2
/TCLKD
8
9 Vss Vss Vss 9
10 P30/TxD0 P30/TxD0 P30/TxD0 10
11 P31/TxD1 P31/TxD1 P31/TxD1/TDO 11
12 P32/RxD0 P32/RxD0 P32/RxD0 12
13 P33/RxD1 P33/RxD1 P33/RxD1/TDI 13
14 P34/SCK0/~IRQ4 P34/SCK0/~IRQ4 P34/SCK0/~IRQ4 14
15 P35/SCK1/~IRQ5 P35/SCK1/~IRQ5 P35/SCK1/~IRQ5
/TCK
15
16 PE0/D0 PE0/D0 PE0/D0 16
17 PE1/D1 PE1/D1 PE1/D1 17
18 PE2/D2 PE2/D2 PE2/D2 18
19 PE3/D3 PE3/D3 PE3/D3 19
20 Vss Vss Vss 20
21 PE4/D4 PE4/D4 PE4/D4 21
22 PE5/D5 PE5/D5 PE5/D5 22
23 PE6/D6 PE6/D6 PE6/D6 23
24 PE7/D7 PE7/D7 PE7/D7 24
25 PD0/D8 PD0/D8 PD0/D8 25
26 PD1/D9 PD1/D9 PD1/D9 26
27 PD2/D10 PD2/D10 PD2/D10 27
28 PD3/D11 PD3/D11 PD3/D11 28
29 PD4/D12 PD4/D12 PD4/D12 29
30 PD5/D13 PD5/D13 PD5/D13 30
31 PD6/D14 PD6/D14 PD6/D14 31
32 PD7/D15 PD7/D15 PD7/D15 32
33 Vss Vss Vss 33
34 PC0/A0 PC0/A0 PC0/A0 34
35 PC1/A1 PC1/A1 PC1/A1 35
36 PC2/A2 PC2/A2 PC2/A2 36
37 PC3/A3 PC3/A3 PC3/A3 37
38 PC4/A4 PC4/A4 PC4/A4 38
39 PC5/A5 PC5/A5 PC5/A5 39
40 PC6/A6 PC6/A6 PC6/A6 40
41 PC7/A7 PC7/A7 PC7/A7 41
42 Vcc Vcc Vcc 42
43 PB0/A8 PB0/A8 PB0/A8 43
44 PB1/A9 PB1/A9 PB1/A9 44
45 PB2/A10 PB2/A10 PB2/A10 45
46 PB3/A11 PB3/A11 PB3/A11 46
47 PB4/A12 PB4/A12 PB4/A12 47
48 PB5/A13 PB5/A13 PB5/A13 48
49 PB6/A14 PB6/A14 PB6/A14 49
50 PB7/A15 PB7/A15 PB7/A15 50
51 Vss Vss Vss 51
52 PA0/A16 PA0/A16 PA0/A16 52
53 PA1/A17 PA1/A17 PA1/A17 53
54 PA2/A18 PA2/A18 PA2/A18 54
55 PA3/A19 PA3/A19 PA3/A19 55
56 P20/TIOCA3 P20/TIOCA3 P20/TIOCA3/TMS 56
57 P21/TIOCB3 P21/TIOCB3 P21/TIOCB3
/~TRST
57
58 P22/TIOCC3/TMRI0 P22/TIOCC3/TMRI0 P22/TIOCC3/TMRI0 58
59 MD0 MD0 MD0 59
60 MD1 MD1 MD1 60
61 P23/TIOCD3
/TMCI0
P23/TIOCD3
/TMCI0
P23/TIOCD3
/TMCI0
61
62 ~WDTOVG(FWE) ~WDTOVG
(FWE, EMLE, VCL)
EMLE 62
63 MD2 MD2 MD2 63
64 ~RES ~RES ~RES 64
65 NMI NMI NMI 65
66 ~STBY ~STBY ~STBY 66
67 Vcc Vcc Vcc 67
68 XTAL XTAL XTAL 68
69 EXTAL EXTAL EXTAL 69
70 Vss Vss Vss 70
71 PF7/φ PF7/φ PF7/φ 71
72 PF6/~AS PF6/~AS PF6/~AS 72
73 PF5/~RD PF5/~RD PF5/~RD 73
74 PF4/~HWR PF4/~HWR PF4/~HWR 74
75 PF3/~LWR/~IRQ3 PF3/~LWR/~IRQ3 PF3/~LWR/~IRQ3 75
76 PF2/~WAIT/~IRQ2 PF2/~WAIT/~IRQ2
/~BREQO
PF2/~WAIT/~IRQ2
/~BREQO
76
77 PF1/~BACK/~IRQ1 PF1/~BACK/~IRQ1/~CS5 PF1/~BACK/~IRQ1/~CS5 77
78 PF0/~BREQ/~IRQ0 PF0/~BREQ/~IRQ0
/~CS4
PF0/~BREQ/~IRQ0
/~CS4
78
79 AVcc AVcc AVcc 79
80 Vref Vref Vref 80
81 P40/AN0 P40/AN0 P40/AN0 81
82 P41/AN1 P41/AN1 P41/AN1 82
83 P42/AN2 P42/AN2 P42/AN2 83
84 P43/AN3 P43/AN3 P43/AN3 84
85 P44/AN4 P44/AN4 P44/AN4 85
86 P45/AN5 P45/AN5 P45/AN5 86
87 P46/AN6/DA0 P46/AN6/DA0 P46/AN6/DA0 87
88 P47/AN7/DA1 P47/AN7/DA1 P47/AN7/DA1 88
89 AVss AVss AVss 89
90 Vss Vss Vss 90
91 P24/TIOCA4
/TMRI1
P24/TIOCA4
/TMRI1
P24/TIOCA4
/TMRI1
91
92 P25/TIOCB4
/TMCI1
P25/TIOCB4
/TMCI1
P25/TIOCB4
/TMCI1
92
93 P26/TIOCA5
/TMO0
P26/TIOCA5
/TMO0
P26/TIOCA5
/TMO0
93
94 P27/TIOCB5
/TMO1
P27/TIOCB5
/TMO1
P27/TIOCB5
/TMO1
94
95 PG0/~ADTRG
/~IRQ6
PG0/~ADTRG
/~IRQ6
PG0/~ADTRG
/~IRQ6
95
96 PG1/~CS3/~IRQ7 PG1/~CS3/~IRQ7
/~CS6
PG1/~CS3/~IRQ7
/~CS6
96
97 PG2/~CS2 PG2/~CS2 PG2/~CS2 97
98 PG3/~CS1 PG3/~CS1/~CS7 PG3/~CS1/~CS7 98
99 PG4/~CS0 PG4/~CS0 PG4/~CS0 99
100 Vcc Vcc Vcc 100
H8S/2345,2344,2343,2341,2340
(FP-100A)
H8S/2319,2318
(FP-100A)
H8S/2319E
(FP-100A)
H8S/2345Group
H8S/2319,2318Group

100 pins (2)

H8S/2345Group
H8S/2319,2318Group
H8S/2345,2344,2343,2341,2340
(FP-100A)
H8S/2319,2318
(FP-100A)
H8S/2319E
(FP-100A)
1 P10/TIOCA0/A20 P10/TIOCA0/A20 P10/TIOCA0/A20 1
2 P11/TIOCB0/A21 P11/TIOCB0/A21 P11/TIOCB0/A21 2
3 P12/TIOCC0/TCLKA/A22 P12/TIOCC0/TCLKA/A22 P12/TIOCC0/TCLKA/A22 3
4 P13/TIOCD0
/TCLKB/A23
P13/TIOCD0
/TCLKB/A23
P13/TIOCD0
/TCLKB/A23
4
5 P14/TIOCA1 P14/TIOCA1 P14/TIOCA1 5
6 P15/TIOCB1
/TCLKC
P15/TIOCB1
/TCLKC
P15/TIOCB1
/TCLKC
6
7 P16/TIOCA2 P16/TIOCA2 P16/TIOCA2 7
8 P17/TIOCB2
/TCLKD
P17/TIOCB2
/TCLKD
P17/TIOCB2
/TCLKD
8
9 Vss Vss Vss 9
10 P30/TxD0 P30/TxD0 P30/TxD0 10
11 P31/TxD1 P31/TxD1 P31/TxD1/TDO 11
12 P32/RxD0 P32/RxD0 P32/RxD0 12
13 P33/RxD1 P33/RxD1 P33/RxD1/TDI 13
14 P34/SCK0/~IRQ4 P34/SCK0/~IRQ4 P34/SCK0/~IRQ4 14
15 P35/SCK1/~IRQ5 P35/SCK1/~IRQ5 P35/SCK1/~IRQ5
/TCK
15
16 PE0/D0 PE0/D0 PE0/D0 16
17 PE1/D1 PE1/D1 PE1/D1 17
18 PE2/D2 PE2/D2 PE2/D2 18
19 PE3/D3 PE3/D3 PE3/D3 19
20 Vss Vss Vss 20
21 PE4/D4 PE4/D4 PE4/D4 21
22 PE5/D5 PE5/D5 PE5/D5 22
23 PE6/D6 PE6/D6 PE6/D6 23
24 PE7/D7 PE7/D7 PE7/D7 24
25 PD0/D8 PD0/D8 PD0/D8 25
26 PD1/D9 PD1/D9 PD1/D9 26
27 PD2/D10 PD2/D10 PD2/D10 27
28 PD3/D11 PD3/D11 PD3/D11 28
29 PD4/D12 PD4/D12 PD4/D12 29
30 PD5/D13 PD5/D13 PD5/D13 30
31 PD6/D14 PD6/D14 PD6/D14 31
32 PD7/D15 PD7/D15 PD7/D15 32
33 Vss Vss Vss 33
34 PC0/A0 PC0/A0 PC0/A0 34
35 PC1/A1 PC1/A1 PC1/A1 35
36 PC2/A2 PC2/A2 PC2/A2 36
37 PC3/A3 PC3/A3 PC3/A3 37
38 PC4/A4 PC4/A4 PC4/A4 38
39 PC5/A5 PC5/A5 PC5/A5 39
40 PC6/A6 PC6/A6 PC6/A6 40
41 PC7/A7 PC7/A7 PC7/A7 41
42 Vcc Vcc Vcc 42
43 PB0/A8 PB0/A8 PB0/A8 43
44 PB1/A9 PB1/A9 PB1/A9 44
45 PB2/A10 PB2/A10 PB2/A10 45
46 PB3/A11 PB3/A11 PB3/A11 46
47 PB4/A12 PB4/A12 PB4/A12 47
48 PB5/A13 PB5/A13 PB5/A13 48
49 PB6/A14 PB6/A14 PB6/A14 49
50 PB7/A15 PB7/A15 PB7/A15 50
51 Vss Vss Vss 51
52 PA0/A16 PA0/A16 PA0/A16 52
53 PA1/A17 PA1/A17 PA1/A17 53
54 PA2/A18 PA2/A18 PA2/A18 54
55 PA3/A19 PA3/A19 PA3/A19 55
56 P20/TIOCA3 P20/TIOCA3 P20/TIOCA3/TMS 56
57 P21/TIOCB3 P21/TIOCB3 P21/TIOCB3
/~TRST
57
58 P22/TIOCC3/TMRI0 P22/TIOCC3/TMRI0 P22/TIOCC3/TMRI0 58
59 MD0 MD0 MD0 59
60 MD1 MD1 MD1 60
61 P23/TIOCD3
/TMCI0
P23/TIOCD3
/TMCI0
P23/TIOCD3
/TMCI0
61
62 ~WDTOVG(FWE) ~WDTOVG
(FWE, EMLE, VCL)
EMLE 62
63 MD2 MD2 MD2 63
64 ~RES ~RES ~RES 64
65 NMI NMI NMI 65
66 ~STBY ~STBY ~STBY 66
67 Vcc Vcc Vcc 67
68 XTAL XTAL XTAL 68
69 EXTAL EXTAL EXTAL 69
70 Vss Vss Vss 70
71 PF7/φ PF7/φ PF7/φ 71
72 PF6/~AS PF6/~AS PF6/~AS 72
73 PF5/~RD PF5/~RD PF5/~RD 73
74 PF4/~HWR PF4/~HWR PF4/~HWR 74
75 PF3/~LWR/~IRQ3 PF3/~LWR/~IRQ3 PF3/~LWR/~IRQ3 75
76 PF2/~WAIT/~IRQ2 PF2/~WAIT/~IRQ2
/~BREQO
PF2/~WAIT/~IRQ2
/~BREQO
76
77 PF1/~BACK/~IRQ1 PF1/~BACK/~IRQ1/~CS5 PF1/~BACK/~IRQ1/~CS5 77
78 PF0/~BREQ/~IRQ0 PF0/~BREQ/~IRQ0
/~CS4
PF0/~BREQ/~IRQ0
/~CS4
78
79 AVcc AVcc AVcc 79
80 Vref Vref Vref 80
81 P40/AN0 P40/AN0 P40/AN0 81
82 P41/AN1 P41/AN1 P41/AN1 82
83 P42/AN2 P42/AN2 P42/AN2 83
84 P43/AN3 P43/AN3 P43/AN3 84
85 P44/AN4 P44/AN4 P44/AN4 85
86 P45/AN5 P45/AN5 P45/AN5 86
87 P46/AN6/DA0 P46/AN6/DA0 P46/AN6/DA0 87
88 P47/AN7/DA1 P47/AN7/DA1 P47/AN7/DA1 88
89 AVss AVss AVss 89
90 Vss Vss Vss 90
91 P24/TIOCA4
/TMRI1
P24/TIOCA4
/TMRI1
P24/TIOCA4
/TMRI1
91
92 P25/TIOCB4
/TMCI1
P25/TIOCB4
/TMCI1
P25/TIOCB4
/TMCI1
92
93 P26/TIOCA5
/TMO0
P26/TIOCA5
/TMO0
P26/TIOCA5
/TMO0
93
94 P27/TIOCB5
/TMO1
P27/TIOCB5
/TMO1
P27/TIOCB5
/TMO1
94
95 PG0/~ADTRG
/~IRQ6
PG0/~ADTRG
/~IRQ6
PG0/~ADTRG
/~IRQ6
95
96 PG1/~CS3/~IRQ7 PG1/~CS3/~IRQ7
/~CS6
PG1/~CS3/~IRQ7
/~CS6
96
97 PG2/~CS2 PG2/~CS2 PG2/~CS2 97
98 PG3/~CS1 PG3/~CS1/~CS7 PG3/~CS1/~CS7 98
99 PG4/~CS0 PG4/~CS0 PG4/~CS0 99
100 Vcc Vcc Vcc 100
H8S/2345,2344,2343,2341,2340
(FP-100A)
H8S/2319,2318
(FP-100A)
H8S/2319E
(FP-100A)
H8S/2345Group
H8S/2319,2318Group

120 pins

H8S/2329,2328 Group
H8S/2350 Group
H8S/2355 Group
H8S/2357 Group
H8S/2324S, 2322R, 2320
H8S/2321
H8S/2329E
H8S/2351,
2350
H8S/2355, 2353
H8S/2393
H8S/2357, 2352
H8S/2398, 2394, 2392, 2390
1 VCC VCC VCC VCC VCC VCC VCC VCC 1
2 PC0/A0 PC0/A0 PC0/A0 PC0/A0 PC0/A0 PC0/A0 PC0/A0 PC0/A0 2
3 PC1/A1 PC1/A1 PC1/A1 PC1/A1 PC1/A1 PC1/A1 PC1/A1 PC1/A1 3
4 PC2/A2 PC2/A2 PC2/A2 PC2/A2 PC2/A2 PC2/A2 PC2/A2 PC2/A2 4
5 PC3/A3 PC3/A3 PC3/A3 PC3/A3 PC3/A3 PC3/A3 PC3/A3 PC3/A3 5
6 VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS 6
7 PC4/A4 PC4/A4 PC4/A4 PC4/A4 PC4/A4 PC4/A4 PC4/A4 PC4/A4 7
8 PC5/A5 PC5/A5 PC5/A5 PC5/A5 PC5/A5 PC5/A5 PC5/A5 PC5/A5 8
9 PC6/A6 PC6/A6 PC6/A6 PC6/A6 PC6/A6 PC6/A6 PC6/A6 PC6/A6 9
10 PC7/A7 PC7/A7 PC7/A7 PC7/A7 PC7/A7 PC7/A7 PC7/A7 PC7/A7 10
11 PB0/A8 PB0/A8 PB0/A8 PB0/A8 PB0/A8 PB0/A8 PB0/A8 PB0/A8 11
12 PB1/A9 PB1/A9 PB1/A9 PB1/A9 PB1/A9 PB1/A9 PB1/A9 PB1/A9 12
13 PB2/A10 PB2/A10 PB2/A10 PB2/A10 PB2/A10 PB2/A10 PB2/A10 PB2/A10 13
14 PB3/A11 PB3/A11 PB3/A11 PB3/A11 PB3/A11 PB3/A11 PB3/A11 PB3/A11 14
15 VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS 15
16 PB4/A12 PB4/A12 PB4/A12 PB4/A12 PB4/A12 PB4/A12 PB4/A12 PB4/A12 16
17 PB5/A13 PB5/A13 PB5/A13 PB5/A13 PB5/A13 PB5/A13 PB5/A13 PB5/A13 17
18 PB6/A14 PB6/A14 PB6/A14 PB6/A14 PB6/A14 PB6/A14 PB6/A14 PB6/A14 18
19 PB7/A15 PB7/A15 PB7/A15 PB7/A15 PB7/A15 PB7/A15 PB7/A15 PB7/A15 19
20 PA0/A16 PA0/A16 PA0/A16 PA0/A16 PA0/A16 PA0/A16 PA0/A16 PA0/A16 20
21 PA1/A17 PA1/A17 PA1/A17 PA1/A17 PA1/A17 PA1/A17 PA1/A17 PA1/A17 21
22 PA2/A18 PA2/A18 PA2/A18 PA2/A18 PA2/A18 PA2/A18 PA2/A18 PA2/A18 22
23 PA3/A19 PA3/A19 PA3/A19 PA3/A19 PA3/A19 PA3/A19 PA3/A19 PA3/A19 23
24 VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS 24
25 PA4/A20
/~IRQ4
PA4/A20
/~IRQ4
PA4/A20
/~IRQ4
PA4/A20
/~IRQ4
PA4/A20
/~IRQ4
PA4/A20
/~IRQ4
PA4/A20
/~IRQ4
PA4/A20
/~IRQ4
25
26 PA5/A21
/~IRQ5
PA5/A21
/~IRQ5
PA5/A21
/~IRQ5
PA5/A21
/~IRQ5
PA5/A21
/~IRQ5
PA5/A21
/~IRQ5
PA5/A21
/~IRQ5
PA5/A21
/~IRQ5
26
27 PA6/A22
/~IRQ6
PA6/A22
/~IRQ6
PA6/A22
/~IRQ6
PA6/A22
/~IRQ6
PA6/A22
/~IRQ6
PA6/A22
/~IRQ6
PA6/A22
/~IRQ6
PA6/A22
/~IRQ6
27
28 PA7/A23
/~IRQ7
PA7/A23
/~IRQ7
PA7/A23
/~IRQ7
PA7/A23
/~IRQ7
PA7/A23
/~IRQ7
PA7/A23
/~IRQ7
PA7/A23
/~IRQ7
PA7/A23
/~IRQ7
28
29 P67/~CS7
/~IRQ3
P67/~CS7
/~IRQ3
P67/~CS7
/~IRQ3
P67/~CS7
/~IRQ3
P67/~CS7
/~IRQ3
P67/~CS7
/~IRQ3
P67/~CS7
/~IRQ3
P67/~CS7
/~IRQ3
29
30 P66/~CS6
/~IRQ2
P66/~CS6
/~IRQ2
P66/~CS6
/~IRQ2
P66/~CS6
/~IRQ2
P66/~CS6
/~IRQ2
P66/~CS6
/~IRQ2
P66/~CS6
/~IRQ2
P66/~CS6
/~IRQ2
30
31 P65/~IRQ1 P65/~IRQ1 P65/~IRQ1 P65/~IRQ1 P65/~IRQ1 P65/~IRQ1 P65/~IRQ1 P65/~IRQ1 31
32 P64/~IRQ0 P64/~IRQ0 P64/~IRQ0 P64/~IRQ0 P64/~IRQ0 P64/~IRQ0 P64/~IRQ0 P64/~IRQ0 32
33 VCC VCC VCC VCC VCC VCC VCC VCC 33
34 PE0/D0 PE0/D0 PE0/D0 PE0/D0 PE0/D0 PE0/D0 PE0/D0 PE0/D0 34
35 PE1/D1 PE1/D1 PE1/D1 PE1/D1 PE1/D1 PE1/D1 PE1/D1 PE1/D1 35
36 PE2/D2 PE2/D2 PE2/D2 PE2/D2 PE2/D2 PE2/D2 PE2/D2 PE2/D2 36
37 PE3/D3 PE3/D3 PE3/D3 PE3/D3 PE3/D3 PE3/D3 PE3/D3 PE3/D3 37
38 VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS 38
39 PE4/D4 PE4/D4 PE4/D4 PE4/D4 PE4/D4 PE4/D4 PE4/D4 PE4/D4 39
40 PE5/D5 PE5/D5 PE5/D5 PE5/D5 PE5/D5 PE5/D5 PE5/D5 PE5/D5 40
41 PE6/D6 PE6/D6 PE6/D6 PE6/D6 PE6/D6 PE6/D6 PE6/D6 PE6/D6 41
42 PE7/D7 PE7/D7 PE7/D7 PE7/D7 PE7/D7 PE7/D7 PE7/D7 PE7/D7 42
43 PD0/D8 PD0/D8 PD0/D8 PD0/D8 PD0/D8 PD0/D8 PD0/D8 PD0/D8 43
44 PD1/D9 PD1/D9 PD1/D9 PD1/D9 PD1/D9 PD1/D9 PD1/D9 PD1/D9 44
45 PD2/D10 PD2/D10 PD2/D10 PD2/D10 PD2/D10 PD2/D10 PD2/D10 PD2/D10 45
46 PD3/D11 PD3/D11 PD3/D11 PD3/D11 PD3/D11 PD3/D11 PD3/D11 PD3/D11 46
47 VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS 47
48 PD4/D12 PD4/D12 PD4/D12 PD4/D12 PD4/D12 PD4/D12 PD4/D12 PD4/D12 48
49 PD5/D13 PD5/D13 PD5/D13 PD5/D13 PD5/D13 PD5/D13 PD5/D13 PD5/D13 49
50 PD6/D14 PD6/D14 PD6/D14 PD6/D14 PD6/D14 PD6/D14 PD6/D14 PD6/D14 50
51 PD7/D15 PD7/D15 PD7/D15 PD7/D15 PD7/D15 PD7/D15 PD7/D15 PD7/D15 51
52 VCC VCC VCC VCC VCC VCC VCC VCC 52
53 P30/TxD0 P30/TxD0 P30/TxD0 P30/TxD0 P30/TxD0 P30/TxD0 P30/TxD0 P30/TxD0 53
54 P31/TxD1 P31/TxD1 P31/TxD1 P31/TxD1 P31/TxD1 P31/TxD1 P31/TxD1 P31/TxD1 54
55 P32/RxD0 P32/RxD0 P32/RxD0 P32/RxD0 P32/RxD0 P32/RxD0 P32/RxD0 P32/RxD0 55
56 P33/RxD1 P33/RxD1 P33/RxD1 P33/RxD1 P33/RxD1 P33/RxD1 P33/RxD1 P33/RxD1 56
57 P34/SCK0 P34/SCK0 P34/SCK0
/~TRST
P34/SCK0 P34/SCK0 P34/SCK0 P34/SCK0 P34/SCK0 57
58 P35/SCK1 P35/SCK1 P35/SCK1 P35/SCK1 P35/SCK1 P35/SCK1 P35/SCK1 P35/SCK1 58
59 VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS 59
60 P60/~DREQ0
/~CS4
P60/~CS4 P60/~DREQ0
/~CS4/TMS
P60/~DREQ0
/~CS4
P60/~CS4 P60/~CS4 P60/~DREQ0
/~CS4
P60/~DREQ0
/~CS4
60
61 P61/~TEND0
/~CS5
P61/~CS5 P61/~TEND0
/~CS5/TCK
P61/~TEND0
/~CS5
P61/~CS5 P61/~CS5 P61/~TEND0
/~CS5
P61/~TEND0
/~CS5
61
62 P62/~DREQ1 P62 P62/~DREQ1
/TDI
P62/~DREQ1 P62 P62 P62/~DREQ1 P62/~DREQ1 62
63 P63/~TEND1 P63 P63/~TEND1
/TDO
P63/~TEND1 P63 P63 P63/~TEND1 P63/~TEND1 63
64 P27/PO7
/TIOCB5
/TMO1
P27/PO7
/TIOCB5
/TMO1
P27/PO7
/TIOCB5
/TMO1
P27/PO7
/TIOCB5
P27/TIOCB5
/TMO1
P27/TIOCB5
/TMO1
P27/PO7
/TIOCB5
/TMO1
P27/PO7
/TIOCB5
/TMO1
64
65 P26/PO6
/TIOCA5
/TMO0
P26/PO6
/TIOCA5
/TMO0
P26/PO6
/TIOCA5
/TMO0
P26/PO6
/TIOCA5
P26/TIOCA5
/TMO0
P26/TIOCA5
/TMO0
P26/PO6
/TIOCA5
/TMO0
P26/PO6
/TIOCA5
/TMO0
65
66 P25/PO5
/TIOCB4
/TMCI1
P25/PO5
/TIOCB4
/TMCI1
P25/PO5
/TIOCB4
/TMCI1
P25/PO5
/TIOCB4
P25/TIOCB4
/TMCI1
P25/TIOCB4
/TMCI1
P25/PO5
/TIOCB4
/TMCI1
P25/PO5
/TIOCB4
/TMCI1
66
67 P24/PO4
/TIOCA4
/TMRI1
P24/PO4
/TIOCA4
/TMRI1
P24/PO4
/TIOCA4
/TMRI1
P24/PO4
/TIOCA4
P24/TIOCA4
/TMRI1
P24/TIOCA4
/TMRI1
P24/PO4
/TIOCA4
/TMRI1
P24/PO4
/TIOCA4
/TMRI1
67
68 P23/PO3
/TIOCD3
/TMCI0
P23/PO3
/TIOCD3
/TMCI0
P23/PO3
/TIOCD3
/TMCI0
P23/PO3
/TIOCD3
P23/TIOCD3
/TMCI0
P23/TIOCD3
/TMCI0
P23/PO3
/TIOCD3
/TMCI0
P23/PO3
/TIOCD3
/TMCI0
68
69 P22/PO2
/TIOCC3
/TMRI0
P22/PO2
/TIOCC3
/TMRI0
P22/PO2
/TIOCC3
/TMRI0
P22/PO2
/TIOCC3
P22/TIOCC3
/TMRI0
P22/TIOCC3
/TMRI0
P22/PO2
/TIOCC3
/TMRI0
P22/PO2
/TIOCC3
/TMRI0
69
70 P21/PO1
/TIOCB3
P21/PO1
/TIOCB3
P21/PO1
/TIOCB3
P21/PO1
/TIOCB3
P21/TIOCB3 P21/TIOCB3 P21/PO1
/TIOCB3
P21/PO1
/TIOCB3
70
71 P20/PO0
/TIOCA3
P20/PO0
/TIOCA3
P20/PO0
/TIOCA3
P20/PO0
/TIOCA3
P20/TIOCA3 P20/TIOCA3 P20/PO0
/TIOCA3
P20/PO0
/TIOCA3
71
72 ~WDTOVF
(FWE, EMLE,VCL)
~WDTOVF EMLE ~WDTOVF ~WDTOVF ~WDTOVF ~WDTOVF
(FWE)
VCL 72
73 ~RES ~RES ~RES ~RES ~RES ~RES ~RES ~RES 73
74 NMI NMI NMI NMI NMI NMI NMI NMI 74
75 ~STBY ~STBY ~STBY ~STBY ~STBY ~STBY ~STBY ~STBY 75
76 VCC VCC VCC VCC VCC VCC VCC VCC 76
77 XTAL XTAL XTAL XTAL XTAL XTAL XTAL XTAL 77
78 EXTAL EXTAL EXTAL EXTAL EXTAL EXTAL EXTAL EXTAL 78
79 VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS 79
80 PF7/φ PF7/φ PF7/φ PF7/φ PF7/φ PF7/φ PF7/φ PF7/φ 80
81 VCC VCC VCC VCC VCC VCC VCC VCC 81
82 PF6/~AS PF6/~AS PF6/~AS PF6/~AS PF6/~AS PF6/~AS PF6/~AS PF6/~AS 82
83 PF5/~RD PF5/~RD PF5/~RD PF5/~RD PF5/~RD PF5/~RD PF5/~RD PF5/~RD 83
84 PF4/~HWR PF4/~HWR PF4/~HWR PF4/~HWR PF4/~HWR PF4/~HWR PF4/~HWR PF4/~HWR 84
85 PF3/~LWR PF3/~LWR PF3/~LWR PF3/~LWR PF3/~LWR PF3/~LWR PF3/~LWR PF3/~LWR 85
86 PF2/~LCAS
/~WAIT
/~BREQO
PF2/~LCAS
/~WAIT
/~BREQO
PF2/~LCAS
/~WAIT
/~BREQO
PF2/~LCAS
/~WAIT
/~BREQO
PF2/~WAIT PF2/~WAIT PF2/~LCAS
/~WAIT
/~BREQO
PF2/~LCAS
/~WAIT
/~BREQO
86
87 PF1/~BACK PF1/~BACK PF1/~BACK PF1/~BACK PF1/~BACK PF1/~BACK PF1/~BACK PF1/~BACK 87
88 PF0/~BREQ PF0/~BREQ PF0/~BREQ PF0/~BREQ PF0/~BREQ PF0/~BREQ PF0/~BREQ PF0/~BREQ 88
89 P50/TxD2
/~IRQ4
P50/TxD2
/~IRQ4
P50/TxD2
/~IRQ4
P50 P50/TxD2 P50/TxD2 P50/TxD2 P50/TxD2 89
90 P51/RxD2
/~IRQ5
P51/RxD2
/~IRQ5
P51/RxD2
/~IRQ5
P51 P51/RxD2 P51/RxD2 P51/RxD2 P51/RxD2 90
91 P52/SCK2
/~IRQ6
P52/SCK2
/~IRQ6
P52/SCK2
/~IRQ6
P52 P52/SCK2 P52/SCK2 P52/SCK2 P52/SCK2 91
92 P53/~ADTRG
/~IRQ7/~WAIT
/~BREQO
P53/~ADTRG
/~IRQ7/~WAIT
/~BREQO
P53/~ADTRG
/~IRQ7/~WAIT
/~BREQO
P53/~ADTRG P53/~ADTRG P53/~ADTRG P53/~ADTRG P53/~ADTRG 92
93 AVCC AVCC AVCC AVCC AVCC AVCC AVCC AVCC 93
94 Vref Vref Vref Vref Vref Vref Vref Vref 94
95 P40/AN0 P40/AN0 P40/AN0 P40/AN0 P40/AN0 P40/AN0 P40/AN0 P40/AN0 95
96 P41/AN1 P41/AN1 P41/AN1 P41/AN1 P41/AN1 P41/AN1 P41/AN1 P41/AN1 96
97 P42/AN2 P42/AN2 P42/AN2 P42/AN2 P42/AN2 P42/AN2 P42/AN2 P42/AN2 97
98 P43/AN3 P43/AN3 P43/AN3 P43/AN3 P43/AN3 P43/AN3 P43/AN3 P43/AN3 98
99 P44/AN4 P44/AN4 P44/AN4 P44/AN4 P44/AN4 P44/AN4 P44/AN4 P44/AN4 99
100 P45/AN5 P45/AN5 P45/AN5 P45/AN5 P45/AN5 P45/AN5 P45/AN5 P45/AN5 100
101 P46/AN6
/DA0
P46/AN6
/DA0
P46/AN6
/DA0
P46/AN6
/DA0
P46/AN6
/DA0
P46/AN6 P46/AN6
/DA0
P46/AN6
/DA0
101
102 P47/AN7
/DA1
P47/AN7
/DA1
P47/AN7
/DA1
P47/AN7
/DA1
P47/AN7
/DA1
P47/AN7 P47/AN7
/DA1
P47/AN7
/DA1
102
103 AVSS AVSS AVSS AVSS AVSS AVSS AVSS AVSS 103
104 VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS 104
105 P17/PO15
/TIOCB2
/TCLKD
P17/PO15
/TIOCB2
/TCLKD
P17/PO15
/TIOCB2
/TCLKD
P17/PO15
/TIOCB2
/TCLKD
P17/PO15
/TIOCB2
/TCLKD
P17/TIOCB2
/TCLKD
P17/PO15
/TIOCB2
/TCLKD
P17/PO15
/TIOCB2
/TCLKD
105
106 P16/PO14
/TIOCA2
P16/PO14
/TIOCA2
P16/PO14
/TIOCA2
P16/PO14
/TIOCA2
P16/PO14
/TIOCA2
P16TIOCA2 P16/PO14
/TIOCA2
P16/PO14
/TIOCA2
106
107 P15/PO13
/TIOCB1
/TCLKC
P15/PO13
/TIOCB1
/TCLKC
P15/PO13
/TIOCB1
/TCLKC
P15/PO13
/TIOCB1
/TCLKC
P15/PO13
/TIOCB1
/TCLKC
P15/TIOCB1
/TCLKC
P15/PO13
/TIOCB1
/TCLKC
P15/PO13
/TIOCB1
/TCLKC
107
108 P14/PO12
/TIOCA1
P14/PO12
/TIOCA1
P14/PO12
/TIOCA1
P14/PO12
/TIOCA1
P14/PO12
/TIOCA1
P14/TIOCA1 P14/PO12
/TIOCA1
P14/PO12
/TIOCA1
108
109 P13/PO11
/TIOCD0
/TCLKB
P13/PO11
/TIOCD0
/TCLKB
P13/PO11
/TIOCD0
/TCLKB
P13/PO11
/TIOCD0
/TCLKB
P13/PO11
/TIOCD0
/TCLKB
P13/TIOCD0
/TCLKB
P13/PO11
/TIOCD0
/TCLKB
P13/PO11
/TIOCD0
/TCLKB
109
110 P12/PO10
/TIOCC0
/TCLKA
P12/PO10
/TIOCC0
/TCLKA
P12/PO10
/TIOCC0
/TCLKA
P12/PO10
/TIOCC0
/TCLKA
P12/PO10
/TIOCC0
/TCLKA
P12/TIOCC0
/TCLKA
P12/PO10
/TIOCC0
/TCLKA
P12/PO10
/TIOCC0
/TCLKA
110
111 P11/PO9
/TIOCB0
/~DACK1
P11/PO9
/TIOCB0
P11/PO9
/TIOCB0
/~DACK1
P11/PO9
/TIOCB0
/~DACK1
P11/PO9
/TIOCB0
P11/TIOCB0 P11/PO9
/TIOCB0
/~DACK1
P11/PO9
/TIOCB0
/~DACK1
111
112 P10/PO8
/TIOCA0
/~DACK0
P10/PO8
/TIOCA0
P10/PO8
/TIOCA0
/~DACK0
P10/PO8
/TIOCA0
/~DACK0
P10/PO8
/TIOCA0
P10/TIOCA0 P10/PO8
/TIOCA0
/~DACK0
P10/PO8
/TIOCA0
/~DACK0
112
113 MD0 MD0 MD0 MD0 MD0 MD0 MD0 MD0 113
114 MD1 MD1 MD1 MD1 MD1 MD1 MD1 MD1 114
115 MD2 MD2 MD2 MD2 MD2 MD2 MD2 MD2 115
116 PG0/~CAS PG0 PG0/~CAS PG0/~CAS PG0 PG0 PG0/~CAS PG0/~CAS 116
117 PG1/~CS3 PG1/~CS3 PG1/~CS3 PG1/~CS3 PG1/~CS3 PG1/~CS3 PG1/~CS3 PG1/~CS3 117
118 PG2/~CS2 PG2/~CS2 PG2/~CS2 PG2/~CS2 PG2/~CS2 PG2/~CS2 PG2/~CS2 PG2/~CS2 118
119 PG3/~CS1 PG3/~CS1 PG3/~CS1 PG3/~CS1 PG3/~CS1 PG3/~CS1 PG3/~CS1 PG3/~CS1 119
120 PG4/~CS0 PG4/~CS0 PG4/~CS0 PG4/~CS0 PG4/~CS0 PG4/~CS0 PG4/~CS0 PG4/~CS0 120
H8S/2324S, 2322R, 2320
H8S/2321
H8S/2329E
H8S/2351,
2350
H8S/2355, 2353
H8S/2393
H8S/2357, 2352
H8S/2398, 2394, 2392, 2390
H8S/2329,2328 Group
H8S/2350 Group
H8S/2355 Group
H8S/2357 Group

128 pins (1)

H8S/2329,2328
Group
H8S/2350
Group
H8S/2355
Group
H8S/2357
Group
H8S/2324S, 2322R, 2320
H8S/2321
H8S/2329E
H8S/2351,
2350
H8S/2355, 2353
H8S/2393
H8S/2357, 2352
H8S/2398, 2394, 2392, 2390
1 PG3/~CS1 PG3/~CS1 PG3/~CS1 PG3/~CS1 PG3/~CS1 PG3/~CS1 PG3/~CS1 PG3/~CS1 1
2 PG4/~CS0 PG4/~CS0 PG4/~CS0 PG4/~CS0 PG4/~CS0 PG4/~CS0 PG4/~CS0 PG4/~CS0 2
3 VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS 3
4 VSSNC VSSNC VSSNC VSS NC NC NC NC 4
5 VCC VCC VCC VCC VCC VCC VCC VCC 5
6 PC0/A0 PC0/A0 PC0/A0 PC0/A0 PC0/A0 PC0/A0 PC0/A0 PC0/A0 6
7 PC1/A1 PC1/A1 PC1/A1 PC1/A1 PC1/A1 PC1/A1 PC1/A1 PC1/A1 7
8 PC2/A2 PC2/A2 PC2/A2 PC2/A2 PC2/A2 PC2/A2 PC2/A2 PC2/A2 8
9 PC3/A3 PC3/A3 PC3/A3 PC3/A3 PC3/A3 PC3/A3 PC3/A3 PC3/A3 9
10 VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS 10
11 PC4/A4 PC4/A4 PC4/A4 PC4/A4 PC4/A4 PC4/A4 PC4/A4 PC4/A4 11
12 PC5/A5 PC5/A5 PC5/A5 PC5/A5 PC5/A5 PC5/A5 PC5/A5 PC5/A5 12
13 PC6/A6 PC6/A6 PC6/A6 PC6/A6 PC6/A6 PC6/A6 PC6/A6 PC6/A6 13
14 PC7/A7 PC7/A7 PC7/A7 PC7/A7 PC7/A7 PC7/A7 PC7/A7 PC7/A7 14
15 PB0/A8 PB0/A8 PB0/A8 PB0/A8 PB0/A8 PB0/A8 PB0/A8 PB0/A8 15
16 PB1/A9 PB1/A9 PB1/A9 PB1/A9 PB1/A9 PB1/A9 PB1/A9 PB1/A9 16
17 PB2/A10 PB2/A10 PB2/A10 PB2/A10 PB2/A10 PB2/A10 PB2/A10 PB2/A10 17
18 PB3/A11 PB3/A11 PB3/A11 PB3/A11 PB3/A11 PB3/A11 PB3/A11 PB3/A11 18
19 VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS 19
20 PB4/A12 PB4/A12 PB4/A12 PB4/A12 PB4/A12 PB4/A12 PB4/A12 PB4/A12 20
21 PB5/A13 PB5/A13 PB5/A13 PB5/A13 PB5/A13 PB5/A13 PB5/A13 PB5/A13 21
22 PB6/A14 PB6/A14 PB6/A14 PB6/A14 PB6/A14 PB6/A14 PB6/A14 PB6/A14 22
23 PB7/A15 PB7/A15 PB7/A15 PB7/A15 PB7/A15 PB7/A15 PB7/A15 PB7/A15 23
24 PA0/A16 PA0/A16 PA0/A16 PA0/A16 PA0/A16 PA0/A16 PA0/A16 PA0/A16 24
25 PA1/A17 PA1/A17 PA1/A17 PA1/A17 PA1/A17 PA1/A17 PA1/A17 PA1/A17 25
26 PA2/A18 PA2/A18 PA2/A18 PA2/A18 PA2/A18 PA2/A18 PA2/A18 PA2/A18 26
27 PA3/A19 PA3/A19 PA3/A19 PA3/A19 PA3/A19 PA3/A19 PA3/A19 PA3/A19 27
28 VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS 28
29 PA4/A20
/~IRQ4
PA4/A20
/~IRQ4
PA4/A20
/~IRQ4
PA4/A20
/~IRQ4
PA4/A20
/~IRQ4
PA4/A20
/~IRQ4
PA4/A20
/~IRQ4
PA4/A20
/~IRQ4
29
30 PA5/A21
/~IRQ5
PA5/A21
/~IRQ5
PA5/A21
/~IRQ5
PA5/A21
/~IRQ5
PA5/A21
/~IRQ5
PA5/A21
/~IRQ5
PA5/A21
/~IRQ5
PA5/A21
/~IRQ5
30
31 PA6/A22
/~IRQ6
PA6/A22
/~IRQ6
PA6/A22
/~IRQ6
PA6/A22
/~IRQ6
PA6/A22
/~IRQ6
PA6/A22
/~IRQ6
PA6/A22
/~IRQ6
PA6/A22
/~IRQ6
31
32 PA7/A23
/~IRQ7
PA7/A23
/~IRQ7
PA7/A23
/~IRQ7
PA7/A23
/~IRQ7
PA7/A23
/~IRQ7
PA7/A23
/~IRQ7
PA7/A23
/~IRQ7
PA7/A23
/~IRQ7
32
33 P67/~CS7
/~IRQ3
P67/~CS7
/~IRQ3
P67/~CS7
/~IRQ3
P67/~CS7
/~IRQ3
P67/~CS7
/~IRQ3
P67/~CS7
/~IRQ3
P67/~CS7
/~IRQ3
P67/~CS7
/~IRQ3
33
34 P66/~CS6
/~IRQ2
P66/~CS6
/~IRQ2
P66/~CS6
/~IRQ2
P66/~CS6
/~IRQ2
P66/~CS6
/~IRQ2
P66/~CS6
/~IRQ2
P66/~CS6
/~IRQ2
P66/~CS6
/~IRQ2
34
35 VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS 35
36 VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS 36
37 P65/~IRQ1 P65/~IRQ1 P65/~IRQ1 P65/~IRQ1 P65/~IRQ1 P65/~IRQ1 P65/~IRQ1 P65/~IRQ1 37
38 P64/~IRQ0 P64/~IRQ0 P64/~IRQ0 P64/~IRQ0 P64/~IRQ0 P64/~IRQ0 P64/~IRQ0 P64/~IRQ0 38
39 VCC VCC VCC VCC VCC VCC VCC VCC 39
40 PE0/D0 PE0/D0 PE0/D0 PE0/D0 PE0/D0 PE0/D0 PE0/D0 PE0/D0 40
41 PE1/D1 PE1/D1 PE1/D1 PE1/D1 PE1/D1 PE1/D1 PE1/D1 PE1/D1 41
42 PE2/D2 PE2/D2 PE2/D2 PE2/D2 PE2/D2 PE2/D2 PE2/D2 PE2/D2 42
43 PE3/D3 PE3/D3 PE3/D3 PE3/D3 PE3/D3 PE3/D3 PE3/D3 PE3/D3 43
44 VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS 44
45 PE4/D4 PE4/D4 PE4/D4 PE4/D4 PE4/D4 PE4/D4 PE4/D4 PE4/D4 45
47 PE6/D6 PE6/D6 PE6/D6 PE6/D6 PE6/D6 PE6/D6 PE6/D6 PE6/D6 47
48 PE7/D7 PE7/D7 PE7/D7 PE7/D7 PE7/D7 PE7/D7 PE7/D7 PE7/D7 48
49 PD0/D8 PD0/D8 PD0/D8 PD0/D8 PD0/D8 PD0/D8 PD0/D8 PD0/D8 49
50 PD1/D9 PD1/D9 PD1/D9 PD1/D9 PD1/D9 PD1/D9 PD1/D9 PD1/D9 50
51 PD2/D10 PD2/D10 PD2/D10 PD2/D10 PD2/D10 PD2/D10 PD2/D10 PD2/D10 51
52 PD3/D11 PD3/D11 PD3/D11 PD3/D11 PD3/D11 PD3/D11 PD3/D11 PD3/D11 52
53 VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS 53
54 PD4/D12 PD4/D12 PD4/D12 PD4/D12 PD4/D12 PD4/D12 PD4/D12 PD4/D12 54
55 PD5/D13 PD5/D13 PD5/D13 PD5/D13 PD5/D13 PD5/D13 PD5/D13 PD5/D13 55
56 PD6/D14 PD6/D14 PD6/D14 PD6/D14 PD6/D14 PD6/D14 PD6/D14 PD6/D14 56
57 PD7/D15 PD7/D15 PD7/D15 PD7/D15 PD7/D15 PD7/D15 PD7/D15 PD7/D15 57
58 VCC VCC VCC VCC VCC VCC VCC VCC 58
59 P30/TxD0 P30/TxD0 P30/TxD0 P30/TxD0 P30/TxD0 P30/TxD0 P30/TxD0 P30/TxD0 59
60 P31/TxD1 P31/TxD1 P31/TxD1 P31/TxD1 P31/TxD1 P31/TxD1 P31/TxD1 P31/TxD1 60
61 P32/RxD0 P32/RxD0 P32/RxD0 P32/RxD0 P32/RxD0 P32/RxD0 P32/RxD0 P32/RxD0 61
62 P33/RxD1 P33/RxD1 P33/RxD1 P33/RxD1 P33/RxD1 P33/RxD1 P33/RxD1 P33/RxD1 62
63 P34/SCK0 P34/SCK0 P34/SCK0
/~TRST
P34/SCK0 P34/SCK0 P34/SCK0 P34/SCK0 P34/SCK0 63
64 P35/SCK1 P35/SCK1 P35/SCK1 P35/SCK1 P35/SCK1 P35/SCK1 P35/SCK1 P35/SCK1 64
65 VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS 65
66 P60/~DREQ0
/~CS4
P60/~DREQ0
/~CS4
P60/~DREQ0
/~CS4/TMS
P60/~DREQ0
/~CS4
P60/~CS4 P60/~CS4 P60/~DREQ0
/~CS4
P60/~DREQ0
/~CS4
66
67 VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS 67
68 VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS 68
69 P61/~TEND0
/~CS5
P61/~CS5 P61/~TEND0
/~CS5/TCK
P61/~TEND0
/~CS5
P61/~CS5 P61/~CS5 P61/~TEND0
/~CS5
P61/~TEND0
/~CS5
69
70 P62/~DREQ1 P62 P62/~DREQ1
/TDI
P62/~DREQ1 P62 P62 P62/~DREQ1 P62/~DREQ1 70
71 P63/~TEND1 P63 P63/~TEND1
/TDO
P63/~TEND1 P63 P63 P63/~TEND1 P63/~TEND1 71
72 P27/PO7
/TIOCB5
/TMO1
P27/PO7
/TIOCB5
/TMO1
P27/PO7
/TIOCB5
/TMO1
P27/PO7
/TIOCB5
P27/TIOCB5
/TMO1
P27/TIOCB5
/TMO1
P27/PO7
/TIOCB5
/TMO1
P27/PO7
/TIOCB5
/TMO1
72
73 P26/PO6
/TIOCA5
/TMO0
P26/PO6
/TIOCA5
/TMO0
P26/PO6
/TIOCA5
/TMO0
P26/PO6
/TIOCA5
P26/TIOCA5
/TMO0
P26/TIOCA5
/TMO0
P26/PO6
/TIOCA5
/TMO0
P26/PO6
/TIOCA5
/TMO0
73
74 P25/PO5
/TIOCB4
/TMCI1
P25/PO5
/TIOCB4
/TMCI1
P25/PO5
/TIOCB4
/TMCI1
P25/PO5
/TIOCB4
P25/TIOCB4
/TMCI1
P25/TIOCB4
/TMCI1
P25/PO5
/TIOCB4
/TMCI1
P25/PO5
/TIOCB4
/TMCI1
74
75 P24/PO4
/TIOCA4
/TMRI1
P24/PO4
/TIOCA4
/TMRI1
P24/PO4
/TIOCA4
/TMRI1
P24/PO4
/TIOCA4
P24/TIOCA4
/TMRI1
P24/TIOCA4
/TMRI1
P24/PO4
/TIOCA4
/TMRI1
P24/PO4
/TIOCA4
/TMRI1
75
76 P23/PO3
/TIOCD3
/TMCI0
P23/PO3
/TIOCD3
/TMCI0
P23/PO3
/TIOCD3
/TMCI0
P23/PO3
/TIOCD3
P23/TIOCD3
/TMCI0
P23/TIOCD3
/TMCI0
P23/PO3
/TIOCD3
/TMCI0
P23/PO3
/TIOCD3
/TMCI0
76
77 P22/PO2
/TIOCC3
/TMRI0
P22/PO2
/TIOCC3
/TMRI0
P22/PO2
/TIOCC3
/TMRI0
P22/PO2
/TIOCC3
P22/TIOCC3
/TMRI0
P22/TIOCC3
/TMRI0
P22/PO2
/TIOCC3
/TMRI0
P22/PO2
/TIOCC3
/TMRI0
77
78 P21/PO1
/TIOCB3
P21/PO1
/TIOCB3
P21/PO1
/TIOCB3
P21/PO1
/TIOCB3
P21/TIOCB3 P21/TIOCB3 P21/PO1
/TIOCB3
P21/PO1
/TIOCB3
78
79 P20/PO0
/TIOCA3
P20/PO0
/TIOCA3
P20/PO0
/TIOCA3
P20/PO0
/TIOCA3
P20/TIOCA3 P20/TIOCA3 P20/PO0
/TIOCA3
P20/PO0
/TIOCA3
79
80 ~WDTOVF
(FWE,EMLE,
VCL)
~WDTOVF EMLE ~WDTOVF ~WDTOVF ~WDTOVF ~WDTOVF(FWE) VCL 80
81 ~RES ~RES ~RES ~RES ~RES ~RES ~RES ~RES 81
82 NMI NMI NMI NMI NMI NMI NMI NMI 82
83 ~STBY ~STBY ~STBY ~STBY ~STBY ~STBY ~STBY ~STBY 83
84 VCC VCC VCC VCC VCC VCC VCC VCC 84
85 XTAL XTAL XTAL XTAL XTAL XTAL XTAL XTAL 85
86 EXTAL EXTAL EXTAL EXTAL EXTAL EXTAL EXTAL EXTAL 86
87 VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS 87
88 PF7/φ PF7/φ PF7/φ PF7/φ PF7/φ PF7/φ PF7/φ PF7/φ 88
89 VCC VCC VCC VCC VCC VCC VCC VCC 89
90 PF6/~AS PF6/~AS PF6/~AS PF6/~AS PF6/~AS PF6/~AS PF6/~AS PF6/~AS 90
91 PF5/~RD PF5/~RD PF5/~RD PF5/~RD PF5/~RD PF5/~RD PF5/~RD PF5/~RD 91
92 PF4/~HWR PF4/~HWR PF4/~HWR PF4/~HWR PF4/~HWR PF4/~HWR PF4/~HWR PF4/~HWR 92
93 PF3/~LWR PF3/~LWR PF3/~LWR PF3/~LWR PF3/~LWR PF3/~LWR PF3/~LWR PF3/~LWR 93
94 PF2/~LCAS
/~WAIT
/~BREQO
PF2/~LCAS
/~WAIT
/~BREQO
PF2/~LCAS
/~WAIT
/~BREQO
PF2/~LCAS
/~WAIT
/~BREQO
PF2/~WAIT PF2/~WAIT PF2/~LCAS
/~WAIT
/~BREQO
PF2/~LCAS
/~WAIT
/~BREQO
94
95 PF1/~BACK PF1/~BACK PF1/~BACK PF1/~BACK PF1/~BACK PF1/~BACK PF1/~BACK PF1/~BACK 95
96 PF0/~BREQ PF0/~BREQ PF0/~BREQ PF0/~BREQ PF0/~BREQ PF0/~BREQ PF0/~BREQ PF0/~BREQ 96
97 P50/TxD2
/~IRQ4
P50/TxD2
/~IRQ4
P50/TxD2
/~IRQ4
P50 P50/TxD2 P50/TxD2 P50/TxD2 P50/TxD2 97
98 P51/RxD2
/~IRQ5
P51/RxD2
/~IRQ5
P51/RxD2
/~IRQ5
P51 P51/RxD2 P51/RxD2 P51/RxD2 P51/RxD2 98
99 VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS 99
100 VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS 100
101 P52/SCK2
/~IRQ6
P52/SCK2
/~IRQ6
P52/SCK2
/~IRQ6
P52 P52/SCK2 P52/SCK2 P52/SCK2 P52/SCK2 101
102 P53/~ADTRG
/~IRQ7/~WAIT
/~BREQO
P53/~ADTRG
/~IRQ7/~WAIT
/~BREQO
P53/~ADTRG
/~IRQ7/~WAIT
/~BREQO
P53/~ADTRG P53/~ADTRG P53/~ADTRG P53/~ADTRG P53/~ADTRG 102
103 AVCC AVCC AVCC AVCC AVCC AVCC AVCC AVCC 103
104 Vref Vref Vref Vref Vref Vref Vref Vref 104
105 P40/AN0 P40/AN0 P40/AN0 P40/AN0 P40/AN0 P40/AN0 P40/AN0 P40/AN0 105
106 P41/AN1 P41/AN1 P41/AN1 P41/AN1 P41/AN1 P41/AN1 P41/AN1 P41/AN1 106
107 P42/AN2 P42/AN2 P42/AN2 P42/AN2 P42/AN2 P42/AN2 P42/AN2 P42/AN2 107
108 P43/AN3 P43/AN3 P43/AN3 P43/AN3 P43/AN3 P43/AN3 P43/AN3 P43/AN3 108
109 P44/AN4 P44/AN4 P44/AN4 P44/AN4 P44/AN4 P44/AN4 P44/AN4 P44/AN4 109
110 P45/AN5 P45/AN5 P45/AN5 P45/AN5 P45/AN5 P45/AN5 P45/AN5 P45/AN5 110
111 P46/AN6
/DA0
P46/AN6
/DA0
P46/AN6
/DA0
P46/AN6
/DA0
P46/AN6
/DA0
P46/AN6 P46/AN6
/DA0
P46/AN6
/DA0
111
112 P47/AN7
/DA1
P47/AN7
/DA1
P47/AN7
/DA1
P47/AN7
/DA1
P47/AN7
/DA1
P47/AN7 P47/AN7
/DA1
P47/AN7
/DA1
112
113 AVSS AVSS AVSS AVSS AVSS AVSS AVSS AVSS 113
114 VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS 114
115 P17/PO15
/TIOCB2
/TCLKD
P17/PO15
/TIOCB2
/TCLKD
P17/PO15
/TIOCB2
/TCLKD
P17/PO15
/TIOCB2
/TCLKD
P17/TIOCB2
/TCLKD
P17/TIOCB2
/TCLKD
P17/PO15
/TIOCB2
/TCLKD
P17/PO15
/TIOCB2
/TCLKD
115
116 P16/PO14
/TIOCA2
P16/PO14
/TIOCA2
P16/PO14
/TIOCA2
P16/PO14
/TIOCA2
P16/TIOCA2 P16/TIOCA2 P16/PO14
/TIOCA2
P16/PO14
/TIOCA2
116
117 P15/PO13
/TIOCB1
/TCLKC
P15/PO13
/TIOCB1
/TCLKC
P15/PO13
/TIOCB1
/TCLKC
P15/PO13
/TIOCB1
/TCLKC
P15/TIOCB1
/TCLKC
P15/TIOCB1
/TCLKC
P15/PO13
/TIOCB1
/TCLKC
P15/PO13
/TIOCB1
/TCLKC
117
118 P14/PO12
/TIOCA1
P14/PO12
/TIOCA1
P14/PO12
/TIOCA1
P14/PO12
/TIOCA1
P14/TIOCA1 P14/TIOCA1 P14/PO12
/TIOCA1
P14/PO12
/TIOCA1
118
119 P13/PO11
/TIOCD0
/TCLKB
P13/PO11
/TIOCD0
/TCLKB
P13/PO11
/TIOCD0
/TCLKB
P13/PO11
/TIOCD0
/TCLKB
P13/TIOCD0
/TCLKB
P13/TIOCD0
/TCLKB
P13/PO11
/TIOCD0
/TCLKB
P13/PO11
/TIOCD0
/TCLKB
119
120 P12/PO10
/TIOCC0
/TCLKA
P12/PO10
/TIOCC0
/TCLKA
P12/PO10
/TIOCC0
/TCLKA
P12/PO10
/TIOCC0
/TCLKA
P12/TIOCC0
/TCLKA
P12/TIOCC0
/TCLKA
P12/PO10
/TIOCC0
/TCLKA
P12/PO10
/TIOCC0
/TCLKA
120
121 P11/PO9
/TIOCB0
/~DACK1
P11/PO9
/TIOCB0
P11/PO9
/TIOCB0
/~DACK1
P11/PO9
/TIOCB0
/~DACK1
P11/TIOCB0 P11/TIOCB0 P11/PO9
/TIOCB0
/~DACK1
P11/PO9
/TIOCB0
/~DACK1
121
122 P10/PO8
/TIOCA0
/~DACK0
P10/PO8
/TIOCA0
P10/PO8
/TIOCA0
/~DACK0
P10/PO8
/TIOCA0
/~DACK0
P10/TIOCA0 P10/TIOCA0 P10/PO8
/TIOCA0
/~DACK0
P10/PO8
/TIOCA0
/~DACK0
122
123 MD0 MD0 MD0 MD0 MD0 MD0 MD0 MD0 123
124 MD1 MD1 MD1 MD1 MD1 MD1 MD1 MD1 124
125 MD2 MD2 MD2 MD2 MD2 MD2 MD2 MD2 125
126 PG0/~CAS PG0 PG0/~CAS PG0/~CAS PG0 PG0 PG0/~CAS PG0/~CAS 126
127 PG1/~CS3 PG1/~CS3 PG1/~CS3 PG1/~CS3 PG1/~CS3 PG1/~CS3 PG1/~CS3 PG1/~CS3 127
128 PG2/~CS2 PG2/~CS2 PG2/~CS2 PG2/~CS2 PG2/~CS2 PG2/~CS2 PG2/~CS2 PG2/~CS2 128
H8S/2324S, 2322R, 2320
H8S/2321
H8S/2329E
H8S/2351,
2350
H8S/2355, 2353
H8S/2393
H8S/2357, 2352
H8S/2398, 2394, 2392, 2390
H8S/2329,2328
Group
H8S/2350
Group
H8S/2355
Group
H8S/2357
Group

128 pins (2)

H8S/2368
Group
H8S/2367,
2365, 2363
H8S/2366
1 MD0 MD0 1
2 MD1 MD1 2
3 VSS VSS 3
4 VSS VSS 4
5 MD2 MD2 5
6 VCC VCC 6
7 PC0/A0 PC0/A0 7
8 PC1/A1 PC1/A1 8
9 PC2/A2 PC2/A2 9
10 PC3/A3 PC3/A3 10
11 PC4/A4 PC4/A4 11
12 VSS VSS 12
13 PC5/A5 PC5/A5 13
14 PC6/A6 PC6/A6 14
15 PC7/A7 PC7/A7 15
16 PB0/A8 PB0/A8 16
17 PB1/A9 PB1/A9 17
18 PB2/A10 PB2/A10 18
19 PB3/A11 PB3/A11 19
20 PB4/A12 PB4/A12 20
21 VSS VSS 21
22 PB5/A13 PB5/A13 22
23 PB6/A14 PB6/A14 23
24 PB7/A15 PB7/A15 24
25 PA0/A16 PA0/A16 25
26 VSS VSS 26
27 PA1/A17 PA1/A17 27
28 PA2/A18 PA2/A18 28
29 PA3/A19 PA3/A19 29
30 PA4/A20
/~IRQ4
PA4/A20
/~IRQ4
30
31 PA5/A21
/~IRQ5
PA5/A21
/~IRQ5
31
32 PA6/A22
/~IRQ6
PA6/A22
/~IRQ6
32
33 PA7/A23
/~CS7/~IRQ7
PA7/A23
/~CS7/~IRQ7
33
34 EMLE EMLE 34
35 VSS VSS 35
36 VSS VSS 36
37 ~WDTOVF ~WDTOVF 37
38 NMI NMI 38
39 VCC VCC 39
40 P10/PO8
/TIOCA0
/~DREQ0
P10/TIOCA0 40
41 P11/PO9
/TIOCB0
/~DREQ1
P11/TIOCB0 41
42 P12/PO10
/TIOCC0
/TCLKA
/~TEND0
P12/TIOCC0
/TCLKA
42
43 P13/PO11
/TIOCD0
/TCLKB
/~TEND1
P13/TIOCD0
/TCLKB
43
44 P14/PO12
/TIOCA1
/~DACK0
P14/TIOCA1 44
45 P15/PO13
/TIOCB1
/TCLKC
/~DACK1
P15/TIOCB1
/TCLKC
45
47 P17/PO15
/TIOCB2
/TCLKD
P17/TIOCB2
/TCLKD
47
48 P20/PO0
/TIOCA3
/TMRI0
P20/TIOCA3
/TMRI0
48
49 P21/PO1
/TIOCB3
/TMRI1
P21/TIOCB3
/TMRI1
49
50 P22/PO2
/TIOCC3
/TMCI0
P22/TIOCC3
/TMCI0
50
51 P23/PO3
/TIOCD3
/TMCI1/TxD4
P23/TIOCD3
/TMCI1/TxD4
51
52 P24/PO4
/TIOCA4
/TMO0/RxD4
P24/TIOCA4
/TMO0/RxD4
52
53 P25/PO5
/TIOCB4
/TMO1
P25/TIOCB4
/TMO1
53
54 P26/PO6
/TIOCA5
P26/TIOCA5 54
55 P27/PO7
/TIOCB5
P27/TIOCB5 55
56 P85/SCK3 P85/SCK3 56
57 PE0/D0 PE0/D0 57
58 PE1/D1 PE1/D1 58
59 PE2/D2 PE2/D2 59
60 PE3/D3 PE3/D3 60
61 PE4/D4 PE4/D4 61
62 PE5/D5 PE5/D5 62
63 PE6/D6 PE6/D6 63
64 VSS VSS 64
65 PE7/D7 PE7/D7 65
66 VCC VCC 66
67 NC NC 67
68 VSS VSS 68
69 PD0/D8 PD0/D8 69
70 PD1/D9 PD1/D9 70
71 PD2/D10 PD2/D10 71
72 PD3/D11 PD3/D11 72
73 PD4/D12 PD4/D12 73
74 PD5/D13 PD5/D13 74
75 PD6/D14 PD6/D14 75
76 PD7/D15 PD7/D15 76
77 PF0/~WAIT
/~OE
PF0/~WAIT 77
78 PF1/~CS5
/~UCAS
PF1/~CS5 78
79 PF2/~CS6
/~LCAS
PF2/~CS6 79
80 PF3/~LWR PF3/~LWR 80
81 PF4/~HWR PF4/~HWR 81
82 PF5/~RD PF5/~RD 82
83 PF6/~AS PF6/~AS 83
84 PLLVcc PLLVcc 84
85 ~RES ~RES 85
86 PLLVss PLLVss 86
87 PF7/φ PF7/φ 87
88 VSS VSS 88
89 XTAL XTAL 89
90 EXTAL EXTAL 90
91 VCC VCC 91
92 VCC VCC 92
93 P83/RxD3 P83/RxD3 93
94 P81/TxD3 P81/TxD3 94
95 VSS VSS 95
96 ~STBY ~STBY 96
97 PG0/~CS0 PG0/~CS0 97
98 PF1/~CS1 PF1/~CS1 98
99 VSS VSS 99
100 VSS VSS 100
101 PG2/~CS2
/~RAS2
PG2/~CS2 101
102 PG3/~CS3
/~RAS3
PG3/~CS3 102
103 AVcc AVcc 103
104 Vref Vref 104
105 P40/AN0
/(~IRQ0)
P40/AN0
/(~IRQ0)
105
106 P41/AN1
/(~IRQ1)
P41/AN1
/(~IRQ1)
106
107 P42/AN2
/(~IRQ2)
P42/AN2
/(~IRQ2)
107
108 P43/AN3
/(~IRQ3)
P43/AN3
/(~IRQ3)
108
109 P44/AN4
/(~IRQ4)
P44/AN4
/(~IRQ4)
109
110 P45/AN5
/(~IRQ5)
P45/AN5
/(~IRQ5)
110
111 P46/AN6
/(~IRQ6)
P46/AN6
/(~IRQ6)
111
112 P47/AN7
/(~IRQ7)
P47/AN7
/(~IRQ7)
112
113 P94/AN12
/DA2
P94/AN12
/DA2
113
114 P95/AN13
/DA3
P95/AN13
/DA3
114
115 AVss AVss 115
116 PG4/~CS4
/~BREQO
PG4/~CS4
/~BREQO
116
117 PG5/~BACK PG5/~BACK 117
118 PG6/~BREQ PG6/~BREQ 118
119 P50/TxD2
/~IRQ0
P50/TxD2
/~IRQ0
119
120 P51/RxD2
/~IRQ1
P51/RxD2
/~IRQ1
120
121 P52/SCK2
/~IRQ2
P52/SCK2
/~IRQ2
121
122 P53/~ADTRG
/~IRQ3
P53/~ADTRG
/~IRQ3
122
123 P35/SCK1
/SCL0/(~OE)
P35/SCK1
/SCL0
123
124 P34/SCK0
/SCK4/SDA0
P34/SCK0
/SCK4/SDA0
124
125 P33/RxD1
/SCL1
P33/RxD1
/SCL1
125
126 P32/RxD0
/IrRxD/SDA1
P32/RxD0
/IrRxD/SDA1
126
127 P31/TxD1 P31/TxD1 127
128 P30/TxD0
/IrTxD
P30/TxD0
/IrTxD
128
H8S/2367,
2365, 2363
H8S/2366
H8S/2368
Group

144 pins

H8S/2378,2378R
Group
H8S/2378B,2378R
H8S/2377,2377R
H8S/2376
H8S/2375,2375R
1 MD2 MD2 MD2 MD2 1
2 Vss Vss Vss Vss 2
3 P80/(~IRQ0)
/~EDREQ2
P80/(~IRQ0)
/~EDREQ2
P80 P80/(~IRQ0) 3
4 Vcc Vcc Vcc Vcc 4
5 PC0/A0 PC0/A0 PC0/A0 PC0/A0 5
6 PC1/A1 PC1/A1 PC1/A1 PC1/A1 6
7 PC2/A2 PC2/A2 PC2/A2 PC2/A2 7
8 PC3/A3 PC3/A3 PC3/A3 PC3/A3 8
9 PC4/A4 PC4/A4 PC4/A4 PC4/A4 9
10 Vss Vss Vss Vss 10
11 PC5/A5 PC5/A5 PC5/A5 PC5/A5 11
12 PC6/A6 PC6/A6 PC6/A6 PC6/A6 12
13 PC7/A7 PC7/A7 PC7/A7 PC7/A7 13
14 PB0/A8 PB0/A8 PB0/A8 PB0/A8 14
15 PB1/A9 PB1/A9 PB1/A9 PB1/A9 15
16 PB2/A10 PB2/A10 PB2/A10 PB2/A10 16
17 PB3/A11 PB3/A11 PB3/A11 PB3/A11 17
18 Vss Vss Vss Vss 18
19 PB4/A12 PB4/A12 PB4/A12 PB4/A12 19
20 PB5/A13 PB5/A13 PB5/A13 PB5/A13 20
21 PB6/A14 PB6/A14 PB6/A14 PB6/A14 21
22 PB7/A15 PB7/A15 PB7/A15 PB7/A15 22
23 PA0/A16 PA0/A16 PA0/A16 PA0/A16 23
24 PA1/A17 PA1/A17 PA1/A17 PA1/A17 24
25 Vss Vss Vss Vss 25
26 PA2/A18 PA2/A18 PA2/A18 PA2/A18 26
27 PA3/A19 PA3/A19 PA3/A19 PA3/A19 27
28 PA4/A20/~IRQ4 PA4/A20/~IRQ4 PA4/A20/~IRQ4 PA4/A20/~IRQ4 28
29 PA5/A21/~IRQ5 PA5/A21/~IRQ5 PA5/A21/~IRQ5 PA5/A21/~IRQ5 29
30 PA6/A22/~IRQ6 PA6/A22/~IRQ6 PA6/A22/~IRQ6 PA6/A22/~IRQ6 30
31 PA7/A23/~IRQ7 PA7/A23/~IRQ7 PA7/A23/~IRQ7 PA7/A23/~IRQ7 31
32 EMLE EMLE EMLE EMLE 32
33 P81/(~IRQ1)/TxD3
/~EDREQ3
P81/(~IRQ1)/TxD3
/~EDREQ3
P81/(~IRQ1)/TxD3 P81/(~IRQ1)/TxD3 33
34 P82/(~IRQ2)
/~ETEND2
P82/(~IRQ2)
/~ETEND2
P82/(~IRQ2) P82/(~IRQ2) 34
35 PH0/~CS4/~RAS4
/~WE
PH0/~CS4/~RAS4
/~WE
PH0/~CS4 PH0/~CS4/~RAS4
/~WE
35
36 PH1/~CS5/~RAS5
/SDRAMφ
PH1/~CS5/~RAS5
/SDRAMφ
PH1/~CS5 PH1/~CS5/~RAS5
/SDRAMφ
36
37 PH2/~CS6/(~IRQ6) PH2/~CS6/(~IRQ6) PH2/~CS6/(~IRQ6) PH2/~CS6/(~IRQ6) 37
38 PH3/~CS7/(~IRQ7)
/~OE/CKE
PH3/~CS7/(~IRQ7)
/~OE/CKE
PH3/~CS7/(~IRQ7) PH3/~CS7/(~IRQ7)
/~OE/CKE
38
39 ~WDTOVF ~WDTOVF ~WDTOVF ~WDTOVF 39
40 NMI NMI NMI NMI 40
41 VCL Vcc Vcc Vcc 41
42 P10/PO8/TIOCA0 P10/PO8/TIOCA0 P10/TIOCA0 P10/PO8/TIOCA0 42
43 P11/PO9/TIOCB0 P11/PO9/TIOCB0 P11/TIOCB0 P11/PO9/TIOCB0 43
44 P12/PO10/TIOCC0
/TCLKA
P12/PO10/TIOCC0
/TCLKA
P12/TIOCC0
/TCLKA
P12/PO10/TIOCC0
/TCLKA
44
45 P13/PO11/TIOCD0
/TCLKB
P13/PO11/TIOCD0
/TCLKB
P13/TIOCD0/TCLKB P13/PO11/TIOCD0
/TCLKB
45
46 P14/PO12/TIOCA1 P14/PO12/TIOCA1 P14/TIOCA1 P14/PO12/TIOCA1 46
47 P15/PO13/TIOCB1
/TCLKC
P15/PO13/TIOCB1
/TCLKC
P15/TIOCB1
/TCLKC
P15/PO13/TIOCB1
/TCLKC
47
48 P16/PO14/TIOCA2
/~EDRAK2
P16/PO14/TIOCA2
/~EDRAK2
P16/TIOCA2 P16/PO14/TIOCA2 48
49 P17/PO15/TIOCB2
/TCLKD/~EDRAK2
P17/PO15/TIOCB2
/TCLKD/~EDRAK2
P17/TIOCB2
/TCLKD
P17/PO15/TIOCB2
/TCLKD
49
50 Vss Vss Vss Vss 50
51 P20/PO0/TIOCA3
/(~IRQ8)
P20/PO0/TIOCA3
/(~IRQ8)
P20/TIOCA3
/(~IRQ8)
P20/PO0/TIOCA3
/(~IRQ8)
51
52 P21/PO1/TIOCB3
/(~IRQ9)
P21/PO1/TIOCB3
/(~IRQ9)
P21/TIOCB3
/(~IRQ9)
P21/PO1/TIOCB3
/(~IRQ9)
52
53 P22/PO2/TIOCC3
/(~IRQ10)
P22/PO2/TIOCC3
/(~IRQ10)
P22/TIOCC3
/(~IRQ10)
P22/PO2/TIOCC3
/(~IRQ10)
53
54 P23/PO3/TIOCD3
/TxD4/(~IRQ11)
P23/PO3/TIOCD3
/TxD4/(~IRQ11)
P23/TIOCD3/TxD4
/(~IRQ11)
P23/PO3/TIOCD3
/TxD4/(~IRQ11)
54
55 P24/PO4/TIOCA4
/RxD4/(~IRQ12)
P24/PO4/TIOCA4
/RxD4/(~IRQ12)
P24/TIOCA4/RxD4
/(~IRQ12)
P24/PO4/TIOCA4
/RxD4/(~IRQ12)
55
56 P25/PO5/TIOCB4
/(~IRQ13)
P25/PO5/TIOCB4
/(~IRQ13)
P25/TIOCB4
/(~IRQ13)
P25/PO5/TIOCB4
/(~IRQ13)
56
57 P26/PO6/TIOCA5
/(~IRQ14)
P26/PO6/TIOCA5
/(~IRQ14)
P26/TIOCA5
/(~IRQ14)
P26/PO6/TIOCA5
/(~IRQ14)
57
58 P27/PO7/TIOCB5
/(~IRQ15)
P27/PO7/TIOCB5
/(~IRQ15)
P27/TIOCB5
/(~IRQ15)
P27/PO7/TIOCB5
/(~IRQ15)
58
59 P83/(~IRQ3)/RxD3
/~ETEND3
P83/(~IRQ3)/RxD3
/~ETEND3
P83/(~IRQ3)/RxD3 P83/(~IRQ3)/RxD3 59
60 P84/(~IRQ4)
/~EDACK2
P84/(~IRQ4)
/~EDACK2
P84/(~IRQ4) P84/(~IRQ4) 60
61 P85/(~IRQ5)/SCK3
/~EDACK3
P85/(~IRQ5)/SCK3
/~EDACK3
P85/(~IRQ5)/SCK3 P85/(~IRQ5)/SCK3 61
62 DCTL DCTL DCTL DCTL 62
63 PE0/D0 PE0/D0 PE0/D0 PE0/D0 63
64 PE1/D1 PE1/D1 PE1/D1 PE1/D1 64
65 PE2/D2 PE2/D2 PE2/D2 PE2/D2 65
66 PE3/D3 PE3/D3 PE3/D3 PE3/D3 66
67 PE4/D4 PE4/D4 PE4/D4 PE4/D4 67
68 PE5/D5 PE5/D5 PE5/D5 PE5/D5 68
69 PE6/D6 PE6/D6 PE6/D6 PE6/D6 69
70 Vss Vss Vss Vss 70
71 PE7/D7 PE7/D7 PE7/D7 PE7/D7 71
72 Vcc Vcc Vcc Vcc 72
73 PD0/D8 PD0/D8 PD0/D8 PD0/D8 73
74 PD1/D9 PD1/D9 PD1/D9 PD1/D9 74
75 PD2/D10 PD2/D10 PD2/D10 PD2/D10 75
76 PD3/D11 PD3/D11 PD3/D11 PD3/D11 76
77 PD4/D12 PD4/D12 PD4/D12 PD4/D12 77
78 PD5/D13 PD5/D13 PD5/D13 PD5/D13 78
79 PD6/D14 PD6/D14 PD6/D14 PD6/D14 79
80 PD7/D15 PD7/D15 PD7/D15 PD7/D15 80
81 P60/TMRI0
/~DREQ0/~IRQ8
P60/TMRI0
/~DREQ0/~IRQ8
P60/TMRI0/~IRQ8 P60/TMRI0
/~DREQ0/~IRQ8
81
82 P61/TMRI1
/~DREQ1/^IRQ9
P61/TMRI1
/~DREQ1/^IRQ9
P61/TMRI1/^IRQ9 P61/TMRI1
/~DREQ1/^IRQ9
82
83 P62/TMCI0
/~TEND0/~IRQ10
P62/TMCI0
/~TEND0/~IRQ10
P62/TMCI0/~IRQ10 P62/TMCI0
/~TEND0/~IRQ10
83
84 PF0/~WAIT PF0/~WAIT PF0/~WAIT PF0/~WAIT 84
85 PF1/~IRQ14
/~UCAS/DQMU
PF1/~IRQ14
/~UCAS/DQMU
PF1/~IRQ14 PF1/~IRQ14
/~UCAS/DQMU
85
86 PF2/~IRQ15
/~LCAS/DQML
PF2/~IRQ15
/~LCAS/DQML
PF2/~IRQ15 PF2/~IRQ15
/~LCAS/DQML
86
87 PF3/~LWR PF3/~LWR PF3/~LWR PF3/~LWR 87
88 PF4/~HWR PF4/~HWR PF4/~HWR PF4/~HWR 88
89 PF5/~RD PF5/~RD PF5/~RD PF5/~RD 89
90 PF6/~AS PF6/~AS PF6/~AS PF6/~AS 90
91 PLLVcc PLLVcc PLLVcc PLLVcc 91
92 ~RES ~RES ~RES ~RES 92
93 PLLVss PLLVss PLLVss PLLVss 93
94 PF7/φ PF7/φ PF7/φ PF7/φ 94
95 Vss Vss Vss Vss 95
96 XTAL XTAL XTAL XTAL 96
97 EXTAL EXTAL EXTAL EXTAL 97
98 VCC VCC VCC VCC 98
99 VCC VCC VCC VCC 99
100 NC NC NC NC 100
101 NC NC NC NC 101
102 Vss Vss Vss Vss 102
103 ~STBY ~STBY ~STBY ~STBY 103
104 P63/TMCI1
/~TEND1/~IRQ11
P63/TMCI1
/~TEND1/~IRQ11
P63/TMCI1/~IRQ11 P63/TMCI1
/~TEND1/~IRQ11
104
105 P64/TMO0
/~DACK0/IRQ12
P64/TMO0
/~DACK0/IRQ12
P64/TMO0/IRQ12 P64/TMO0
/~DACK0/IRQ12
105
106 P65/TMO1
/~DACK1/~IRQ13
P65/TMO1
/~DACK1/~IRQ13
P65/TMO1/~IRQ13 P65/TMO1
/~DACK1/~IRQ13
106
107 PG0/~CS0 PG0/~CS0 PG0/~CS0 PG0/~CS0 107
108 PG1/~CS1 PG1/~CS1 PG1/~CS1 PG1/~CS1 108
109 PG2/~CS2/~RAS2
/~RAS
PG2/~CS2/~RAS2
/~RAS
PG2/~CS2 PG2/~CS2/~RAS2
/~RAS
109
110 PG3/~CS3/~RAS3
/~CAS
PG3/~CS3/~RAS3
/~CAS
PG3/~CS3 PG3/~CS3/~RAS3
/~CAS
110
111 AVcc AVcc AVcc AVcc 111
112 Vref Vref Vref Vref 112
113 P40/AN0 P40/AN0 P40/AN0 P40/AN0 113
114 P41/AN1 P41/AN1 P41/AN1 P41/AN1 114
115 P42/AN2 P42/AN2 P42/AN2 P42/AN2 115
116 P43/AN3 P43/AN3 P43/AN3 P43/AN3 116
117 P44/AN4 P44/AN4 P44/AN4 P44/AN4 117
118 P45/AN5 P45/AN5 P45/AN5 P45/AN5 118
119 P46/AN6/DA0 P46/AN6/DA0 P46/AN6/DA0 P46/AN6 119
120 P47/AN7/DA1 P47/AN7/DA1 P47/AN7/DA1 P47/AN7 120
121 P90/AN8 P90/AN8 P90/AN8 P90/AN8 121
122 P91/AN9 P91/AN9 P91/AN9 P91/AN9 122
123 P92/AN10 P92/AN10 P92/AN10 P92/AN10 123
124 P93/AN11 P93/AN11 P93/AN11 P93/AN11 124
125 P94/AN12/DA2 P94/AN12/DA2 P94/AN12/DA2 P94/AN12/DA2 125
126 P95/AN13/DA3 P95/AN13/DA3 P95/AN13/DA3 P95/AN13/DA3 126
127 P96/AN14/DA4 P96/AN14/DA4 P96/AN14 P96/AN14 127
128 P97/AN15/DA5 P97/AN15/DA5 P97/AN15 P97/AN15 128
129 AVss AVss AVss AVss 129
130 PG4/~BREQO PG4/~BREQO PG4/~BREQO PG4/~BREQO 130
131 PG5/~BACK PG5/~BACK PG5/~BACK PG5/~BACK 131
132 PG6/~BREQ PG6/~BREQ PG6/~BREQ PG6/~BREQ 132
133 P50/TxD2/~IRQ0 P50/TxD2/~IRQ0 P50/TxD2/~IRQ0 P50/TxD2/~IRQ0 133
134 P51/RxD2/~IRQ1 P51/RxD2/~IRQ1 P51/RxD2/~IRQ1 P51/RxD2/~IRQ1 134
135 P52/SCK2/~IRQ2 P52/SCK2/~IRQ2 P52/SCK2/~IRQ2 P52/SCK2/~IRQ2 135
136 P53/~ADTRG
/~IRQ3
P53/~ADTRG
/~IRQ3
P53/~ADTRG
/~IRQ3
P53/~ADTRG
/~IRQ3
136
137 P35/SCK1/SCL0
/(~OE)/(CKE)
P35/SCK1/SCL0
/(~OE)/(CKE)
P35/SCK1/SCL0 P35/SCK1/SCL0
/(~OE)/(CKE)
137
138 P34/SCK0/SCK4
/SDA0
P34/SCK0/SCK4
/SDA0
P34/SCK0/SCK4
/SDA0
P34/SCK0/SCK4
/SDA0
138
139 P33/RxD1/SCL1 P33/RxD1/SCL1 P33/RxD1/SCL1 P33/RxD1/SCL1 139
140 P32/RxD0/IrRxD
/SDA1
P32/RxD0/IrRxD
/SDA1
P32/RxD0/IrRxD
/SDA1
P32/RxD0/IrRxD
/SDA1
140
141 P31/TxD1 P31/TxD1 P31/TxD1 P31/TxD1 141
142 P30/TxD0/IrTxD P30/TxD0/IrTxD P30/TxD0/IrTxD P30/TxD0/IrTxD 142
143 MD0 MD0 MD0 MD0 143
144 MD1 MD1 MD1 MD1 144
H8S/2378B,2378R
H8S/2377,2377R
H8S/2376
H8S/2375,2375R
H8S/2378,2378R
Group

End of content

Back To Top