概要

説明

JP202-EVKシステムは、保存された静止画やカメラからの撮影データ、および温湿度センサからのデータをSub-GHz帯でワイヤレスで伝送します。 受信機は、受信したデータをLCDに表示します。 このデモキットは、2つのSub-GHzモジュール(QCIOT-000-CWXPOCZ)、1つのカメラセンサキット(JP202-CWXCAMPOCZ)、 およびEK-RA6M3 MCU評価キット(カメラ、温度、湿度センサーからの画像とデータの送信用)とEK-RA6M3G MCU評価キット(受信画像とデータ表示用)が必要です。 また、PCからUARTコマンドの制御動作を確認したい場合は、Digilent Pmod™ USBUART2本とUSBケーブルが必要になります。

特長

  • Pmod(タイプ2A)リファレンス・デザインにより、プロトタイプを簡単に作成できます
  • ソリューションは、Wi-SUN FANプロトコルスタックで無料で提供されます
  • Quick-Connect IoT(QC-IoT)センサーを使用したデジタルサイネージまたはインフラストラクチャ監視の簡単なデモ

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-ハードウェア PDF 692 KB
1件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 25.48 MB
1件

関連ボード&キット

Lab on the Cloud

Lab on the Cloud

PCベースのGUIで、実物のボードを使わずに、仮想ラボ上で開発とテストを開始できます。

This demo wirelessly transmits either stored still images or captured data from the camera, and data from the temperature/humidity sensor in the Sub-GHz band. The receiver displays the received data on the LCD.