概览

简介

这是一款通过 USB 认证的参考设计,可将 USB Type-C® 供电设备提供的 USB-C 输入电源转换为直流输出。

由于电缆、BB-VR 和电路板上存在多种损耗,USB PD 控制器会补偿 USB-C 输入电平以实现预期的 DC 输出。 例如,当 Type-C 源设备提供高达 20V@5A 的电压时,RTK-251-SinkAdapter 可以在这些损耗存在的情况下提供高达 20V@4A 的直流输出。 该板还有一种工作模式,可将 USB-C 输入直接给与到直流输出。 连接到 USB PD 控制器 R9A02G011 的开关允许选择直流输出电压/电流和工作模式。

该评估板的固件(软件)由名为 VIDWriter 的工具生成。

USB 认证:
TID: 8528, 100W USB Type-C® Input Power Converter: JP214 / RTK-251-SinkAdapter

特性

  • 优点
    • 简单的设计和高性能
    • 参考设计让开发更简单
  • 功能
    • 高达 100W USB-C 输入转换直流输出
    • 可以通过SW选择直流输出电压/电流水平
  • LED指示灯
    • 电源指示灯(1 个 LED)
    • 旁路电源指示灯(1 个 LED)
    • 正常电源路径指示灯(1 个 LED)
  • USB Power Delivery 与 USB-Type-C®
    • 单个 USB-Type-C® 端口
    • 电源角色:仅受电(Sink-only)
    • 直流输出电压(5、9、12、15、18 和 20V)
  • 保护
    • 过压保护(VBUS)
  • 旋钮、功能选择
    • 直流输出电压控制
    • 直流输出电流控制
    • 运行模式选择

应用

文档

类型 文档标题 日期
应用文档 PDF 1.13 MB
应用文档 登录后下载 PDF 1.49 MB
2 items

设计和开发

软件与工具

软件下载

类型 文档标题 日期
登录后下载 ZIP 4.97 MB
登录后下载 ZIP 1.96 MB
2 items

云上实验室

云上实验室

使用我们基于 PC 的 GUI,无需物理板即可在虚拟实验室中立即开始配置和测试设计

This reference design is powered by a USB Type-C® source device and can provide up to 20V at 5A to a DC output. The DC output voltage and current limit can be changed using switches connected to the USB PD controller.

USB Power Delivery (USB PD)

SI-05