概览

简介

ISL99360 和 ISL99360B 是智能功率级(SPS)产品,分别与 ISL68xxx/69xxx 数字多相(DMP)控制器和相位倍增器(ISL6617A)兼容。 ISL99360 和 ISL99360B 集成了高精度电流和温度监控器,可反馈至控制器和倍增器,形成一个完整的多相 DC/DC 系统。 这些器件移除了 DCR 传感网络设计及与其相关的热补偿来简化设计并提高性能。 通过专用的 LFET 控制引脚实现了轻载高效。 业界领先的热增强型 5x5 PQFN 封装可最大限度地减少整体 PCB 面积。

ISL99360 和 ISL99360B 具有兼容 3.3V 和 5.0V 的三态 PWM 输入,与瑞萨的多相 PWM 控制器配合使用,可在异常工作条件下提供可靠的解决方案。 ISL99360 和 ISL99360B 还集成了 UVLO、HFET 短路、过热和过流的故障保护来提高系统性能和可靠性。 漏极开路故障报告引脚简化了 SPS 和控制器之间的握手过程,并可在启动和故障条件下禁用控制器。

特性

  • 输入范围:+3.0V 至 +16V
  • 支持 60A 直流电流
  • ISL99360:3.3V 兼容三态 PWM 输入
  • ISL99360B:5.0V 兼容三态 PWM 输入
  • 下坡电流感测
  • ±3% 精度电流监视器(IMON),带 REFIN 输入
  • 带 OT 标记的 8mV/°C 温度监测器
  • 专用低侧 FET 控制输入
  • 全面故障防护,实现系统的高可靠性
    • 高侧 FET 短路和过流保护
    • 过温保护
    • VCC 和 VIN 欠压锁定(UVLO)
  • 漏极开路故障报告输出
  • 高达 1.25MHz 的开关频率
  • 符合 RoHS 规范,豁免 7a、32 Ld 5 x5 PQFN

产品对比

应用

应用

  • 高频、高效 VRM 和 VRD
  • 微处理器的内核、图形和内存调节器
  • 高密度服务器 VR;网络及云计算
  • POL DC/DC 转换器,视频游戏控制台

文档

设计和开发

软件与工具

软件下载

类型 文档标题 日期
ZIP 54.93 MB
ZIP 119.19 MB
ZIP 59.25 MB
ZIP 435 KB
ZIP 1.75 MB
ZIP 166 KB
6 items

模型