概览

简介

RH850/U2A MCU 是瑞萨电子跨域 MCU 产品系列的首款产品,作为新一代车载控制器件,其旨在满足日益增长的将多种应用集成到单块芯片中的需求,以实现针对不断发展的电气电子架构(E/E架构)的统一电子控制单元(ECU)。 凭借 28 纳米 (nm) 制程技术,以瑞萨电子用于底盘控制的 RH850/Px 系列和用于车身控制的 RH850/Fx 系列的关键功能为基础,实现 32 位 RH850/U2A MCU,从而进一步提升性能。

新一代车载控制 MCU 配备多达四个采用双核锁步结构的 400 兆赫 (MHz)  CPU 核心。 每个 CPU 核心都集成了基于硬件的虚拟化辅助功能,允许满足不同 ISO26262 功能安全级别的多种软件系统在高性能模式下独立运行且不受干扰。 此外,还可减少虚拟化占用的资源,以保障实时执行。 这使用户能够将多个 ECU 功能集成到单个 ECU 中,同时保持功能安全、信息安全以及实时操作要求。

该 MCU 包含 EVITA Full 级别的信息安全功能支持,以加强对网络攻击的防护,使设备能够随着安全要求的发展,实现安全、快速的完全无等待 OTA (Full No-Wait OTA) 软件更新。

RH850/U2A MCU 还配备了多种网络接口,使 MCU 能够处理由 ADAS 和自动驾驶功能中多种类型传感器生成的大量传感器数据。 这使客户能够支持未来的高速网络功能并满足高通信吞吐量的要求。

特性

  • 主要特性:
    • 速率 400MHz,支持多达 4+4(锁步核)个 RH850 G4MH CPU
    • 顶级的性能与功耗比
    • 高达 16MB 的闪存
    • 高达 3.6MB 的内存
    • 具备多达 3 个 ADC(12 位),通道数量多达 94 个,包括 4+4 个跟踪和保持输入
    • GTM v3.5 车辆运动定时器
    • 各种通用定时器模块,包括看门狗、OS、TAUx
    • 高温支持:高达 Tj=160°C
    • 低功耗
  • 采用最先进水平的接口
    • 具备多达 2 种以太网 AVB,包括千兆以太网 (Gbit) 和快速以太网 (100MBit)
    • CAN-FD、FlexRay、SPI、RHSIF、SENT、LIN、UART、I2C、PSI5、CXPI
    • SFMA(串行闪存接口)
    • eMMC
  • 支持功能安全和信息安全
    • 配有支持 EVITA full的加密安全模块
    • ISO26262 ASIL-D
  • 具有广泛的生态系统,可支持与工具、硬件和软件领域相关的最新标准
  • 虚拟机管理程序(Hypervisor)支持

产品对比

应用

应用

  • 区域控制 ECU
  • 域控制 ECU
  • 通信网关
  • 底盘和安全
  • 能源管理

文档

设计和开发

软件与工具

软件与工具

Software title
Software type
公司
E2 emulator [RTE0T00020KCE00000R]
On-chip debugging emulator. Also available as a flash memory programmer. [Support MCU/MPU: RA, RE, RH850, R-Car D1, RL78, RX, RISC-V MCU]
Emulator 瑞萨电子
CS+
瑞萨电子集成开发环境(IDE)[支持 MCU/MPU:RH850、V850、RX、RL78、78K0R、78K0] (注意:CS+ 通常不会向美国和欧洲客户推广。 (注意:要在 CS+ 上对 RL78/G23 和 RX 系列 MCU 使用智能配置器,请为每个 MCU 系列安装智能配置器,从“设计和支持”>“开发工具”>“智能配置器”下载)
IDE and Coding Tool 瑞萨电子
多设备同步调试和跟踪工具
该工具有助于分析和识别在多个设备的CPU上协同运行的软件中出现的问题。
IDE and Coding Tool 瑞萨电子
多设备协同仿真环境
这是一个多设备运行仿真环境,集成了为单个设备提供的R-Car Virtual Platform等模拟器组,可实现协同运行。
Simulator MathWorks, Australian Semiconductor Technology Company, Synopsys
多设备分布式处理软件
该软件将应用程序的功能分散配置到多个SoC和微控制器内部的CPU和HWIP中,以最大限度地发挥硬件的性能。
Solution Toolkit 瑞萨电子
RH850 Smart Configurator
RH850 Smart Configurator is an automatic driver generation tool for internal peripheral I/O modules through GUI settings.
Solution Toolkit 瑞萨电子
PG-FP6
Flash memory programmer [Programming software: Dedicated GUI-based software, the "FP6 Terminal"] [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, Power Management, Renesas USB Power Delivery Family, ICs for Motor Driver/Actuator Driver, SuperH RISC engine, V850, 78K, R8C]
Programmer (Unit/SW) 瑞萨电子
Renesas Flash Programmer (Programming GUI)
闪存编程软件 [支持 MCU/MPU 和器件:RA、RE、RX、RL78、RH850、RISC-V MCU Renesas Synergy、DA1459x、DA1469x、DA1470x、电源管理、Renesas USB Power Delivery Family、电机驱动器/执行器驱动器 IC、V850、78K0R、78K0]
Programmer (Unit/SW) 瑞萨电子
Green Hills MULTI Device-Support-Packages
Green Hills MULTI Device-Support-Packages include all device specific files to be used with the MULTI IDE.
IDE and Coding Tool 瑞萨电子
IE850A
Emulator System for RH850. This product supports external tracing (Aurora tracing) .
Emulator 瑞萨电子
RTE7702200EAB00000J
Emulation adapter for RH850/U2A
Emulator 瑞萨电子
瑞萨 MCAL
瑞萨的 MCAL(微控制器抽象层)软件驱动程序可作为独立软件包获取。
Software Package 瑞萨电子
12 items

软件下载

类型 文档标题 日期
Device File - Partner Tool 登录后下载 ZIP 230.21 MB
软件和工具 - 其他 登录后下载 ZIP 343 KB
软件和工具 - 软件 登录后下载 ZIP 4.39 MB
软件和工具 - 其他 登录后下载 ZIP 428.12 MB
软件和工具 - 软件 登录后下载 ZIP 35.33 MB
软件和工具 - 软件 登录后下载 ZIP 3.34 MB
Upgrade - IDE 登录后下载 ZIP 89.87 MB 日文
Upgrade - IDE 登录后下载 ZIP 89.88 MB 日文
8 items

示例代码

开发板与套件

开发板与套件

模型