概览

简介

RH850/P1M-E 系列高端 MCU 专为电子助力转向系统设计,支持新 CAN-FD 通信标准。

特性

  • CPU:G3M 内核,最大 160MHz
  • 电压:3V 到 5.5V
  • 封装:100 至 144 引脚 LFQFP
  • 内存:SRAM 最大 192KB,程序闪存最大 2MB
  • 定时器:12 路 32 位定时器、48 路 16 位定时器、1 路看门狗定时器、TSG3 x 2 单位、ENCA x 2 单位、OSTM x 7 单位、TPBA x 2 单位
  • PWM:PWM 输出 x 32,三相 PWM 输出功能
  • 模拟功能:24 路 12 位 A/D 转换器
  • 片上振荡器 兆赫(MHz):8 MHz
  • 其他:PLL、开机复位

产品对比

应用

应用

  • 底盘和安全性

文档

功能安全和信息安全文档可以在保密协议下发布。 申请文件

  • 功能安全文档
  • P1M-E ICUSE 用户手册
  • 基本安全用户手册
  • 安全看门狗定时器用户手册

设计和开发

软件与工具

软件与工具

Software title
Software type
公司
E2 emulator [RTE0T00020KCE00000R]
On-chip debugging emulator. Also available as a flash memory programmer. [Support MCU/MPU: RA, RE, RH850, R-Car D1, RL78, RX, RISC-V MCU]
Emulator 瑞萨电子
Renesas Flash Programmer (Programming GUI)
闪存编程软件 [支持 MCU/MPU 和器件:RA、RE、RX、RL78、RH850、RISC-V MCU Renesas Synergy、DA1459x、DA1469x、DA1470x、电源管理、Renesas USB Power Delivery Family、电机驱动器/执行器驱动器 IC、V850、78K0R、78K0]
Programmer (Unit/SW) 瑞萨电子
RH850 Multicore Model-Based Environment [Embedded Target for RH850 Multicore]
The Embedded Target for RH850 Multicore is a RH850 model-based multicore environment that simplifies complex driving control for the autonomous-driving era. In addition to the multicore support of the PILS tool for automatic configuration of environments, Embedded Target for Renesas CS+, it can also be interlinked with a model-based parallelization tool from eSOL Co., Ltd.
Model-Based Development 瑞萨电子
瑞萨 MCAL
瑞萨的 MCAL(微控制器抽象层)软件驱动程序可作为独立软件包获取。
Software Package 瑞萨电子
Green Hills Multi
多开发环境:快速开发、调试、测试以及优化嵌入式应用和实时应用。Green Hills 优化编译器:使用 C、C++ 和 Ada 生成最小和最快的代码。
IDE and Coding Tool Green Hills Software LLC
IAR Embedded Workbench for Renesas RH850
IAR Embedded Workbench 可为 RH850 设备提供广泛支持。 IAR Embedded Workbench 是一套具备领先优化技术的完整开发工具,可用于创建强大的汽车应用程序。
IDE and Coding Tool IAR Systems
Green Hills MULTI Device-Support-Packages
Green Hills MULTI Device-Support-Packages include all device specific files to be used with the MULTI IDE.
IDE and Coding Tool 瑞萨电子
7 items

软件下载

类型 文档标题 日期
软件和工具 - 其他 登录后下载 ZIP 428.12 MB
软件和工具 - 软件 登录后下载 ZIP 76.52 MB
Device File - Partner Tool 登录后下载 ZIP 38.03 MB
软件和工具 - 其他 登录后下载 ZIP 3.54 MB
Upgrade - Programmer 登录后下载 ZIP 31 KB 日文
Upgrade - OS 登录后下载 ZIP 17.12 MB 日文
Upgrade - Programmer 登录后下载 ZIP 6 KB 日文
7 items

样例程序

开发板与套件

开发板与套件

模型

推荐的外围设备

模拟/功率器件 推荐产品 特性 相关文档 订购
电源管理集成电路 RAA270005KFP RH850/P1x 的理想电源解决方案(MCU 内核内置稳压器)。 集成故障诊断和监控功能。 支持起动操作。 [Document:1218401] 联系销售