概览

简介

RH850/E2M 微控制器的工作频率为 400 MHz,配备大容量代码闪存和最高速度级别的 RAM,这是实时控制的必需配置。 RH850/E2M 利用多个 G4MH 内核,支持更高级的功能,包括许多内置功能,例如 Evita Medium 的安全功能和功能安全 (ISO 26262) 功能,使其更易获得认证。 此外,该器件还支持无线(OTA)更新,可无线自动将软件更新至更安全的控制程序。

特性

  • CPU 内核:
    • 400MHz 内核 x2(包括锁步双核 x2)
    • FPU x2、FP-SIMD x2
  • 时钟:
    • 主振荡器:20/40 MHz,锁相环(PLL):400 MHz
    • 内部振荡器:100 MHz
  • 数据传输:sDMAC / DTS
  • 定时器:发动机控制定时器(ATU-V)、GTM、编码器定时器 2 个单元
  • 模拟:SAR A/D 转换器 80 通道,4 个模块,Delta-Sigma A/D 转换器 26 通道,6 个模块,循环 A/D 转换器 8 通道,1 个模块
  • 通讯接口:
    • 串行通信接口(SCI3)4 通道,
    • 时钟同步串行接口(CSIH)6 通道,
    • 高速总线(RHSB)2 通道,
    • LIN/UART,LIN/主站,LIN/从站(RLIN3)6 通道,
    • CAN/CAN-FD 5 通道,
    • FlexRay 1 个,
    • 发送 I/F(RSENT)17 通道,
    • 高速串行外设接口(HS-SPI)1 通道,
    • 高速串行 I/F(RHSIF)1 通道,
    • 以太网 1 通道,
    • 外设传感器接口符合 PSI5 2.2 版标准,通过外部收发器(PSI5-S)1 通道
  • 数字滤波器引擎(DFE)16 通道,2 个单元
  • 安全性:硬件安全模块(符合 SHE/EVITA-Medium 汽车安全标准)
  • 电源电压:
    • 1.20 - 1.35 V(CPU 内核);
    • 3.0 - 3.6 V / 4.5 - 5.5 V(I/O,系统,AD 转换器)
  • 温度:Tj= -40 - +150 摄氏度

产品对比

应用

应用

  • 动力系统

文档

功能安全文档可以在保密协议下发布。 申请文件

  • 功能安全文档

设计和开发

软件与工具

软件与工具

Software title
Software type
公司
E2 emulator [RTE0T00020KCE00000R]
On-chip debugging emulator. Also available as a flash memory programmer. [Support MCU/MPU: RA, RE, RH850, R-Car D1, RL78, RX, RISC-V MCU]
Emulator 瑞萨电子
PG-FP6
Flash memory programmer [Programming software: Dedicated GUI-based software, the "FP6 Terminal"] [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, Power Management, Renesas USB Power Delivery Family, ICs for Motor Driver/Actuator Driver, SuperH RISC engine, V850, 78K, R8C]
Programmer (Unit/SW) 瑞萨电子
Renesas Flash Programmer (Programming GUI)
闪存编程软件 [支持 MCU/MPU 和器件:RA、RE、RX、RL78、RH850、RISC-V MCU Renesas Synergy、DA1459x、DA1469x、DA1470x、电源管理、Renesas USB Power Delivery Family、电机驱动器/执行器驱动器 IC、V850、78K0R、78K0]
Programmer (Unit/SW) 瑞萨电子
RH850 Multicore Model-Based Environment [Embedded Target for RH850 Multicore]
The Embedded Target for RH850 Multicore is a RH850 model-based multicore environment that simplifies complex driving control for the autonomous-driving era. In addition to the multicore support of the PILS tool for automatic configuration of environments, Embedded Target for Renesas CS+, it can also be interlinked with a model-based parallelization tool from eSOL Co., Ltd.
Model-Based Development 瑞萨电子
瑞萨 MCAL
瑞萨的 MCAL(微控制器抽象层)软件驱动程序可作为独立软件包获取。
Software Package 瑞萨电子
IAR Embedded Workbench for Renesas RH850
IAR Embedded Workbench 可为 RH850 设备提供广泛支持。 IAR Embedded Workbench 是一套具备领先优化技术的完整开发工具,可用于创建强大的汽车应用程序。
IDE and Coding Tool IAR Systems
Green Hills Multi
多开发环境:快速开发、调试、测试以及优化嵌入式应用和实时应用。Green Hills 优化编译器:使用 C、C++ 和 Ada 生成最小和最快的代码。
IDE and Coding Tool Green Hills Software LLC
Wind River Diab Compiler
Wind River Diab Compiler for RH850 provides powerful optimization engine in C compiler for R850G3K/G3M cores.
Compiler/Assembler Wind River Systems, Inc.
Green Hills MULTI Device-Support-Packages
Green Hills MULTI Device-Support-Packages include all device specific files to be used with the MULTI IDE.
IDE and Coding Tool 瑞萨电子
9 items

软件下载

类型 文档标题 日期
软件和工具 - 其他 登录后下载 ZIP 428.12 MB
软件和工具 - 软件 登录后下载 ZIP 32.12 MB
Upgrade - IDE 登录后下载 ZIP 89.87 MB 日文
Upgrade - IDE 登录后下载 ZIP 89.88 MB 日文
Upgrade - IDE 登录后下载 ZIP 4.02 MB 日文
软件和工具 - 其他 登录后下载 ZIP 3.54 MB
Device File - Partner Tool 登录后下载 ZIP 81.42 MB
Upgrade - Programmer 登录后下载 ZIP 6 KB 日文
8 items

样例程序

开发板与套件

开发板与套件

模型