选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
ISL28023 带裕度调节功能的精密数字电源监控器
|
电流感测放大器 | 购买 / 样片 |
ISL8117 同步降压 PWM 控制器
|
降压控制器(外部 FET) | 购买 / 样片 |
ISL85415 宽范围 VIN 500mA 同步降压稳压器
|
降压稳压器(集成开关) | 购买 / 样片 |
HIP4086 80V、500mA、三相 MOSFET 驱动器
|
三相 MOSFET 驱动器和三相 FET 驱动器 | 购买 / 样片 |
ISL33002 具有上升时间加速器和热插拔功能的 I2C 总线缓冲器
|
双线总线缓冲器 | 购买 / 样片 |
RAA788156 5V 全双工、20 Mbps RS-485/422 差分收发器,具有 ±5kV EFT 抗扰度和 ±10kV ESD 保护
|
带增强型 ESD 保护的 RS-485/422, 低功耗 RS-485/422 | 购买 / 样片 |
ISL80505 高性能 500mA LDO
|
线性稳压器 (LDO) | 购买 / 样片 |
READ2302GSP High Drivability & High Slew Rate, Input Output Full Range, CMOS Dual Operational Amplifier
|
通用运算放大器 | 购买 / 样片 |
RA6T1 120MHz Arm® Cortex®-M4,RA6 家族用于电机控制的 ASSP
|
采用 Arm® Cortex®-M 内核的 RA 系列 32 位 MCU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
RA6T2 240MHz Arm® Cortex®-M33 TrustZone®,适用于电机控制的高实时引擎
|
采用 Arm® Cortex®-M 内核的 RA 系列 32 位 MCU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
RX24T 带有片上 FPU 的 32 位微控制器,可同时驱动两个电机
|
RX 系列 32 位高功效 MCU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |