大多数电子秤使用桥式传感器进行精确测量。 该实现方式面临的挑战在于,来自传感器的输出差分信号非常小,需要在处理前进行放大。 一般的 MCU 控制系统通常需要使用带高精度 ADC 和基准电压源的仪表放大器。 RA2A2 的优势在于高精度模拟功能的集成,例如运算放大器、24 位 Σ-Δ ADC、16 位 ADC 和 DAC。 设计人员可通过减少外部组件来简化设计。 它还可以减少系统总体的空间和成本,同时提高系统可靠性。 将模拟功能集成到微控制器中,为创建在用户完全控制下协同工作的模拟和数字组合功能提供了有趣的途径。 该系统提供了用于检测传感器信号并使用 MCU 进行测量的精确方式。
系统优势:
选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
RA2A1 带有 48 MHz Arm® Cortex®-M23 并集成有 24 位 Sigma-Delta ADC 的 32 位微控制器
|
采用 Arm® Cortex®-M 内核的 RA 系列 32 位 MCU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
RA2A2 具有丰富外设的 48MHz Arm® Cortex-M23® 超低功耗通用微控制器
|
采用 Arm® Cortex®-M 内核的 RA 系列 32 位 MCU | 购买 / 样片 |
ISL9001A LDO with Low ISUPPLY, High PSRR
|
线性稳压器 (LDO) | 购买 / 样片 |