带睿频加速的 USB PD 参考设计
本方案支持 USB Power Delivery (PD) 规范 3.0 版和 USB-Type C。 此 R9A02G011 USB PD 控制器会进行认证,以接受 USB Type-C。
可在云上实验室使用
使用我们基于 PC 的 GUI,无需物理板即可在虚拟实验室中立即开始配置和测试设计
USB 电能传输 (USB-PD) 适配器可提供 5V 至 20V 的输入电压范围。该评测板旨在支持超过 20V 的应用(例如24V 和 32V 的便携式打印机电机)。该设计中包含的升降压转换器将用作采用超频加速技术的 USB-PD,以提供所需的更高电压。瑞萨电子的 USB 电能传输控制器 基于通用串行总线 (USB) 电能传输规范 3.0 版本 和 USB Type-C™ 数据线和连接器规范 1.3 版本。
系统优势:
选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
RL78/G14 适用于电机控制、工业和计量应用的低功耗、高性能通用微控制器
|
RL78 低功耗 8 位和 16 位 MCU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
R9A02G011 USB 供电控制器
|
USB-C 充电 (Type-C、USB 功率传输和 DC/DC) | 购买 / 样片 |
ISL9238C Buck-Boost Narrow VDC Battery Charger with SMBus Interface and USB OTG
|
多节电池充电 , USB-C 充电 (Type-C、USB 功率传输和 DC/DC) | 购买 / 样片 |
ISL28213 Dual General Purpose Micropower, RRIO Operational Amplifier
|
通用运算放大器 | 购买 / 样片 |
ISL81401A 40V Unidirectional 4-Switch Synchronous Buck-Boost Controller
|
升降压控制器(外部 FET) | 购买 / 样片 |
本方案支持 USB Power Delivery (PD) 规范 3.0 版和 USB-Type C。 此 R9A02G011 USB PD 控制器会进行认证,以接受 USB Type-C。